Das KNX System ist eine intelligente Lösung, die durch Automatisierung und Fernsteuerung mehr Komfort, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit schafft. Über das KNX System sind zentrale Licht- und Gerätesteuerungen, Anwesenheitssimulationen und eine zeitgesteuerte Raumbeheizung problemlos realisierbar. Wiederkehrende Abläufe wie die Jalousiesteuerung oder die Gartenbewässerung können automatisch zu den gewünschten Zeiten oder abhängig von der Wetterlage geregelt werden. Verschiedene Komponenten der Haustechnik wie Licht, Jalousien, Heizung, Belüftung und Sicherheitstechnik lassen sich auch miteinander vernetzen, sodass ein intelligentes Zusammenwirken unterschiedlicher Funktionen und Szenarien ermöglicht wird – individuell abgestimmt auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse.
Intelligente Haustechnik von Gira macht das Wohnen komfortabler und angenehmer – mit funktionalen Finessen, die genau auf die individuellen Wünsche und Bedürfnisse der Bewohner abgestimmt sind. Zentrale Steuerung von Licht, Jalousien und Heizung, Gestaltung von Raumszenen, bedarfsabhängige Einzelraumregelung von Lüftung und Heizung, vollautomatische Gartenbewässerung, Multimedia- Entertainment in allen Räumen und noch vieles mehr – mit Hilfe des Gira HomeServers lassen sich verschiedenste Funktionen nahtlos in das jeweilige Ambiente integrieren und sorgen für Wohlfühlatmosphäre im ganzen Haus.
Für ein sicheres Gefühl rund um die Uhr sorgen die vielfältigen Sicherheitsfunktionen, die sich durch die Anbindung an den Gira HomeServer realisieren lassen. Egal ob Einbruch, Brand oder Unwetter – das Gira KNX System bietet spezielle Lösungen gegen unterschiedlichste Gefahren. Spezialanwendungen wie Panikschaltung, Videoüberwachung und Anwesenheitssimulationen gewährleisten einen optimalen Schutz für Haus und Bewohner.
Mit einem zeitgemäßen Energiemanagement hilft intelligente Haustechnik von Gira nicht nur beim Energiesparen, sondern schont auch die Umwelt. Durch das perfekte Zusammenspiel der Gewerke wird der Energieverbrauch auf ein Minimum reduziert und exakt auf individuelle Anforderungen eines Haushalts abgestimmt. Anhand übersichtlicher Diagramme lassen sich alle Verbrauchswerte jederzeit bequem kontrollieren und bei Bedarf schnell Anpassungen vornehmen. So senken Bewohner ihre Energiekosten dauerhaft – und erhöhen gleichzeitig ihren Wohnkomfort.
Die gesamte Haustechnik mobil steuern – zu Hause und unterwegs: Mit der Gira Home Server/Facility Server App kann die gesamte Haustechnik bequem mobil bedient werden – per iPhone, iPad oder iPod touch, via GSM, UMTS oder WLAN. Die App zur Steuerung des Gira Home Servers und der KNX Installation ist ausgestattet mit einer einheitlichen Bedienoberfläche. So wird unabhängig vom Aufenthaltsort ein einfacher Zugriff auf alle Funktionen möglich, und die gesamte Haustechnik ist immer auf einen Blick erkennbar.
Mehr
kostenlos
Mit dem Gira Tastsensor 3 lassen sich verschiedene Funktionen steuern, z.B. Lichtszenen speichern und abrufen, Leuchten schalten und dimmen oder Jalousien hoch- und herunterfahren. Ändern sich die Anforderungen, wird die Tastenbelegung einfach umprogrammiert. Für eine klare Zuordnung, was womit gesteuert wird, ist jede Taste beschriftbar. Das Beschriftungsfeld ist dezent hinterleuchtet. So ist der Tastsensor im Dunkeln leicht zu finden und die Beschriftung immer gut lesbar.
Mehr
ab 158,50 EUR
Haustechnik mit einem kompakten Gerät steuern: Der Gira Control 9 KNX ist ein kompaktes Bediengerät für die KNX Installation. Mit seinem brillanten Touchscreen ermöglicht er die Steuerung der gesamten Gebäudetechnik mit einem Finger. Auf dem Touchdisplay mit einer Bilddiagonalen von 22,9 cm [9“] sorgt das Gira Interface für Überblick und leichten Zugang. In Kombination mit dem Gira TKS-IP-Gateway wird der Gira Control 9 KNX auch zur Wohnungsstation.
Mehr
ab 3.366,96 EUR
Die gesamte Haustechnik überblicken und zentral steuern: Der Gira Control 19 Client wird in Verbindung mit dem Gira Home Server oder FacilityServer zur Steuerung der Gebäudetechnik eingesetzt. Licht, Jalousien, Lüftung, Heizung, Hausgeräte und Multi-Room-Audiosysteme können über den großen Touchscreen mit einer Bilddiagonalen von 47 cm [18,5“] zentral bedient werden. Die mehrfach ausgezeichnete Bedienoberfläche macht alle Funktionen leicht zugänglich.
Mehr
ab 4.341,14 EUR
Gebäudetechnik zentral steuern: Der Gira Home Server steuert zentral die gesamte KNX Installation im Haus. Er verbindet das System über den weltweiten Internetstandard TCP/IP mit dem lokalen Computernetzwerk und dem Internet. Dadurch ist es auch möglich, unabhängig vom Aufenthaltsort auf alle intelligenten Funktionen der Haustechnik zuzugreifen und zahlreiche weitere Technologien in die Haussteuerung mit einzubinden.
Gira HomeServer
Gira Interface
ab 2.474, 01 EUR
Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.