KNX Dimmaktor 4fach

Zwei Varianten, optimal zum Dimmen von Hochvolt-LED

Der Gira KNX Dimmaktor 4fach ist für das Schalten und Dimmen einer Vielzahl unterschiedlicher Leuchtmittel konzipiert. Er verfügt über ein vereinfachtes REG-Verdrahtungskonzept mit hochwertigen Anschlussklemmen auf beiden Gehäuseseiten, dies ermöglicht eine schnelle und sichere Installation. In einer kompakten Bauform von nur 4 Teilungseinheiten stellt der KNX Dimmaktor insgesamt vier Ausgänge für die separate Steuerung von Beleuchtungskreisen mit jeweils bis zu 225W zur Verfügung.

Besonders geeignet sind die neuen Produkte dabei für die Ansteuerung von modernen Hochvolt-LEDs. Hier können pro Ausgang bis zu 200W gedimmt werden. Für noch höhere Leistungen stehen zusätzlich die Gira System 3000 Leistungszusätze zur Verfügung.

Der KNX Dimmaktor 4fach ist als Standard- und Komfortvariante erhältlich. Das Standardmodell bietet die am häufigsten benötigten Funktionen.  Die Komfortvariante beinhaltet zusätzliche weitere nützliche Funktionen.

  • Realisierung umfangreicher Szenenfunktionen (16 Szenen bei der Standard-, 64 bei der Komfortvariante)
  • Einfache Logiken auch ohne Server realisierbar
  • Individuell einstellbare Dimmkennlinie pro LED-Dimmkanal
  • Leistungserweiterung über Leistungszusätze oder bei der Komfortvariante über Parallelschaltung der Ausgänge
  • Großzügiger Klemmraum mit hochwertigen Schraubklemmen und Relais
  • Geeignet für den Einsatz im privaten als auch gewerblichen Umfeld
  • Einfache Inbetriebnahme, Updates und Fehlerbehebungen mittels Gira ETS Service App

  • KNX Secure wird vollständig unterstützt
  • Alle Softwarefunktionen sind für mögliche Sicherheitsupdates oder Funktionserweiterungen vollständig aktualisierbar


Funktionsliste Gira KNX Dimmaktor 4fach Komfort und Standard

Die abgebildete Matrix beinhaltet nur einen Auszug aller Merkmale. Eine vollständige Übersicht kann hier heruntergeladen werden.

Eigenschaft
KNX Dimmaktoren 4fach REG
Standard
KNX Dimmaktoren 4fach REG
Komfort
Allgemein
Ausgänge
4
4
Einbauart
REG
REG
Modulbreite TE
4
4
Handbedienung
KNX Secure
KNX Secure
Vollständig updatefähig
Überblick Dimmfunktionen
Dimmfunktion für Hochvolt-LED und weitere Leuchtmittel
Dimmfunktion erweiterte Komfortfunktion
Ein-/Ausschaltverhalten
Treppenhausfunktion
Treppenhausfunktion erweitert
Logische Verknüpfungsfunktion
Einstellbare Grund-/Minimalhelligkeit
Nur Grundhelligkeit
Einstellbare Maximalhelligkeit
Rückmelde- und Statusfunktion
Rückmelde- und Statusfunktion erweitert
Anpassbare Dimmkennlinie pro Kanal
Kennlinienverlauf im Zeitbereich
Kennlinienverlauf im Wertbereich
Leistungserweiterung
Parallelschaltung von Ausgängen (1-4)
Erweiterzerung mit Gira System 3000 Universal-LED-Leistungszusatz REG
Überblick übergreifende Funktionen
Handbedienung erweiterte Komfortfunktionen
Zentralfunktion
Logische Verknüpfungen als separate Logikgatter
8
Szenenfunktion
Anzahl der Szenen im Aktor
16
64
Erweiterter Szenenabruf (Szenen durchtoggeln (via 1Bit)) (im Aktor)
Betriebsstundenzähler

Das Produkt im Detail