Gebäudetechnik mit einem mobilen Gerät von jedem Ort zu Hause oder auch von unterwegs steuern. Schalter ganz einfach individuell mit den benötigten Funktionen und in den gewünschten Formen und Farben konfigurieren. Jederzeit an jedem Ort über alle Neuigkeiten von Gira informiert sein. Mit den Gira Apps haben Sie die gewünschten Services immer zur Hand – verfügbar für Smartphones und Tablets mit allen gängigen Betriebssystemen.
Die eNet SMART HOME app ist intuitiv zu bedienen und macht die Steuerung Ihres Zuhauses regelrecht zum Vergnügen. Die Steuerung bleibt immer gleich – egal ob Sie sich zu Hause befinden oder bei aktiviertem Fernzugriff von unterwegs. Mit der App lassen sich einzelne Funktionen auslösen, es können aber auch diverse Zeitschaltuhren inkl. Astrofunktion, Szenen und Wenn-Dann-Regeln konfiguriert werden. Damit das Leben in Ihren vier Wänden noch angenehmer wird.
eNet SMART HOME app für Android Geräte
eNet SMART HOME app für iOS Geräte
Ob von unterwegs oder im heimischen WLAN: Mit Gira TKS mobil präsentiert Gira ein neues Highlight für den mobilen Türkommunikationszugriff. Als Funktion im bekannten TKS-IP-Gateway für iOS und Android Smartphones. Jetzt über eine Gira eigene Portal Lösung. Hochverschlüsselt über Secure Data Access, welches auch im Gira S1 zum Einsatz kommt. Neue Features wie Early Media, Gruppenanrufe und das prämierte Gira Interfaces-Design sorgen dafür, dass man auch unterwegs weiß, wer vor der Türe steht. In der ersten Version werden Bilder zweimal in der Sekunde aktualisiert. Weitere Funktionalitäten werden in späteren Updates folgen. Für alle Nutzer, die bereits ein TKS-IP-Gateway in ihrer Anlage verbaut haben, wird eine Update-Datei verfügbar sein.
Gira TKS mobil App für iOS Geräte
Gira TKS mobil App für Android Geräte
Mit Hilfe der Gira System 3000 Bluetooth App ist die Inbetriebnahme und Steuerung der System 3000 Bedienaufsätze für die automatische Jalousie- und Lichtsteuerung einfach wie nie. Die App ermöglicht die einfache und komfortable Programmierung und Bedienung direkt mit dem Smartphone oder Tablet via Bluetooth. Eine Netzwerkverbindung ist hierbei nicht nötig. Auch umfangreiche Anwendungen lassen sich damit ganz einfach ohne komplexe Programmiertools erstellen. Bequem per Bluetooth vom Sofa aus: mit dem Smartphone oder Tablet.
Gira System 3000 Bluetooth App für iPhone und iPod touch
Gira System 3000 Bluetooth App für Android-Geräte
Die App zum Gira X1 macht vorhandene mobile Geräte zu komfortablen Bedienelementen der intelligenten Gebäudetechnik. Das benutzerfreundliche Interface der Gira X1 App visualisiert die KNX Installation eines Einfamilienhauses und macht ihre Funktionen verfügbar: Dimmen, Schalten, Rollladen, Jalousien, Heizungssteuerung, Wertgeber, Szene, Zeitschaltuhr und vieles mehr. Auch Kamerabilder lassen sich „live“ aufrufen. Hinzu kommen Anpassungsmöglichkeiten wie die Individualisierung der Home-Ansicht. Das Projekt und die Benutzereinstellungen, wie Zeitschaltuhren oder Favoriten, werden auf dem Gira X1 gesichert. Die App ist in den App Stores für iOS und Android verfügbar und lässt sich auf Smartphones sowie auf Tablets verwenden. Das Gira Geräteportal bietet einen kostenlosen Dienst an, um die Haustechnik auch aus der Ferne erreichen zu können (DDNS).
Mit der Gira X1 App wird es ab Oktober 2018 auch möglich sein das Gira Sicherheits-System Alarm Connect zu steuern.
Mehr zur Gira X1 App
Gira X1 App für iPhone und iPod touch
Gira X1 App für Android-Geräte
Auf dem Weg zur Arbeit, im Urlaub oder im Garten: Mit der Gira HomeServer/FacilityServer App kann die gesamte Gebäudetechnik bequem mobil bedient werden – per iPhone, iPad, iPod touch und mit allen Android-basierten Mobilgeräten. Die kostenfreie App zur Steuerung des Gira HomeServers und der KNX Installation im Gebäude präsentiert sich im einheitlichen Gira Interface-Design. Dadurch finden sich User im Bedienmenü sofort zurecht und genießen auch unterwegs die Vorteile intuitiver Menüführung. So hat man unabhängig vom Aufenthaltsort einen einfachen Zugriff auf alle Steuerungsfunktionen und behält die gesamte Gebäudetechnik immer im Blick.
Mehr Informationen zur Gira HomeServer/FacilityServer App
Gira HomeServer/FacilityServer App für iPhone und iPod touch
Gira HomeServer/FacilityServer HD App für iPad
Gira HomeServer/FacilityServer App für Android-Geräte
Mit der Gira eNet Mobile Gate App können in Verbindung mit dem Gira Mobile Gate sämtliche Funktionen aus dem Gira eNet System mobil im Heimnetzwerk via WLAN bedient werden. Neben der Steuerung von Licht und Jalousien lassen sich vorkonfigurierte Szenen abrufen und Kamerabilder einblenden.
Mehr Informationen zur Gira eNet Mobile Gate App
Gira eNet Mobile Gate App für iPhone und iPod touch
Das ganze Gira Design-System im Blick — in den eigenen vier Wänden. Mit dem Gira Designkonfigurator können Sie sich ganz einfach einen realistischen Eindruck von Ihrer Wunschkombination verschaffen. Die vielfältigen Rahmenvarianten der Gira Schalterprogramme lassen sich mit ausgewählten Funktionen in unterschiedlichen Farben und Materialien aus dem Gira Sortiment kombinieren. Der neue, faszinierende Modus „Live View“ nutzt die Kamera eines Smartphones oder Tablets und zeigt, wie ausgewählte Designvarianten in der realen Umgebung wirken. Der Gira Designkonfigurator ist online abrufbar oder als kostenlose App für iOS- und Android-Mobilgeräte erhältlich.
Gira Designkonfigurator im Browser öffnen (Modus „Live View“ nicht möglich)
Gira Designkonfigurator App für iOS-Geräte
Gira Designkonfigurator App für Android-Geräte
Für alle, die über Gira auch unterwegs immer auf dem Laufenden sein wollen. Diese App versammelt die wichtigsten Neuigkeiten über Produkte, Services und Aktionen – kompakt, aktuell und interessant. Die Meldungen von der Gira Fanpage auf Facebook werden hier angezeigt, ohne dass man bei Facebook angemeldet sein muss, sodass man keine wichtigen News verpasst.
Gira News App für iPhone, iPod touch und iPad
Gira News App für Android-Geräte
Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.