Gira X1 Server. Der Standard im KNX Smart Home.

Für welche Anforderungen ist das KNX System mit dem Gira X1 Server geeignet?

Empfehlen Sie das KNX Smart Home mit dem Gira X1 als Server, wenn umfangreiche Anwendungen und Funktionen gewünscht sind. Es steht für intelligentes Wohnen in der Premium-Klasse. Licht, Jalousien, Heizung, Belüftung und Sicherheitstechnik sowie IoT-Anwendungen lassen sich individuell auf die Bedürfnisse der Bewohner-/innen abstimmen. Alle KNX fähigen Geräte können einfach in die Automatisierung eingebunden werden.

  • Smart Home mit individuellem Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz
  • Für Automatisierungsaufgaben stehen viele Logikbausteine zur Verfügung
  • Anwender-/innen können Änderungen selbst vornehmen sowie Icons, farbliche Darstellungen, Umbenennungen, Szenen etc. konfigurieren und Fremdsysteme wie Sonos, Philips Hue oder IP-Kameras integrieren
  • Komfortable Inbetriebnahme per Gira Projekt Assistent (GPA) und ETS
  • Komfortable Bedienung aus der Ferne und Fernwartung in Kombination mit dem Gira S1 oder per VPN
  • Integrierte KNX Programmierschnittstelle
  • Sicherheitszertifiziert durch den VDE

Wie wird das KNX Smart Home mit dem Gira X1 Server bedient?

Zur Auswahl stehen zahlreiche KNX Bediengeräte wie der fest installierte Gira G1 mit Multitouchdisplay, Sprachsteuerung, automatische Sensoren und manuelle Tastschalter. Zudem können die Funktionen komfortabel über die Gira Smart Home App per Smartphone und Tablet oder mit einem PC (Windows) bedient werden.

Welche weiteren Vorteile bietet ein KNX System mit dem Gira X1 Server?

Der Gira X1 Server ist der Grundstein für die Automatisierung und Visualisierung des KNX Smart Homes. Bei der Auslieferung sind 250 Funktionen voreingestellt, die ein breites Spektrum bieten, um das intelligente Zuhause smart zu vernetzen. Bis zu 650 Funktionen, die über den Gira App Shop erhältlich sind, können zusätzlich das Leistungsangebot des KNX Systems mit dem Gira X1 Server erweitern. Wartung und Zugriff aus der Ferne auf das Smart Home sind in Verbindung mit dem Gira S1 möglich. Außerdem können Sie Sicherheitssysteme integrieren. Bei Alarm versendet der Gira S1 Push Notifications an die Bewohner/-innen per Gira Smart Home App. Zudem können Anwender/-innen Anpassungen in der App selbst durchführen oder auch ganze Szenen anlegen.

Welche Vorkenntnisse sind für die Inbetriebnahme erforderlich?

Bei der Inbetriebnahme hilft Ihnen die Erfahrung mit dem herstellerübergreifenden Tool ETS. Nachdem Sie das KNX System mit dem Gira X1 Server per ETS in Betrieb genommen haben, können Sie es komfortabel mit dem Gira Projekt Assistenten (GPA) konfigurieren – einfach und intuitiv per Drag & Drop.

Funktionsübersicht:

Beschattung

  • Sichtschutz
  • Sturmschutz
  • Gruppensteuerung
  • Steuerung per Zeitschaltuhr

Licht

  • Optimales Licht für jede Situation
  • Mehr Komfort mit smarter Beleuchtung von Philips Hue
  • Licht automatisch steuern lassen
  • Steuerung per Zeitschaltuhr

Temperaturregelung

  • Bedarfsgerechte Klimatisierung
  • Automatische Schaltung in den Frostschutz
  • Zugriff aus der Ferne per Gira Smart Home App
  • Steuerung per Zeitschaltuhr

Sicherheit

  • Im Urlaub auf den Videostream zugreifen
  • „Alles aus“ mit einem Tastendruck
  • Anwesenheitssimulation
  • Eine Panikszene aufrufen

Türkommunikation

  • Mit dem Gira G1 die Türkommunikation steuern
  • Haustür per Code oder Fingerprint öffnen
  • Auch von unterwegs aus per Gira TKS mobil App mit dem Besuch vor dem Haus sprechen

Sound über Sonos

  • Sonos Musikboxen selbstständig hinzufügen
  • Von Musik und Licht wecken lassen
  • Mit einem einfachen Tastendruck die Lieblingsplaylist starten oder stoppen

IoT

  • Einbindung gewerkeübergreifender KNX fähiger Produkte wie Gartenbewässerungsanlagen, Haushaltsgeräte etc.

Fernzugriff

  • Möglich in Kombination mit Gira S1

Zurück zur Smart Home Übersicht                                                                          Zu der Produktseite

Downloads

Broschüren

Gira Smart-Home-Lösungen.

Gira System 3000 Bluetooth Gira One KNX mit dem Gira X1 Server KNX mit dem Gira HomeServer Gira KNX RF KNX Secure

Bestell-Nr 19821 10

PDF, 5,6 MB

Download

Download