Die neue Gira Schaltergeneration

Überzeugend bis ins Detail.

Die neue Gira Schaltergeneration wurde komplett neu entwickelt und erleichtert mit zahlreichen Verbesserungen den Arbeitsalltag. Dazu zählt auch die vereinheitlichte Wippenaufnahme für Wippschalter, Tastschalter und Wipptaster. Das gesamte Produktangebot wurde bis ins Detail optimiert und ersetzt durchgehend das bisherige Sortiment. Insgesamt weniger Produkte bieten gleichzeitig mehr kombinierbare Funktionen. Die Schalter werden in Deutschland mit höchsten Qualitätsstandards hergestellt.

  • Mehr Installationskomfort
  • Optimierte Lagerhaltung; weniger Produkte, mehr Flexibilität und Kombinationsmöglichkeiten
  • Die volle Sortimentstiefe jetzt auch für den Flächenschalter verfügbar
  • Neuentwicklung des bisherigen Sortiments:
    Alle Unterputzeinsätze bis 16 A für das Gira System 55, TX_44, Flächenschalter, wassergeschützt Aufputz und Aufputz trocken
  • Die Schalter im System 55 sind optisch voll miteinander kompatibel, nur technisch können die Generationen durch die neue Wippe nicht kombiniert werden.

Erleben Sie den Gira Schalter jetzt in 3D.

Erleben Sie den Gira Schalter aus jedem Blickwinkel – jetzt in einer hochwertigen 3D-Darstellung. Entdecken Sie die feinen Details, das präzise Design und die charakteristische Formgebung, die Funktion und Ästhetik perfekt vereint.

So steuern Sie die Ansicht:

  • Mit gedrückter linker Maustaste können Sie den Schalter nach links, rechts, oben und unten schwenken.

  • Mit dem Mausrad zoomen Sie hinein oder heraus, um Details ganz nah zu betrachten.


Übersichtstool - Das gesamte Sortiment auf einen Blick.

Mit dem Übersichtstool können Sie schnell und unkompliziert die neuen Artikelnummern zu ihren bekannten Produkten finden.

Zum Übersichtstool


Vereinfachte Installation. Besseres Handling.


Spürbare Unterschiede im Detail

Die Designästhetik der neuen Gira Schaltergeneration wurde hochwertig überarbeitet. Dank schwimmender Lagerung der Wippenaufnahme und flacherem Schaltwinkel wurden die Bedienhaptik und das Spaltmaß umlaufend, sowie an der Unterkante von Wippe und Abdeckrahmen deutlich optimiert.

  • Gleichmäßig umlaufendes Spaltmaß zwischen Wippe und Abdeckrahmen.
  • Besonders flacher Schaltwinkel bewirkt angenehmes
    Schaltgefühl und ein gesteigertes Qualitätsempfinden.
  • Schwimmende Lagerung der Wippenaufnahme zentriert die Wippe automatisch optimal im Abdeckrahmen.
  • Mit dem Gira System 55 optisch kompatibel.

Stimmiger Auftritt auf ganzer Linie

Für ein durchgängiges, konsequentes Designsystem wurden die Beleuchtungen im Wippendesign zwischen Wechsel- und Serienschalter vereinheitlicht. Die LEDs sind in verschiedenen Farben erhältlich: Orange (Standard), Rot und Weiß.


Die Produkte der Neuen Gira Schaltergeneration sind in allen Farbvarianten des Gira System 55 verfügbar.


Für jeden Wunsch die passende Wippe.

Das Gira Schaltersortiment ist umfangreich. Es bietet für jede Funktion das passende Produkt. Im gesamten Sortiment wird das neue einheitliche Gira Zeichensystem verwendet. Im Gira System 55 sind die folgenden Wippen verfügbar:

Wippe

Wippe mit Kontrollfenster

Wippe mit Beschriftungsfeld

Wippe mit Beschriftungsfeld und Kontrollfenster

Wippe 2fach

Wippe 2fach mit Kontrollfenster

Wippe 2fach mit Pfeilsymbol (Jalousie)

Wippe 2fach mit Pfeilsymbol (Jalousie)

Wippe mit Symbol Licht

Wippe mit Symbol Klingel und Kontrollfenster

Wippe mit Symbol Tür

Wippe mit Symbol Licht und Beschriftungsfeld

Wippe mit großem Beschriftungsfeld

Wippe mit abtastbarem Symbol Licht neutral

Wippe mit abtastbarem Symbol Tür neutral

Wippe mit abtastbarem Symbol Klingel neutral

Wippe mit Aufdruck Heizungsnotschalter und Kontrollfenster

Abdeckung für Zugschalter mit Kontrollfenster

Wippschalter 10 A für Anzeige Hotelzimmerstatus mit Befestigungskrallen

Hotel-Card-Taster 1fach,1-polig mit separater N-Klemme und Befestigungskrallen


Übersichtstool - Das gesamte Sortiment auf einen Blick.

Mit der Umstellung des Sortimentes werden sich ebenfalls unsere Artikelnummern ändern. Mit dem Übersichtstool können Sie schnell und unkompliziert die neuen Artikelnummern zu ihren bekannten Produkten finden. Mit nur wenigen Klicks transformiert das Übersichtstool Ihre aktuelle Artikelnummer in die neue Version und zurück. 

Schalter Übersichtstool

Alte Schaltergeneration

Neue Schaltergeneration

Farbvarianten System 55

Farbvarianten Flächenschalter

Farbvarianten TX_44

Farbvarianten S-Color

3D Abbildung Installation Design Übersichtstool