Gira KNX System

Intelligenz im ganzen Haus

Das Gira KNX System eröffnet eine neue Dimension modernen Wohnens. Das intelligente Konzept zur Vernetzung und Steuerung von Gebäudetechnik erhöht spürbar den Wohnkomfort und sorgt gleichzeitig für mehr Sicherheit und niedrige Energiekosten.

Sehen Sie sich das Video über KNX Smart Home an.


Gebäudetechnik via Kabel vernetzen

Voraussetzung für die intelligente Vernetzung via KNX ist ein Kabel, das in der Regel schon beim Neubau zusammen mit der Stromversorgung verlegt wird. Die Intelligenz steckt in den Tastsensoren oder Steuerzentralen. Diese Geräte ersetzen die herkömmlichen Schalter und versenden Steuerbefehle an Leuchten, Jalousien, die Musikanlage und andere KNX fähige Geräte.

KNX System im Detail

Gira Gebäudetechnik via KNX Kabel

Produkte

Die komplette Gebäudetechnik zentral steuern

Über das KNX System können Funktionen wie Licht, Jalousien, Heizung, Belüftung und Sicherheitstechnik problemlos gesteuert oder automatisiert werden. Die Funktionen lassen sich auch miteinander vernetzen – individuell abgestimmt auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse.

Produkte für das KNX System

Gira KNX Produkte

Bediengeräte

Breites Spektrum an Bediengeräten für komfortable Bedienung

Ob intelligente Steuerzentralen mit Touchscreen, automatische Sensoren und manuelle Tastschalter oder Smartphone- und Tablet-Anwendungen: Mit den Gira KNX Bediengeräten haben Sie zu Hause und unterwegs die gesamte Gebäudetechnik ganz einfach unter Kontrolle.

Mehr zu den KNX Bediengeräten

Gira KNX Bediengeräte mit Raumtemperatur-Regler, Tastsensor 3, Bewegungsmelder, Gira G1 und HomeServer App

Server

Gira X1 - Der Grundstein für das intelligente Zuhause

Licht ein- und ausschalten, Jalousien herauf bzw. herunterfahren, Wohlfühltemperatur einstellen – überall im Gebäude und aus der Ferne: Der neue Gira X1 Server macht die Automatisierung und Visualisierung eines Einfamilienhauses mit KNX Anlage so einfach, bequem und wirtschaftlich wie noch nie. Für Nutzer und Bewohner bedeutet das mehr Komfort und Sicherheit. Bei Abwesenheit lassen sich viele Funktionen aus der Ferne überwachen und steuern. Dank der platzsparenden, schnellen Montage des Gira X1 und dem geringen Aufwand bei der Inbetriebnahme und Projektierung, wird die Entscheidung für das Smart Home erleichtert.

Mehr zum Gira X1 Server

Gira X1

Noch mehr Möglichkeiten durch Einsatz des Gira HomeServers

Durch den Einsatz eines Gira HomeServers sind auch besonders anspruchsvolle Lösungen realisierbar. Als Schnittstelle zwischen moderner Elektroinstallation und Computernetzwerk übernimmt der Server die Steuerung aller Komponenten der Gebäudetechnik, die über das KNX System miteinander vernetzt sind. Neben Licht, Jalousie, Heizung und Co. lassen sich zahlreiche weitere Technologien wie das Türkommunikationssystem, Kameras und Audiosysteme oder auch Systeme für den Sanitär-, Küchen- und Entertainment-Bereich nahtlos in die Gebäudesteuerung integrieren.

Mehr zum Gira HomeServer

Gira HomeServer

KNX Secure

Je vernetzter und digitaler unser Alltag wird, desto höher ist der Bedarf an Schutz vor Manipulation und Angriffen auf smarte Installationen. Deshalb nutzt Gira KNX Secure. Mit KNX Secure wird zum einen das KNX IP-Protokoll so erweitert, dass die übertragenen Daten zuverlässig geschützt werden (KNX IP Secure). Zum anderen schützt KNX Secure das klassische KNX Protokoll durch Verschlüsselung und Authentifizierung.

Mehr über KNX Secure erfahren

KNX RF

KNX Anlagen per Funk erweitern oder ergänzen

Mit Gira KNX RF lässt sich der Bedienkomfort für die Gebäudetechnik in Gebäuden mit vorhandenem KNX System jederzeit ganz einfach erhöhen. „KNX RF“ steht für „KNX Radio Frequency“, also KNX via Funksignal. Ohne großen Aufwand und vor allem ohne Dreck und Lärm können damit an jedem Ort im Gebäude neue Möglichkeiten zur Steuerung von Licht, Jalousien und Szenen per Funk installiert werden.

Mehr zu KNX RF

Downloads

Gebrauchsanleitungen

Tastsensor 3 Basis 1-/2-/3-fach, Tastsensor 3 Komfort 1-/2-/3-/4-/6-fach

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 5111 00, 5112 00, 5113 00, 5131 00, 5132 00, 5133 00, 5134 00, 5136 00

PDF, 1,2 MB

Download


Busankoppler 3, Busankoppler 3 externer Fühler

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2008 00, 2009 00

PDF, 783,8 KB

Download


Tastsensor 3 Plus 2-/5-fach

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 5142 00, 5145 00

PDF, 4,1 MB

Download


Displaysprachen

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2042 .., 2043 .., 2046 .., 5142 00, 5145 00

PDF, 264,3 KB

Download


Protokoll-Spezifikation TCP/IP Gira Control

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2068 00, 2078 00, 2088 00, 2097 00

PDF, 130,3 KB

Download


Gira HomeServer / FacilityServer

Zusätzliche Informationen

Bestell-Nr 0529 00, 2075 00

ZIP, 10,3 MB

Download


USB-ISDN-Adapter

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2093 00

PDF, 25,2 KB

Download


Gira HomeServer / FacilityServer - App

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 0529 00, 2075 00

PDF, 465,9 KB

Download


Amazon Alexa einrichten

Dieses Dokument beschreibt die Einrichtung von Amazon Alexa in Verbindung mit dem Gira S1 und dem Gira X1 oder Gira HomeServer.

Bestell-Nr 2089 00

PDF, 5,1 MB

Download


Google Assistant einrichten

Dieses Dokument beschreibt die Einrichtung von Google Assistant in Verbindung mit dem Gira S1 und dem Gira X1 oder Gira HomeServer.

Bestell-Nr 2089 00

PDF, 2,3 MB

Download


Gira HomeServer / FacilityServer

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 0529 00, 2075 00

PDF, 2,2 MB

Download


Inbetriebnahme Gira HomeServer Client

Dieses Dokument beschreibt, wie ein Gira G1 (2. Generation) für die unterschiedlichen Einsatzzwecke parametriert und in Betrieb genommen wird.

Bestell-Nr 2087 05, 2087 12, 2066 05, 2066 12, 0529 00

PDF, 1,4 MB

Download


Gira HomeServer SDK-Dokumentation / Schnittstelleninformationen

Entwicklerdokumentation zum Erstellen von Logikbausteinen, Plugins, Templates sowie zum URL Endpoint.

Bestell-Nr 0529 00, 2075 00

ZIP, 6,2 MB

Download


Gira X1

Gebrauchsanleitung für die Gira Smart Home App

Bestell-Nr 2096 00

PDF, 2,5 MB

Download


Gira X1

Gebrauchsanleitung

Bestell-Nr 2096 00

PDF, 382,8 KB

Download


Gira G1

Gebrauchsanleitung (ab Firmware-Version 3.3.88)

Bestell-Nr 2069 .., 2067 .., 2077 ..

PDF, 5,1 MB

Download


Gira G1 Temperaturfühler-Modul

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2091 00

PDF, 1,1 MB

Download


Gira S1

Gebrauchsanleitung

Bestell-Nr 2089 00

PDF, 145,0 KB

Download


Gira L1

Gebrauchsanleitung

Bestell-Nr 2070 00

PDF, 377,6 KB

Download


Schaltaktoren UP

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 1057 00, 1059 00

PDF, 340,7 KB

Download


Universal-Dimmaktor

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 1058 00

PDF, 371,4 KB

Download


Spannungsversorgung mit integrierter Drossel

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2120 00, 2122 00, 2130 00, 2138 00

PDF, 726,5 KB

Download


Spannungsversorgung 640 mA unterbrechungsfrei

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 1079 00

PDF, 371,8 KB

Download


Bereichs-/Linienkoppler

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 1023 00

PDF, 82,4 KB

Download


IP-Router, IP-Schnittstelle

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2168 00

PDF, 118,7 KB

Download


KNX IP-Router

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2167 00

PDF, 334,0 KB

Download


USB-Datenschnittstelle, USB-Datenschnittstelleneinsatz

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2014 00, 2024 00

PDF, 237,6 KB

Download


KNX RF USB Datenschnittstelle (USB-Stick)

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 5120 00

PDF, 322,6 KB

Download


RF/TP Medienkoppler oder RF Repeater

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 5110 00

PDF, 413,9 KB

Download


Schaltaktor 2fach/4fach/8fach 16 A und 4fach/8fach 16 A C-Last

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 1004 00, 1006 00, 1040 00, 1045 00, 1046 00

PDF, 321,0 KB

Download


Schaltaktor 16 A / Jalousieaktor 16 A Standard & Komfort für KNX

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 5023 00, 5028 00, 5030 00, 5033 00, 5038 00, 5040 00

PDF, 1,1 MB

Download


Schaltaktor 16 A / Jalousieaktor 16 A Standard für Gira One

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 5023 00, 5028 00, 5030 00

PDF, 704,3 KB

Download


Jalousieaktoren/Rollladenaktor REG

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 1039 00, 2152 00, 2154 00, 2160 00, 2161 00

PDF, 1,1 MB

Download


Dimmaktor 1-/2-/4-fach (ab I04)

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2171 00, 2172 00, 2174 00

PDF, 874,9 KB

Download


Steuereinheit 1 – 10 V 4fach mit Handbetätigung

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2224 00

PDF, 1,1 MB

Download


DALI Gateway Plus

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2180 00

PDF, 1,1 MB

Download


DALI-Gateway Tunable White Plus

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2108 00

PDF, 390,3 KB

Download


Heizungsaktor 6fach mit Regler REG

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2129 00

PDF, 1,8 MB

Download


Heizungsaktor Basic 6fach REG

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2114 00

PDF, 1,6 MB

Download


Stellantrieb 3

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2176 00

PDF, 674,5 KB

Download


Fan Coil Aktor

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2163 00

PDF, 491,1 KB

Download


Analogaktor 4fach

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 1022 00

PDF, 771,0 KB

Download


Wetterstation Standard

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2150 04

PDF, 1,4 MB

Download


Wetterstation Plus

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2074 00

PDF, 1,8 MB

Download


KNX Modul für Rauchwarnmelder Dual/VdS und Q-Label

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2343 00

PDF, 379,2 KB

Download


Binäreingang 6fach 10-230 V AC/DC

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2126 00

PDF, 1,3 MB

Download


Binäreingang 8fach 12-48 V AC/DC potenzialfrei

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2128 00

PDF, 1,8 MB

Download


Universal-Tasterschnittstelle 2-, 4fach

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 1118 00, 1119 00

PDF, 28,6 KB

Download


Spannungsversorgung

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 1024 00

PDF, 214,8 KB

Download


Tastsensor 4.95 Komfort für KNX

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 5001 .., 5002 .., 5004 ..

PDF, 2,3 MB

Download


Tastsensor 4.95 Komfort für Gira One

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 5001 .., 5002 .., 5004 ..

PDF, 2,3 MB

Download

Ausschreibungen

Gira HomeServer / FacilityServer - Funktionaler Angebotstext

Funktionaler Angebotstext zum Gira HomeServer/FacilityServer. Format Excel. Version 1.3.1 Stand Februar 2016.

Bestell-Nr 0529 00, 2075 00

ZIP, 117,5 KB

Download


Gira G1 230 V, 24 V - Funktionaler Angebotstext

Funktionaler Angebotstext zum Gira G1 230 V und Gira G1 24 V. Format Excel. Version 1.1 Stand Juli 2016.

Bestell-Nr 2067 .., 2077 ..

ZIP, 109,4 KB

Download

Technische Dokumentation

Tastsensor 3 Basis 1-/2-/3-fach

Technische Dokumentation.

Bestell-Nr 5111 00, 5112 00, 5113 00

PDF, 1,8 MB

Download


Tastsensor 3 Komfort 1-/2-/3-/4-/6-fach

Technische Dokumentation.

Bestell-Nr 5131 00, 5132 00, 5133 00, 5134 00, 5136 00

PDF, 2,0 MB

Download


Busankoppler 3, Busankoppler 3 externer Fühler

Technische Dokumentation.

Bestell-Nr 2008 00, 2009 00

PDF, 1,1 MB

Download


Tastsensor 3 plus 2-/5-fach (ab Index I05)

Technische Dokumentation.

Bestell-Nr 5142 00, 5145 00

PDF, 7,4 MB

Download


Gira X1

Technische Dokumentation

Bestell-Nr 2096 00

PDF, 1,8 MB

Download


Gira G1

Technische Dokumentation (ab Firmware-Version 3.2.148)

Bestell-Nr 2069 .., 2067 .., 2077 ..

PDF, 7,4 MB

Download


Gira S1

Technische Dokumentation

Bestell-Nr 2089 00

PDF, 2,7 MB

Download


Gira L1

Technische Dokumentation

Bestell-Nr 2070 00

PDF, 1,0 MB

Download


Schaltaktor 1fach 16 A

Technische Dokumentation.

Bestell-Nr 1059 00

PDF, 536,7 KB

Download


Schaltaktor 2fach 6 A

Technische Dokumentation.

Bestell-Nr 1057 00

PDF, 534,0 KB

Download


Universal-Dimmaktor

Technische Dokumentation.

Bestell-Nr 1058 00

PDF, 602,7 KB

Download


Spannungsversorgung mit integrierter Drossel

Technische Dokumentation.

Bestell-Nr 2120 00, 2122 00, 2130 00, 2138 00

PDF, 2,6 MB

Download


Spannungsversorgung 640 mA unterbrechungsfrei

Technische Dokumentation.

Bestell-Nr 1079 00

PDF, 101,2 KB

Download


Bereichs-/Linienkoppler, Linienverstärker

Technische Dokumentation.

Bestell-Nr 1023 00

PDF, 566,2 KB

Download


IP-Schnittstelle

Technische Dokumentation.

Bestell-Nr 2168 00

PDF, 534,9 KB

Download


KNX IP-Router V4.0

Technische Dokumentation.

Bestell-Nr 2167 00

PDF, 701,0 KB

Download


USB-Datenschnittstelle, USB-Datenschnittstelleneinsatz

Technische Dokumentation.

Bestell-Nr 2014 00, 2024 00

PDF, 676,2 KB

Download


KNX RF USB Datenschnittstelle (USB-Stick)

Technische Dokumentation

Bestell-Nr 5120 00

PDF, 7,2 MB

Download


RF/TP Medienkoppler oder RF Repeater

Technische Dokumentation

Bestell-Nr 5110 00

PDF, 1,7 MB

Download


Schaltaktor 2fach mit Handbetätigung 16 A

Technische Dokumentation.

Bestell-Nr 1040 00

PDF, 433,5 KB

Download


Schaltaktor 4-, 8fach 16 A mit Handbetätigung

Technische Dokumentation.

Bestell-Nr 1004 00, 1006 00

PDF, 468,7 KB

Download


Schaltaktor 4-, 8fach 16 A mit Handbetätigung und Strommessung für C-Lasten

Technische Dokumentation.

Bestell-Nr 1045 00, 1046 00

PDF, 472,9 KB

Download


Schaltaktor 16 A / Jalousieaktor 16 A Standard für KNX

Technische Dokumentation, Version 2.2.

Bestell-Nr 5023 00, 5028 00, 5030 00

PDF, 2,8 MB

Download


Schaltaktor 16 A / Jalousieaktor 16 A Standard für KNX

Technische Dokumentation, Version 2.5.

Bestell-Nr 5023 00, 5028 00, 5030 00

PDF, 2,4 MB

Download


Schaltaktor 16 A / Jalousieaktor 16 A Standard für KNX

Technische Dokumentation, Version 2.6.

Bestell-Nr 5023 00, 5028 00, 5030 00

PDF, 2,6 MB

Download


Schaltaktor 16 A / Jalousieaktor 16 A Komfort für KNX

Technische Dokumentation, Version 2.2.

Bestell-Nr 5033 00, 5038 00, 5040 00

PDF, 5,0 MB

Download


Schaltaktor 16 A / Jalousieaktor 16 A Komfort für KNX

Technische Dokumentation, Version 2.5.

Bestell-Nr 5033 00, 5038 00, 5040 00

PDF, 5,2 MB

Download


Schaltaktor 16 A / Jalousieaktor 16 A Komfort für KNX

Technische Dokumentation, Version 2.6.

Bestell-Nr 5033 00, 5038 00, 5040 00

PDF, 5,4 MB

Download


Jalousieaktor 4fach 24 V DC

Technische Dokumentation.

Bestell-Nr 2154 00

PDF, 1,7 MB

Download


Jalousieaktor 2fach/4fach/8fach 230 V AC

Technische Dokumentation.

Bestell-Nr 1039 00, 2152 00, 2161 00

PDF, 2,0 MB

Download


Rollladenaktor 4fach 230 V AC mit Handbetätigung

Technische Dokumentation.

Bestell-Nr 2160 00

PDF, 713,8 KB

Download


Dimmaktor 1-/2-/4-fach (ab I04)

Technische Dokumentation.

Bestell-Nr 2171 00, 2172 00, 2174 00

PDF, 6,6 MB

Download


Steuereinheit 1 – 10 V 4fach mit Handbetätigung

Technische Dokumentation.

Bestell-Nr 2224 00

PDF, 5,1 MB

Download


DALI Gateway Plus

Technische Dokumentation.

Bestell-Nr 2180 00

PDF, 2,2 MB

Download


DALI-Gateway Tunable White Plus

Technische Dokumentation.

Bestell-Nr 2108 00

PDF, 4,4 MB

Download


Heizungsaktor 6fach mit Regler REG

Technische Dokumentation.

Bestell-Nr 2129 00

PDF, 8,3 MB

Download


Heizungsaktor Basic 6fach REG

Technische Dokumentation.

Bestell-Nr 2114 00

PDF, 4,8 MB

Download


Stellantrieb 3

Technische Dokumentation.

Bestell-Nr 2176 00

PDF, 10,1 MB

Download


Fan Coil Aktor

Technische Dokumentation.

Bestell-Nr 2163 00

PDF, 2,3 MB

Download


Analogaktor 4fach

Technische Dokumentation.

Bestell-Nr 1022 00

PDF, 210,2 KB

Download


Wetterstation Standard

Technische Dokumentation.

Bestell-Nr 2150 04

PDF, 3,5 MB

Download


Wetterstation Plus

Technische Dokumentation.

Bestell-Nr 2074 00

PDF, 3,0 MB

Download


KNX Modul für Rauchwarnmelder Dual/VdS und Q-Label

Technische Dokumentation

Bestell-Nr 2343 00

PDF, 205,5 KB

Download


Binäreingang 6fach 10-230 V AC/DC

Technische Dokumentation.

Bestell-Nr 2126 00

PDF, 3,5 MB

Download


Binäreingang 8fach 12-48 V AC/DC potenzialfrei

Technische Dokumentation.

Bestell-Nr 2128 00

PDF, 4,3 MB

Download


Universal-Tasterschnittstelle 2fach

Technische Dokumentation.

Bestell-Nr 1118 00

PDF, 657,3 KB

Download


Universal-Tasterschnittstelle 4fach

Technische Dokumentation.

Bestell-Nr 1119 00

PDF, 665,9 KB

Download


Tastsensor 4.95 Komfort für KNX

Technische Dokumentation.

Bestell-Nr 5001 .., 5002 .., 5004 ..

PDF, 4,0 MB

Download

Montageanleitungen

Wandhalter für Gira HomeServer 4

Montageanleitung.

Bestell-Nr 2098 00

PDF, 48,9 KB

Download


Gira G1

Montageanleitung

Bestell-Nr 2069 .., 2067 .., 2077 ..

PDF, 1,7 MB

Download


Montageabstände

Mögliche Abstände bei Kombinationen Tastsensor 4.95

Bestell-Nr 5001 .., 5002 .., 5004 ..

PDF, 1,1 MB

Download


Wippenset für Tastsensor 4.95

Montageanleitung.

Bestell-Nr 5021 .., 5022 .., 5024 .., 5031 .., 5032 .., 5034 ..

PDF, 1,8 MB

Download

Produktinformation

Gira Ausbaustufen für das Smart Home

Bestell-Nr 17116 10

PDF, 657,3 KB

Download


Gira X1 Update.

Produktinformation

Bestell-Nr -

PDF, 1,1 MB

Download

Broschüren

Heute schon im Morgen wohnen.

Gira Smart Home

Bestell-Nr 18124 10

PDF, 4,2 MB

Download

Software

Displaysprachen

Software.

Bestell-Nr 2042 .., 2043 .., 2046 .., 5142 00, 5145 00

ZIP, 536,0 KB

Download


Gira Control Point

UPnP Plugin zur Steuerung von Loewe oder Revox Geräten.

Bestell-Nr 0529 00, 2075 00

ZIP, 2,1 MB

Download


Gira Experte

Software für Gira HomeServer 4, Gira FacilityServer 4

Bestell-Nr 0529 00, 2075 00

ZIP, 620,0 MB

Download


Gira HomeServer / Gira FacilityServer – Firmware

Achtung! Nur geeignet für Gira HomeServer 4 oder Gira FacilityServer 4. Beachten Sie unbedingt die in der zip-Datei enthaltene Produktdokumentation im pdf-Format.

Bestell-Nr 0529 00, 2075 00

ZIP, 15,0 MB

Download


Gira HomeServer / Gira FacilityServer – Firmware

Mit dieser Datei können Sie die Firmware vom Gira HomeServer/FacilityServer auf die Version 4.6.0 via USB-Stick downgraden. Die Datei kann ab den folgenden Indexständen verwendet werden: - HomeServer: Indexstand I21 - FacilityServer: Indexstand I17 Bitte beachten Sie die Informationen in der ZIP-Datei.

Bestell-Nr 0529 00, 2075 00

ZIP, 22,4 MB

Download


QuadClient Starter

Windows-Anwendung, die auf dem Client Gerät installiert wird.

Bestell-Nr 0529 00, 2075 00

ZIP, 1,1 MB

Download


Gira X1

Produktdatenbank ab ETS 4.1.8

Bestell-Nr 2096 00

ZIP, 246,7 KB

Download


Gira X1 Firmware-Update

Für die Durchführung des Updates wird der Gira Projekt Assistent ab Version 6.1 benötigt.

Bestell-Nr 2096 00

ZIP, 102,6 MB

Download


Gira Projekt Assistent (GPA)

Projektierungssoftware für Gira One, Gira L1, Gira X1, Gira G1, Gira S1, Gira Türkommunikationssystem IP und TKS-IP Datenschnittstelle. Bitte vor der Installation des GPA den gesamten Inhalt des ZIP-Ordners entpacken!

ZIP, 2654,6 MB

Download


Gira X1 Logikbaustein Schüco Fenster / Schiebesysteme

Steuerung von Schüco Fenster und Schüco Schiebesysteme: Der Logikbaustein nutzt die Informationen aus dem 4Byte Datenpunkttyp „Zustand“ des Schüco KNX-Gateways, um eine Steuerung mit der Gira X1 Funktion „Rollladen/Jalousie“ zu ermöglichen.

Bestell-Nr 2096 00

ZIP, 467,0 KB

Download


Gira Smart Home Windows Client 32 Bit

Gira Smart Home App für Windows PC

Bestell-Nr 2096 00, 2039 00

EXE, 73,9 MB

Download


Gira Smart Home Windows Client 64 Bit

Gira Smart Home App für Windows PC

Bestell-Nr 2096 00, 2039 00

EXE, 78,2 MB

Download


Gira X1 Logikbausteine "Gira G1 Benachrichtigungen" & "Gira G1 TKS-Zustand"

Gira G1 Benachrichtigungen: Der Baustein dient zum einfachen Generieren von Textmeldungen auf dem Gira G1. Gira G1 TKS-Zustand: Der Baustein dient zum Auswerten des Türkommunikationszustandes des Gira G1.

Bestell-Nr 2096 00

ZIP, 461,2 KB

Download


Gira X1 Logikbaustein Modbus-Schnittstelle

Der Logikbaustein ermoglicht eine Integration von PV-Anlagen, Batteriespeichern und Wärmepumpen sowie Heizungsanlagen und Ladestationen in das KNX System.

Bestell-Nr 2096 00

ZIP, 233,9 KB

Download


Gira G1 Firmware-Update

Für die Durchführung des Updates wird der Gira Projekt Assistent ab V 6.1 benötigt.

Bestell-Nr 2069 .., 2067 .., 2077 ..

ZIP, 304,9 MB

Download


Werksreset des Gira G1 über SD-Karte

Mit der Datei aus dem ZIP-Ordner können Sie einen Werksreset am Gira G1 (bis Firmware-Version 1.4.65) auslösen. Beachten Sie bitte die Hinweise in der PDF-Datei.

Bestell-Nr 2069 .., 2067 .., 2077 ..

ZIP, 45,6 KB

Download


Gira S1 Windows Client 32 Bit

PC-Applikation für den sicheren Zugriff auf Geräte im entfernten Netzwerk.

ZIP, 8,1 MB

Download


Gira S1 Windows Client 64 Bit

PC-Applikation für den sicheren Zugriff auf Geräte im entfernten Netzwerk.

ZIP, 8,2 MB

Download


Gira S1 Firmware-Update

Für Gira S1 mit Indexstand I00 und I01. Für die Durchführung des Updates wird der Gira Projekt Assistent ab Version 6.1 benötigt.

Bestell-Nr 2089 00

ZIP, 32,5 MB

Download


Gira S1 Firmware-Update

Für Gira S1 ab Indexstand I02 Für die Durchführung des Updates wird der Gira Projekt Assistent ab Version 6.1 benötigt.

Bestell-Nr 2089 00

ZIP, 43,1 MB

Download


Behebung des Kommunikationsproblems zwischen GPA und den Geräten

ZIP, 130,0 KB

Download


Gira L1 Firmware-Update

Für die Durchführung des Updates wird der Gira Projekt Assistent ab Version 4.2 benötigt.

Bestell-Nr 2070 00

ZIP, 38,1 MB

Download


KNX IP-Router

Software-Update für KNX IP-Router ab Index 02. KNX Secure wird von Geräten ab I14 unterstützt.

Bestell-Nr 2167 00

ZIP, 28,7 MB

Download


USB-Datenschnittstelle, USB-Datenschnittstelleneinsatz

Projektdatei zum Update der USB-Datenschnittstelle, ab ETS5.

Bestell-Nr 2014 00, 2024 00

ZIP, 3,3 MB

Download

Produktdatenbank

Tastsensor 3 Basis 1fach

ab ETS3.0d

Bestell-Nr 5111 00

VD4, 125,5 KB

Download


Tastsensor 3 Basis 2fach (1+1)

ab ETS3.0d

Bestell-Nr 5112 00

VD4, 233,5 KB

Download


Tastsensor 3 Basis 3fach

ab ETS3.0d

Bestell-Nr 5113 00

VD4, 340,2 KB

Download


Tastsensor 3 Komfort 1fach

ab ETS3.0d

Bestell-Nr 5131 00

VD4, 151,0 KB

Download


Tastsensor 3 Komfort 2fach (1+1)

ab ETS3.0d

Bestell-Nr 5132 00

VD4, 202,2 KB

Download


Tastsensor 3 Komfort 3fach

ab ETS3.0d

Bestell-Nr 5133 00

VD4, 253,4 KB

Download


Tastsensor 3 Komfort 4fach (1+3)

ab ETS3.0d

Bestell-Nr 5134 00

VD4, 304,0 KB

Download


Tastsensor 3 Komfort 6fach (3+3)

ab ETS3.0d

Bestell-Nr 5136 00

VD4, 408,9 KB

Download


Tastsensor 3 plus 2fach (ab Index I05)

ab ETS3.0f

Bestell-Nr 5142 00

VD5, 5,1 MB

Download


Tastsensor 3 plus 5fach (2+3) (ab Index I05)

ab ETS3.0f

Bestell-Nr 5145 00

VD5, 5,3 MB

Download


Gira G1

ab ETS 5.5.4 (ab Firmware-Version 2.0.442)

Bestell-Nr 2069 .., 2067 .., 2077 ..

ZIP, 22,7 MB

Download


Gira S1

ETS-Applikation ab ETS4.2

Bestell-Nr 2089 00

ZIP, 2,6 MB

Download


Gira L1

Produktdatenbank ab ETS 4.1.8 (ab Firmware 2.0)

Bestell-Nr 2070 00

ZIP, 165,1 KB

Download


Schaltaktor 1fach 16 A

ab ETS2

Bestell-Nr 1059 00

VD1, 137,7 KB

Download


Schaltaktor 2fach 6 A

ab ETS2

Bestell-Nr 1057 00

VD1, 184,3 KB

Download


Universal-Dimmaktor

ab ETS2

Bestell-Nr 1058 00

VD1, 58,8 KB

Download


Spannungsversorgung mit integrierter Drossel

ab ETS4

Bestell-Nr 2120 00, 2122 00, 2130 00, 2138 00

ZIP, 41,0 KB

Download


Spannungsversorgung 640 mA unterbrechungsfrei

ab ETS2

Bestell-Nr 1079 00

VD1, 71,8 KB

Download


Bereichs-/Linienkoppler, Linienverstärker

ab ETS2

Bestell-Nr 1023 00

VD1, 13,7 KB

Download


KNX Bereichs- und Linienkoppler

ab ETS4

Bestell-Nr 1023 00

ZIP, 33,8 KB

Download


IP-Schnittstelle

ab ETS3.0f

Bestell-Nr 2168 00

VD4, 14,3 KB

Download


KNX IP-Router V4.0

ab ETS5.6

Bestell-Nr 2167 00

ZIP, 185,0 KB

Download


USB-Datenschnittstelle, USB-Datenschnittstelleneinsatz

ab ETS4

Bestell-Nr 2014 00, 2024 00

ZIP, 43,2 KB

Download


USB-Datenschnittstelle, USB-Datenschnittstelleneinsatz

ab ETS 5.7

Bestell-Nr 2014 00, 2024 00

ZIP, 82,2 KB

Download


KNX RF USB Datenschnittstelle (USB-Stick)

ab ETS5

Bestell-Nr 5120 00

ZIP, 57,0 KB

Download


RF/TP Medienkoppler oder RF Repeater

ab ETS5.7.3 und ETS6.0.5

Bestell-Nr 5110 00

ZIP, 187,1 KB

Download


RF/TP Medienkoppler oder RF Repeater

Projektdatei zum Update des KNX RF/TP Medienkoppler oder RF Repeater, ab ETS5.7.3

Bestell-Nr 5110 00

ZIP, 134,8 KB

Download


Schaltaktor 2fach mit Handbetätigung 16 A

ab ETS2

Bestell-Nr 1040 00

VD2, 81,4 KB

Download


Schaltaktor 2fach mit Handbetätigung 16 A

ab ETS3.0d

Bestell-Nr 1040 00

VD4, 82,7 KB

Download


Schaltaktor 4fach 16 A mit Handbetätigung

ab ETS2

Bestell-Nr 1004 00

VD2, 82,2 KB

Download


Schaltaktor 4fach 16 A mit Handbetätigung

ab ETS3.0d

Bestell-Nr 1004 00

VD4, 90,7 KB

Download


Schaltaktor 4fach 16 A mit Handbetätigung und Strommessung für C-Lasten

ab ETS2

Bestell-Nr 1045 00

VD2, 98,9 KB

Download


Schaltaktor 4fach 16 A mit Handbetätigung und Strommessung für C-Lasten

ab ETS3.0d

Bestell-Nr 1045 00

VD4, 93,2 KB

Download


Schaltaktor 8fach 16 A mit Handbetätigung

ab ETS2

Bestell-Nr 1006 00

VD2, 129,0 KB

Download


Schaltaktor 8fach 16 A mit Handbetätigung

ab ETS3.0d

Bestell-Nr 1006 00

VD4, 140,6 KB

Download


Schaltaktor 8fach 16 A mit Handbetätigung und Strommessung für C-Lasten

ab ETS2

Bestell-Nr 1046 00

VD2, 146,7 KB

Download


Schaltaktor 8fach 16 A mit Handbetätigung und Strommessung für C-Lasten

ab ETS3.0d

Bestell-Nr 1046 00

VD4, 148,6 KB

Download


Schaltaktor 16 A / Jalousieaktor 16 A Standard für KNX

ab ETS5.7.2

Bestell-Nr 5023 00, 5028 00, 5030 00

ZIP, 4,9 MB

Download


Schaltaktor 16 A / Jalousieaktor 16 A Komfort für KNX

ab ETS5.7.2

Bestell-Nr 5033 00, 5038 00, 5040 00

ZIP, 9,2 MB

Download


Jalousieaktor 4fach 24 V DC

ab ETS2

Bestell-Nr 2154 00

VD2, 190,8 KB

Download


Jalousieaktor 4fach 24 V DC

ab ETS3.0d

Bestell-Nr 2154 00

VD4, 193,7 KB

Download


Jalousieaktor 2fach 230 V AC

ab ETS2

Bestell-Nr 2152 00

VD2, 168,8 KB

Download


Jalousieaktor 2fach 230 V AC

ab ETS3.0d

Bestell-Nr 2152 00

VD4, 170,3 KB

Download


Jalousieaktor 4fach 230 V AC / 12-48 V DC mit Handbetätigung

ab ETS2

Bestell-Nr 1039 00

VD2, 281,2 KB

Download


Jalousieaktor 4fach 230 V AC / 12-48 V DC mit Handbetätigung

ab ETS3.0d

Bestell-Nr 1039 00

VD4, 284,6 KB

Download


Jalousieaktor 8fach 230 V AC / 12-48 V DC mit Handbetätigung

ab ETS2

Bestell-Nr 2161 00

VD2, 518,4 KB

Download


Jalousieaktor 8fach 230 V AC / 12-48 V DC mit Handbetätigung

ab ETS3.0d

Bestell-Nr 2161 00

VD4, 520,9 KB

Download


Rollladenaktor 4fach 230 V AC mit Handbetätigung

ab ETS3.0d

Bestell-Nr 2160 00

VD4, 58,3 KB

Download


Dimmaktor 1-, 2-, 4fach (ab I04)

ab ETS3.0d

Bestell-Nr 2171 00, 2172 00, 2174 00

VD4, 1,0 MB

Download


Steuereinheit 1 – 10 V 4fach mit Handbetätigung

ab ETS4.2

Bestell-Nr 2224 00

ZIP, 850,1 KB

Download


DALI Gateway Plus

ab ETS 3.0d

Bestell-Nr 2180 00

VD5, 6,0 MB

Download


DALI-Gateway Tunable White Plus

ab ETS 4.2

Bestell-Nr 2108 00

ZIP, 7,0 MB

Download


Heizungsaktor 6fach mit Regler REG

ab ETS4.2

Bestell-Nr 2129 00

ZIP, 2,5 MB

Download


Heizungsaktor Basic 6fach REG

ab ETS3.0d

Bestell-Nr 2114 00

VD4, 462,0 KB

Download


KNX Stellantrieb 3

ab ETS4.2

Bestell-Nr 2176 00

ZIP, 955,3 KB

Download


Fan Coil Aktor

ab ETS2

Bestell-Nr 2163 00

VD2, 253,6 KB

Download


Fan Coil Aktor

ab ETS3.0d

Bestell-Nr 2163 00

VD4, 254,5 KB

Download


Raumaktor

ab ETS2

Bestell-Nr 2162 00

VD2, 239,0 KB

Download


Raumaktor

ab ETS3.0d

Bestell-Nr 2162 00

VD4, 240,6 KB

Download


Analogaktor 4fach

ab ETS3

Bestell-Nr 1022 00

VD3, 249,1 KB

Download


Wetterstation Standard

ab ETS3.0d

Bestell-Nr 2150 04

VD4, 156,3 KB

Download


Wetterstation Standard

ab ETS2

Bestell-Nr 2150 04

VD2, 158,3 KB

Download


Wetterstation Plus

bis Indexstand I06

Bestell-Nr 2074 00

ZIP, 1,7 MB

Download


Wetterstation Plus

ab Indexstand I07

Bestell-Nr 2074 00

ZIP, 462,3 KB

Download


KNX Modul für Rauchwarnmelder Dual/VdS und Q-Label

ab ETS3.0f

Bestell-Nr 2343 00

VD5, 32,9 KB

Download


Binäreingang 6fach 10-230 V AC/DC

ab ETS4.2

Bestell-Nr 2126 00

ZIP, 386,1 KB

Download


Binäreingang 8fach 12-48 V AC/DC potenzialfrei

ab ETS4.2

Bestell-Nr 2128 00

ZIP, 483,3 KB

Download


Universal-Tasterschnittstelle 2fach

ab ETS2

Bestell-Nr 1118 00

VD1, 211,1 KB

Download


Universal-Tasterschnittstelle 4fach

ab ETS2

Bestell-Nr 1119 00

VD1, 210,2 KB

Download


Anschlussklemme

ab ETS2

Bestell-Nr 0595 00

VD1, 10,0 KB

Download


Tastsensor 4.95 Komfort für KNX

ab ETS5.6

Bestell-Nr 5001 .., 5002 .., 5004 ..

ZIP, 4,7 MB

Download

Zertifikate

Pushbutton sensor 3 Basis, 1-gang for KNX with start-up rocker

PSTI Statement of Compliance

Bestell-Nr 5111 00

PDF, 281,7 KB

Download


Spannungsversorgung 320 mA mit integrierter Drossel für Gira One und KNX

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 2122 00, 5111 11, 5111 12, 5899 19

PDF, 61,9 KB

Download


Dimmaktor 4fach Standard für Gira One und KNX

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 2015 00, 5111 11, 5111 12, 5899 31

PDF, 157,6 KB

Download


Gira One Server

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 2039 00, 5111 11, 5111 12

PDF, 145,2 KB

Download


Schaltaktor 6fach 16 A / Jalousieaktor 3fach 16 A Standard für Gira One und KNX

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 5023 00, 5111 11, 5111 12, 5899 33

PDF, 249,6 KB

Download


Tastsensor 4 Komfort für KNX, System 55

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 5041 00, 5042 00, 5043 00, 5111 11, 5111 12

PDF, 83,7 KB

Download


Tastsensor 3 Basis für KNX, System 55

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 5111 00, 5112 00, 5113 00

PDF, 83,4 KB

Download


Pushbutton sensor 3 Basis, 2-gang (1+1) for KNX with start-up rocker

PSTI Statement of Compliance

Bestell-Nr 5112 00

PDF, 281,9 KB

Download


Pushbutton sensor 3 Basis, 3-gang for KNX with start-up rocker

PSTI Statement of Compliance

Bestell-Nr 5113 00

PDF, 281,7 KB

Download


Pushbutton sensor 3 Komfort, 1-gang for KNX with start-up rocker

PSTI Statement of Compliance

Bestell-Nr 5131 00

PDF, 279,4 KB

Download


Tastsensor 3 Komfort für KNX, System 55

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 5131 00, 5131 008, 5132 00, 5132 008, 5133 00, 5133 008, 5134 00, 5134 008, 5136 00, 5136 008

PDF, 256,1 KB

Download


Pushbutton sensor 3 Komfort, 2-gang (1+1) for KNX with start-up rocker

PSTI Statement of Compliance

Bestell-Nr 5132 00

PDF, 279,6 KB

Download


Pushbutton sensor 3 Komfort, 3-gang for KNX with start-up rocker

PSTI Statement of Compliance

Bestell-Nr 5133 00

PDF, 279,4 KB

Download


Pushbutton sensor 3 Komfort, 4-gang (1+3) for KNX with start-up rocker

PSTI Statement of Compliance

Bestell-Nr 5134 00

PDF, 279,6 KB

Download


Pushbutton sensor 3 Komfort, 6-gang (3+3) for KNX with start-up rocker

PSTI Statement of Compliance

Bestell-Nr 5136 00

PDF, 279,6 KB

Download


Bus coupler 3 for KNX

PSTI Statement of Compliance

Bestell-Nr 2008 00

PDF, 279,8 KB

Download


Einsatz Busankoppler 3

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 2008 00, 2009 00

PDF, 144,4 KB

Download


Pushbutton sensor 3 Plus, 2-gang for KNX with start-up rocker

PSTI Statement of Compliance

Bestell-Nr 5142 00

PDF, 281,7 KB

Download


Tastsensor 3 Plus für KNX mit Inbetriebnahme-Wippe

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 5142 00, 5142 008, 5145 00, 5145 008

PDF, 197,9 KB

Download


Pushbutton sensor 3 Plus, 5-gang (2+3) for KNX with start-up rocker

PSTI Statement of Compliance

Bestell-Nr 5145 00

PDF, 281,9 KB

Download


Gira HomeServer / FacilityServer

GNU General Public License.

Bestell-Nr 0529 00, 2075 00

PDF, 53,5 KB

Download


Gira HomeServer 4 Gira Server

PSTI Statement of Compliance

Bestell-Nr 0529 00

PDF, 279,0 KB

Download


Gira HomeServer 4

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 0529 00, 0529 90

PDF, 164,1 KB

Download


Gira X1

Lizenztext

Bestell-Nr 2096 00

PDF, 858,3 KB

Download


Gira X1

Lizenztext der X1-App

Bestell-Nr 2096 00

PDF, 164,7 KB

Download


Gira X1

PSTI Statement of Compliance

Bestell-Nr 2096 00

PDF, 279,9 KB

Download


Gira X1

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 2096 00

PDF, 228,7 KB

Download


Gira G1

Lizenztexte

Bestell-Nr 2069 .., 2067 .., 2077 ..

ZIP, 228,7 KB

Download


Gira S1

PSTI Statement of Compliance

Bestell-Nr 2089 00

PDF, 280,0 KB

Download


Gira S1

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 2089 00

PDF, 50,9 KB

Download


Gira L1

Lizenztext

Bestell-Nr 2070 00

PDF, 711,7 KB

Download


Gira L1

PSTI Statement of Compliance

Bestell-Nr 2070 00

PDF, 279,4 KB

Download


Gira L1

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 2070 00

PDF, 51,2 KB

Download


Power supply 160 mA with integrated choke for KNX

PSTI Statement of Compliance

Bestell-Nr 2120 00

PDF, 279,2 KB

Download


Spannungsversorgung 160 mA mit integrierter Drossel für KNX

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 2120 00, 5899 18

PDF, 152,5 KB

Download


Power supply 320 mA with integrated choke for Gira One and KNX

PSTI Statement of Compliance

Bestell-Nr 2122 00

PDF, 279,4 KB

Download


Power supply 640 mA with integrated choke for Gira One and KNX

PSTI Statement of Compliance

Bestell-Nr 2130 00

PDF, 281,9 KB

Download


Spannungsversorgung 640 mA mit integrierter Drossel für Gira One und KNX

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 2130 00, 5899 20

PDF, 62,3 KB

Download


Power supply 1280 mA with integrated choke for Gira One and KNX

PSTI Statement of Compliance

Bestell-Nr 2138 00

PDF, 279,9 KB

Download


Spannungsversorgung 1280 mA mit integrierter Drossel für Gira One und KNX

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 2138 00

PDF, 62,1 KB

Download


IP interface for KNX

PSTI Statement of Compliance

Bestell-Nr 2168 00

PDF, 280,5 KB

Download


IP-Schnittstelle für KNX

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 2168 00

PDF, 136,5 KB

Download


IP router for KNX

PSTI Statement of Compliance

Bestell-Nr 2167 00

PDF, 279,9 KB

Download


IP-Router für KNX

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 2167 00

PDF, 135,9 KB

Download


USB data interface for KNX

PSTI Statement of Compliance

Bestell-Nr 2014 00

PDF, 280,1 KB

Download


KNX USB-Datenschnittstelle

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 2014 00

PDF, 136,7 KB

Download


USB data interface insert for KNX

PSTI Statement of Compliance

Bestell-Nr 2024 00

PDF, 279,6 KB

Download


USB-Datenschnittstelleneinsatz für KNX

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 2024 00

PDF, 184,4 KB

Download


RF data interface (USB stick) for KNX

PSTI Statement of Compliance

Bestell-Nr 5120 00

PDF, 281,8 KB

Download


KNX RF Datenschnittstelle (USB-Stick)

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 5120 00

PDF, 188,8 KB

Download


RF/TP media coupler or RF repeater for KNX

PSTI Statement of Compliance

Bestell-Nr 5110 00

PDF, 281,5 KB

Download


RF/TP Medienkoppler oder RF Repeater für KNX

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 5110 00

PDF, 228,5 KB

Download


Switching actuator, 2-gang 16 A with manual actuation for KNX

PSTI Statement of Compliance

Bestell-Nr 1040 00

PDF, 280,0 KB

Download


KNX Schaltaktor 2fach 16 A mit Handbetätigung

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 1040 00

PDF, 160,2 KB

Download


KNX Schaltaktor 4fach 16 A mit Handbetätigung

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 1004 00

PDF, 160,2 KB

Download


Switching actuator, 4-gang 16 A with manual actuation for KNX

PSTI Statement of Compliance

Bestell-Nr 1004 00

PDF, 279,3 KB

Download


Switching actuator, 4-gang 16 A with manual actuation and current measurement for C-load, for KNX

PSTI Statement of Compliance

Bestell-Nr 1045 00

PDF, 280,1 KB

Download


KNX Schaltaktor 4fach 16 A mit Handbetätigung und Strommessung für C-Lasten

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 1045 00

PDF, 166,0 KB

Download


Switching actuator, 8-gang 16 A with manual actuation for KNX

PSTI Statement of Compliance

Bestell-Nr 1006 00

PDF, 280,6 KB

Download


KNX Schaltaktor 8fach 16 A mit Handbetätigung

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 1006 00

PDF, 158,6 KB

Download


Switching actuator, 8-gang 16 A with manual actuation and current measurement for C-load, for KNX

PSTI Statement of Compliance

Bestell-Nr 1046 00

PDF, 280,0 KB

Download


KNX Schaltaktor 8fach 16 A mit Handbetätigung und Strommessung für C-Lasten

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 1046 00

PDF, 166,3 KB

Download


Switching actuator, 6-gang 16 A / blind actuator, 3-gang 16 A Standard for Gira One and KNX

PSTI Statement of Compliance

Bestell-Nr 5023 00

PDF, 281,0 KB

Download


Switching actuator, 16-gang 16 A / blind actuator, 8-gang 16 A Standard for Gira One and KNX

PSTI Statement of Compliance

Bestell-Nr 5028 00

PDF, 281,6 KB

Download


Schaltaktor 16fach 16 A / Jalousieaktor 8fach 16 A Standard für Gira One und KNX

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 5028 00, 5899 35

PDF, 249,3 KB

Download


Switching actuator, 16-gang 16 A / blind actuator, 8-gang 16 A Komfort for KNX

PSTI Statement of Compliance

Bestell-Nr 5038 00

PDF, 280,7 KB

Download


Schaltaktor 16fach 16 A / Jalousieaktor 8fach 16 A Komfort für KNX

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 5038 00, 5899 36

PDF, 248,2 KB

Download


Blind actuator, 4-gang DC 24 V with manual actuation for KNX

PSTI Statement of Compliance

Bestell-Nr 2154 00

PDF, 280,1 KB

Download


Jalousieaktor 4fach DC 24 V mit Handbetätigung für KNX

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 2154 00

PDF, 65,8 KB

Download


Blind actuator, 2-gang AC 230 V with manual actuation for KNX

PSTI Statement of Compliance

Bestell-Nr 2152 00

PDF, 280,1 KB

Download


Jalousieaktor 2fach AC 230 V mit Handbetätigung für KNX

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 2152 00

PDF, 66,5 KB

Download


Blind actuator, 4-gang AC 230 V / DC 12 - 48 V with manual actuation for KNX

PSTI Statement of Compliance

Bestell-Nr 1039 00

PDF, 280,7 KB

Download


KNX Jalousieaktor 4fach AC 230 V / DC 12 - 48 V mit Handbetätigung

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 1039 00

PDF, 162,0 KB

Download


Blind actuator, 8-gang AC 230 V / DC 12 - 48 V with manual actuation for KNX

PSTI Statement of Compliance

Bestell-Nr 2161 00

PDF, 280,0 KB

Download


Jalousieaktor 8fach AC 230 V / DC 12 - 48 V mit Handbetätigung für KNX

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 2161 00

PDF, 67,2 KB

Download


Shutter actuator, 4-gang AC 230 V with manual actuation for KNX

PSTI Statement of Compliance

Bestell-Nr 2160 00

PDF, 280,1 KB

Download


Rollladenaktor 4fach AC 230 V mit Handbetätigung für KNX

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 2160 00

PDF, 59,7 KB

Download


Dimming actuator, 1-gang for KNX 20 – 500 W/VA

PSTI Statement of Compliance

Bestell-Nr 2171 00

PDF, 280,1 KB

Download


Dimmaktor 1fach für KNX 20 – 500 W/VA

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 2171 00

PDF, 64,3 KB

Download


Dimming actuator, 2-gang for KNX 2 x 300 W/VA

PSTI Statement of Compliance

Bestell-Nr 2172 00

PDF, 279,6 KB

Download


Dimmaktor 2fach für KNX 2 x 300 W/VA

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 2172 00

PDF, 65,8 KB

Download


Control unit 1 – 10 V, 4-gang with manual actuation for KNX

PSTI Statement of Compliance

Bestell-Nr 2224 00

PDF, 280,1 KB

Download


Steuereinheit 1 – 10 V 4fach mit Handbetätigung für KNX

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 2224 00

PDF, 66,8 KB

Download


DALI gateway Plus for KNX

PSTI Statement of Compliance

Bestell-Nr 2180 00

PDF, 281,4 KB

Download


DALI Gateway Plus für KNX

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 2180 00

PDF, 67,1 KB

Download


Heating actuator Basic, 6-gang for KNX

PSTI Statement of Compliance

Bestell-Nr 2114 00

PDF, 280,0 KB

Download


Heizungsaktor Basic 6fach für KNX

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 2114 00

PDF, 152,2 KB

Download


Servo 3 for KNX

PSTI Statement of Compliance

Bestell-Nr 2176 00

PDF, 280,0 KB

Download


Stellantrieb 3 für KNX

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 2176 00

PDF, 51,2 KB

Download


Fan coil actuator for KNX

PSTI Statement of Compliance

Bestell-Nr 2163 00

PDF, 279,9 KB

Download


Fan Coil Aktor für KNX

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 2163 00

PDF, 65,9 KB

Download


Raumaktor für KNX

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 2162 00

PDF, 56,9 KB

Download


Analogue actuator, 4-gang for KNX

PSTI Statement of Compliance

Bestell-Nr 1022 00

PDF, 280,0 KB

Download


KNX Analogaktor 4fach

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 1022 00

PDF, 137,2 KB

Download


Weather station Standard for KNX

PSTI Statement of Compliance

Bestell-Nr 2150 04

PDF, 280,1 KB

Download


Wetterstation Standard für KNX

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 2150 04

PDF, 51,4 KB

Download


Weather station Plus for KNX

PSTI Statement of Compliance

Bestell-Nr 2074 00

PDF, 280,0 KB

Download


KNX Wetterstation Plus

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 2074 00, 8321 00

PDF, 255,2 KB

Download


KNX Module for smoke alarm device Dual

PSTI Statement of Compliance

Bestell-Nr 2343 00

PDF, 279,3 KB

Download


Rauchwarnmelder Dual Q, Relaismodul und KNX Modul für Rauchwarnmelder Dual

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 2336 02, 2338 02, 2340 00, 2343 00, 2346 02

PDF, 183,3 KB

Download


Rauchwarnmelder Dual Q

Leistungserklärungen

Bestell-Nr 2336 02, 2337 02, 2338 02, 2340 00, 2343 00, 2346 02, 2347 00

PDF, 241,8 KB

Download


Binary input, 6-gang 10 – 230 V AC/DC for KNX

PSTI Statement of Compliance

Bestell-Nr 2126 00

PDF, 279,4 KB

Download


Binäreingang 6fach 10 – 230 V AC/DC für KNX

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 2126 00

PDF, 59,1 KB

Download


Binary input, 8-gang 12 – 48 V AC/DC zero-voltage for KNX

PSTI Statement of Compliance

Bestell-Nr 2128 00

PDF, 281,5 KB

Download


Binäreingang 8fach 12 – 48 V AC/DC potenzialfrei für KNX

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 2128 00

PDF, 59,8 KB

Download


KNX Universal-Tasterschnittstelle 2fach und 4fach

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 1118 00, 1119 00

PDF, 138,6 KB

Download


Power supply AC 24 V 1 A

PSTI Statement of Compliance

Bestell-Nr 1024 00

PDF, 279,6 KB

Download


Anschluss- und Abzweigklemme für KNX

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 0595 00

PDF, 231,6 KB

Download


USB-Anschlusskabel

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 0903 00

PDF, 138,8 KB

Download


Pushbutton sensor 4.95 Komfort, 1-gang for Gira One and KNX

PSTI Statement of Compliance

Bestell-Nr 5001 003, 5001 028

PDF, 281,6 KB

Download


KNX Tastsensor 4 Komfort

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 5001 003, 5001 028, 5002 003, 5002 028, 5004 003, 5004 028

PDF, 141,1 KB

Download


Pushbutton sensor 4.95 Komfort, 2-gang for Gira One and KNX

PSTI Statement of Compliance

Bestell-Nr 5002 003, 5002 028

PDF, 281,6 KB

Download


Pushbutton sensor 4.95 Komfort, 4-gang for Gira One and KNX

PSTI Statement of Compliance

Bestell-Nr 5004 003, 5004 028

PDF, 281,6 KB

Download


Switching actuator, 6-gang 16 A / blind actuator, 3-gang 16 A Komfort for KNX

PSTI Statement of Compliance

Bestell-Nr 5033 00

PDF, 280,1 KB

Download


Schaltaktor 6fach 16 A / Jalousieaktor 3fach 16 A Komfort für KNX

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 5033 00, 5899 34

PDF, 248,6 KB

Download


Switching actuator, 24-gang 16 A / blind actuator, 12-gang 16 A Standard for Gira One and KNX

PSTI Statement of Compliance

Bestell-Nr 5030 00

PDF, 281,0 KB

Download


Schaltaktor 24fach 16 A / Jalousieaktor 12fach 16 A Standard für Gira One und KNX

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 5030 00, 5899 37

PDF, 250,9 KB

Download


Switching actuator, 24-gang 16 A / blind actuator, 12-gang 16 A Komfort for KNX

PSTI Statement of Compliance

Bestell-Nr 5040 00

PDF, 280,1 KB

Download


Schaltaktor 24fach 16 A / Jalousieaktor 12fach 16 A Komfort für KNX

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 5040 00, 5899 38

PDF, 247,8 KB

Download

Fibeln / Systemgrundlagen

Gira Türkommunikationssystem analog

Systemgrundlagen

Bestell-Nr 1872 10

PDF, 3,1 MB

Download


Gira One

Systemgrundlagen, ab GPA V 6.1

Bestell-Nr 19100 11

PDF, 30,9 MB

Download

Systemerläuterung Produkte Bediengeräte Server KNX Secure KNX RF Download