Gira HomeServer

Der Bordcomputer für das intelligente Gebäude

Mit der Erweiterung des KNX Systems um den Gira HomeServer genießen Bewohner-/innen die Vorzüge mobiler Techniksteuerung sowie das volle Gira Erlebnis mit einem Maximum an Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz. Der Bordcomputer für das intelligente Gebäude verbindet die Elektroinstallationen des KNX Systems mit dem Computernetzwerk und dem Internet. Damit ermöglicht er unabhängig vom Aufenthaltsort die zentrale Steuerung smarter Gebäudetechnik über eine Vielzahl an Bediengeräten.

 

  • Komplexes einfach steuern – mit nur einem Finger
  • Einfache Integration zahlreicher Technologien wie Türsprechanlagen, Kameras, Audiosysteme sowie Fremdsysteme für den Sanitär-, Küchen- und Entertainment-Bereich
  • Modernes Interface in weiß oder schwarz wählbar
  • Bausteine für Szenen direkt per URL aufrufen
  • Übersichtliche Anzeige eines Grundrisses mit aktuellem Beleuchtungszustand, Jalousiepositionen und Fensterstatusinformationen
  • Im grafischen Logikeditor Logiken online testen und analysieren
  • Einfache Einbindung des Kommunikationsprotokolls DHCP in den Projekt- und Netzwerkeinstellungen

Der neue Gira G1 als Home Server Client

Der Gira G1 ist die leistungsstarke Bedienzentrale für den Gira HomeServer. Mit dem überarbeiteten HomeServer Client bietet er eine deutlich bessere Performance und höhere Stabilität. Dank aktueller HTML5-Technologie reagiert die Bedienoberfläche schneller und zuverlässiger. Über das brillante Multitouch-Display lassen sich Licht, Beschattung, Klima, Szenen und mehr komfortabel bedienen. Zusätzlich kann der Gira G1 als Wohnungsstation in die Gira Türkommunikation integriert werden – für maximale Funktionstiefe im KNX Smart Home.

Mehr erfahren


Multiroom-Audio mit Gira und sonoro

Mit dem Gira HomeServer lässt sich Musik in verschiedenen Räumen komfortabel steuern und an individuelle Bedürfnisse anpassen. Die Bedienung erfolgt über KNX-Taster oder die Visualisierung auf dem Gira G1 Generation 2, wobei sich Funktionen und angezeigte sonoro Player für jedes Gerät individuell konfigurieren lassen. Ein zukünftiges sonoro Update wird zudem die zentrale Multiroom-Steuerung über den Gira HomeServer ermöglichen, einschließlich Raumgruppierung und Integration in Smart-Home-Szenen

Mehr zu Sonoro erfahren


Sprachsteuerung Google Assistant und Amazon Alexa

Sprachsteuerung mit Amazon Alexa und Google Assistant

Über den Gira HomeServer können über eine IoT-Schnittstelle Gebäudefunktionen auch mit Amazon Alexa oder Google Assistant genutzt werden. Hierzu muss einfach der Skill "Gira Smart Home" eingerichtet werden. Als Voraussetzung benötigen Sie neben dem Gira HomeServer (ab Version 4.10.0), den Gira S1 zur sicheren Verschlüsselung und ein entsprechendes Gerät von Amazon (z.B. Amazon Echo) oder Google (z.B. Google Home) zur Sprachsteuerung. Alle Geräte müssen vollständig eingerichtet und mit dem Internet verbunden sein. 

Zur Bedienungsanleitung "Google Assistant einrichten"
Zur Bedienungsanleitung "Amazon Alexa einrichten"

Übrigens: Dieser Skill kann auch für den Gira X1 eingerichtet werden.

Bediengeräte für den Gira HomeServer

Einfache Bedienung mit dem Gira Interface

Mit dem Gira Interface, der Bedienoberfläche des Gira HomeServers, geht die Steuerung innovativer Haustechnik spielend einfach von der Hand. Die Menüführung ist übersichtlich gestaltet und funktioniert intuitiv: Jede beliebige Funktion ist innerhalb von nur zwei Ebenen erreichbar. Zusätzliche Detailinformationen oder Bedienelemente werden direkt in einem Pop-up-Fenster angezeigt. Das ermöglicht eine äußerst komfortable Bedienung per Touchscreen – mit nur einem Finger. Darüber hinaus verfügen alle Geräte, die zur Gebäudesteuerung über den Gira HomeServer/FacilityServer eingesetzt werden können, über ein einheitlich strukturiertes Interfacedesign. Benutzer müssen sich daher nicht immer wieder auf eine neue Menüführung einstellen – egal ob auf einem dem Gira G1, einem PC, einem Tablet oder einem Smartphone. Für eine optimale Usability ist die Bedienoberfläche an die individuellen Bildschirmgrößen der einzelnen Endgeräte angepasst. Hohe Flexibilität bietet der Gira HomeServer dem Bewohner durch selbst konfigurierbare Wenn/Dann-Szenen in der Gira HomeServer App. So lässt sich Komplexes einfach steuern – jederzeit und überall.

Mehr zum Gira Interface


Mehr Komfort durch intelligente Vernetzung

Intelligente Haustechnik von Gira macht das Wohnen komfortabler und angenehmer – mit funktionalen Finessen, die genau auf die individuellen Wünsche und Bedürfnisse der Bewohner abgestimmt sind. Zentrale Steuerung von Licht, Jalousien und Heizung, Gestaltung von Raumszenen, bedarfsabhängige Einzelraumregelung von Lüftung und Heizung, vollautomatische Gartenbewässerung, Multimedia- Entertainment in allen Räumen und noch vieles mehr. Mit Hilfe des Gira HomeServers lassen sich verschiedenste Funktionen nahtlos in das jeweilige Ambiente integrieren und sorgen für Wohlfühlatmosphäre im ganzen Haus.

Mehr


Mehr Sicherheit im Alltag und in Gefahrensituationen

Für ein sicheres Gefühl rund um die Uhr sorgen die vielfältigen Sicherheitsfunktionen, die sich durch die Anbindung an den Gira HomeServer realisieren lassen. Egal ob Einbruch, Brand oder Unwetter – das Gira KNX System bietet spezielle Lösungen gegen unterschiedlichste Gefahren. Spezialanwendungen wie Panikschaltung, Videoüberwachung und Anwesenheitssimulationen gewährleisten einen optimalen Schutz für Haus und Bewohner. Dabei können IP-Kameras mit Digest Authentication eingebunden werden.

Mehr


Bediengeräte Energieeffizienz Fremdmarke

Verbesserte Energieeffizienz durch intelligente Verbrauchssteuerung

Mit einem zeitgemäßen Energiemanagement hilft intelligente Haustechnik von Gira nicht nur beim Energiesparen, sondern schont auch die Umwelt. Durch das perfekte Zusammenspiel der Gewerke wird der Energieverbrauch auf ein Minimum reduziert und exakt auf individuelle Anforderungen eines Haushalts abgestimmt. Die Energieampel stellt alle Verbrauchswerte jederzeit übersichtlich dar. So haben Bewohner ihre Energiekosten immer im Blick und können sie dauerhaft senken – ohne auf Komfort zu verzichten.

Mehr


Hohe Systemflexibilität durch Client-Server-Modell

Das Anwendungskonzept des Gira HomeServers basiert auf einem echten Client-Server-Modell. Deshalb bietet der Gira HomeServer ein besonders hohes Maß an Flexibilität beim Zugriff mit verschiedensten Bediengeräten. Über die offene IP-Schnittstelle lassen sich weitere Technologien problemlos in die Gebäudesteuerung integrieren.
Mehr


Installation

Anschlussmöglichkeiten: 1 serielle Schnittstelle, 1 RJ 45 Netzwerkanschluss, 10/100 Mbit Ethernet. An das KNX System über IP-Router 2167 00, USB-Datenschnittstelle UP 1070 00, USB-Datenschnittstelle REG 2014 00. Anschluss an ISDN über USB-ISDN-Adapter 2093 00.


Inbetriebnahme

Systemvoraussetzungen für Bediengeräte: Internet-Browser möglicher Bediengeräte müssen mindestens HTML 4.0, Java Script 1.1, CSS und Dynamic HTML unterstützen. Inbetriebnahme mit folgender Software: HomeServer Experten-Software für Betriebssysteme ab Windows XP™ inklusive Internet Explorer ab Version 6.0. Übernahme der ETS-Gruppenadressen aus ETS 2, ETS 3 und ETS 4. Einbindung von Grafikprogrammen. Updates können bequem per USB Port in den HomeServer eingespielt werden.

Download

Gebrauchsanleitungen

Protokoll-Spezifikation TCP/IP Gira Control

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2068 00, 2078 00, 2088 00, 2097 00

PDF, 130,3 KB

Download


Gira HomeServer / FacilityServer

Zusätzliche Informationen

Bestell-Nr 0529 00, 2075 00

ZIP, 10,3 MB

Download


USB-ISDN-Adapter

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2093 00

PDF, 25,2 KB

Download


Gira HomeServer / FacilityServer - App

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 0529 00, 2075 00

PDF, 465,9 KB

Download


Amazon Alexa einrichten

Dieses Dokument beschreibt die Einrichtung von Amazon Alexa in Verbindung mit dem Gira S1 und dem Gira X1 oder Gira HomeServer.

Bestell-Nr 2089 00

PDF, 5,1 MB

Download


Google Assistant einrichten

Dieses Dokument beschreibt die Einrichtung von Google Assistant in Verbindung mit dem Gira S1 und dem Gira X1 oder Gira HomeServer.

Bestell-Nr 2089 00

PDF, 2,3 MB

Download


Gira HomeServer / FacilityServer

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 0529 00, 2075 00

PDF, 2,2 MB

Download


Inbetriebnahme Gira HomeServer Client

Dieses Dokument beschreibt, wie ein Gira G1 (2. Generation) für die unterschiedlichen Einsatzzwecke parametriert und in Betrieb genommen wird.

Bestell-Nr 2087 05, 2087 12, 2066 05, 2066 12, 0529 00

PDF, 1,4 MB

Download


Gira HomeServer SDK-Dokumentation / Schnittstelleninformationen

Entwicklerdokumentation zum Erstellen von Logikbausteinen, Plugins, Templates sowie zum URL Endpoint.

Bestell-Nr 0529 00, 2075 00

ZIP, 6,2 MB

Download

Ausschreibungen

Gira HomeServer / FacilityServer - Funktionaler Angebotstext

Funktionaler Angebotstext zum Gira HomeServer/FacilityServer. Format Excel. Version 1.3.1 Stand Februar 2016.

Bestell-Nr 0529 00, 2075 00

ZIP, 117,5 KB

Download

Montageanleitungen

Wandhalter für Gira HomeServer 4

Montageanleitung.

Bestell-Nr 2098 00

PDF, 48,9 KB

Download

Broschüren

Heute schon im Morgen wohnen.

Gira Smart Home

Bestell-Nr 18124 10

PDF, 4,2 MB

Download

Software

Gira Control Point

UPnP Plugin zur Steuerung von Loewe oder Revox Geräten.

Bestell-Nr 0529 00, 2075 00

ZIP, 2,1 MB

Download


Gira Experte

Software für Gira HomeServer 4, Gira FacilityServer 4

Bestell-Nr 0529 00, 2075 00

ZIP, 620,0 MB

Download


Gira HomeServer / Gira FacilityServer – Firmware

Achtung! Nur geeignet für Gira HomeServer 4 oder Gira FacilityServer 4. Beachten Sie unbedingt die in der zip-Datei enthaltene Produktdokumentation im pdf-Format.

Bestell-Nr 0529 00, 2075 00

ZIP, 15,0 MB

Download


Gira HomeServer / Gira FacilityServer – Firmware

Mit dieser Datei können Sie die Firmware vom Gira HomeServer/FacilityServer auf die Version 4.6.0 via USB-Stick downgraden. Die Datei kann ab den folgenden Indexständen verwendet werden: - HomeServer: Indexstand I21 - FacilityServer: Indexstand I17 Bitte beachten Sie die Informationen in der ZIP-Datei.

Bestell-Nr 0529 00, 2075 00

ZIP, 22,4 MB

Download


QuadClient Starter

Windows-Anwendung, die auf dem Client Gerät installiert wird.

Bestell-Nr 0529 00, 2075 00

ZIP, 1,1 MB

Download

Zertifikate

Gira HomeServer / FacilityServer

GNU General Public License.

Bestell-Nr 0529 00, 2075 00

PDF, 53,5 KB

Download


Gira HomeServer 4 Gira Server

PSTI Statement of Compliance

Bestell-Nr 0529 00

PDF, 279,0 KB

Download


Gira HomeServer 4

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 0529 00, 0529 90

PDF, 164,1 KB

Download

Zum Anfang HomeServer Sprachsteuerung Bedienung Client-Server-Modell Installation Download