Gira S1

Sicherer Fernzugriff auf das Smart Home.

Von unterwegs das Licht ausschalten, Kamerabilder überprüfen, die Heizung einschalten, Jalousien herunterfahren sowie Daten der Haustechnik in Form von Diagrammen visualisieren: Der Gira S1 ermöglicht Anwendern, sich von unterwegs aus absolut sicher mit ihrem KNX Smart Home zu verbinden – denn die Kommunikation ist verschlüsselt. Es genügt, die Gira Smart Home App oder die Gira HomeServer App zu starten, den Rest erledigt der Gira S1 in Kooperation mit dem Gira Geräteportal – ohne umständliches Aktivieren von VPN oder speziellen Einrichtungen im Router.

  • Sicherer Fernzugriff durch Verschlüsselung
  • Wichtige Meldungen direkt auf das Smartphone
  • Anzeige verschiedenster Diagramme wie der Ertrag einer Photovoltaik-Anlage
  • Sichere Fernwartung und Fernbedienung des Gira X1 und Gira HomeServers
  • Fernwartung der Gira Türkommunikation über die Gira TKS IP-Datenschnittstelle
  • Unabhängigkeit von Internetprovidern
  • Funktioniert auch bei IPv6-Anschlüssen (z. B. Unitymedia)
  • Keine Router-Einstellungen notwendig
  • Einhaltung deutscher Datenschutzstandards
  • Datenlogger, um KNX Telegramme aufzuzeichnen


Sicherer Fernzugriff durch Verschlüsselung und deutsche Datenschutzstandards

Am Fernzugriffssymbol in der Statusleiste der App erkennen Anwender/-innen, dass ein sicherer Fernzugriff besteht. Der Server für das Gira Geräteportal steht in Deutschland und unterliegt dem deutschen Datenrecht. So ist sichergestellt, dass deutsche Datenschutzstandards gewahrt sind. Darüber hinaus ist der Gira S1 vom VDE-Institut mit dem Zertifikat „Smart Home – Informationssicherheit geprüft“ ausgezeichnet.



Gira S1 mit VPN

Über den VPN-Zugang gewährleistet der Gira S1 einen zusätzlichen und sicheren Fernzugriff auf die Anlage Ihrer Kundinnen und Kunden. Auf diesem Weg wird auch die Fernwartung von Telefonanlagen, Kamerasystemen, Netzwerken und mehr ermöglicht.

  • Sichere Fernwartung für KNX Anlagen und beliebige andere Systeme
  • Einfache, schnelle und stressfreie Einrichtung eines VPN-Zugangs zu einem Heimnetzwerk
  • Zusätzlicher und sicherer Verbindungsweg in die Anlage von Kundinnen und Kunden
  • Durch die direkte Anbindung des Gira HomeServers über den Gira S1 an den KNX Bus wird eine separate Schnittstelle für die Busanbindung gespart
  • Versenden von Push Notifications an die Gira Smart Home App
  • Volle Unterstützung von KNX Secure, inklusive Secure-Tunneling-Verbindung zwischen Gira HomeServer und Gira S1

Wichtige Ereignisse direkt auf das Smartphone

Der Rauchmelder löst aus, jemand hat an der Tür geklingelt – und man selbst ist gerade ganz woanders: Gut zu wissen, dass das Smart Home über wichtige Ereignisse informiert. Der Gira S1 ermöglicht das kostenlose Versenden von E-Mails inkl. Anhang wie Kamerabilder. Zudem wird der Nachrichtenversand per SMS und Sprachnachricht unterstützt (kostenpflichtig).


Die perfekte Kombination

Der Gira S1 lässt sich ideal zusammen mit dem Gira X1, dem Gira HomeServer und der Gira Türkommunikationsanlage einsetzen. Die Funktionen „Fernwartung“ und „Fernbedienung“ per App sind bei diesen Produkten optimal integriert. Zudem ermöglicht der Gira S1 den sicheren Fernzugriff auf alle webbasierten Visualisierungen.

Fernwartung mit Einlasskontrolle

Über den Gira S1 kann das Smart Home auch ganz einfach aus der Ferne gewartet werden. Anwender und Anwenderinnen haben es in der Hand, wer wann Zugriff auf sein Smart Home hat. Per App oder über einen Tastsensor können gezielt Freigaben erteilt werden.

Hilfe bei der Fehlersuche benötigt?

Der Gira S1 ist ab der Firmware-Version 5.0 in der Lage KNX Telegramme aufzuzeichnen und somit wichtige Informationen für die Fehlersuche zu sammeln. Diese können ebenfalls aus der Ferne sicher abgerufen werden.


Diagrammanzeige Fußbodenheizungstemperatur im Verhältnis zur Außentemperatur.

Diagrammanzeige Ertrag einer Photovoltaik-Anlage.

Diagrammanzeige Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit eines Raumes.

Diagrammanzeige Messdaten einer Wetterstation (Helligkeit, Windgeschwindigkeit und Regen).

Anzeige von bis zu 40 Diagrammauswertungen in einer Darstellung.

Diagrammanzeige per Update

Der Gira S1 wird auf die Firmware-Version 7.0 aktualisiert. In Kombination mit dem Gira X1 und der Gira Smart Home App ermöglicht das Update die Anzeige verschiedener Diagramme. Diese Diagramme bieten einen klaren Überblick über wichtige Daten und Systemaktivitäten, was die Überwachung und Optimierung des Gira Smart Homes erleichtert. Sie können sowohl auf mobilen Endgeräten über die Gira Smart Home App als auch auf dem Windows-Client über die Gerätewebseite des Gira S1 lokal und aus der Ferne abgerufen werden, indem die Gira S1 VPN-Anbindung genutzt wird.

Das Update steht für alle Geräte ab dem Indexstand I02 zur Verfügung. Es kann entweder über die Geräte-Webseite oder mithilfe des Gira Projekt Assistenten (GPA v5) durchgeführt werden. Um das Gerät in der ETS programmieren zu können, wird das Applikationsprogramm der Version 7.3 benötigt.


Gira S1 Funktionsweise

Der Gira S1 wird per Ethernet an das Heimnetzwerk angeschlossen. Ist eine Internetverbindung vorhanden, verbindet sich der Gira S1 automatisch mit dem Gira Geräteportal. Die Kommunikation zwischen dem Gira S1 und dem Geräteportal ist verschlüsselt und mit digitalen Zertifikaten gesichert. Auch das Smartphone bzw. der Gira Projekt Assistent oder die Gira HomeServer Experten-Software in Verbindung mit dem Gira S1 Windows Client verbinden sich automatisch mit dem Gira Portal. Auch hier ist die Kommunikation verschlüsselt. Das Gira Portal stellt nun automatisch eine Verbindung zwischen der Smartphone-App und dem Gira S1 her, der wiederum mit dem Gira X1 bzw. dem Gira HomeServer verbunden ist – von all dem merken Endanwender-/innen nichts. Ganz gleich, ob das Smart Home über einen IPv6 Dual-Stack-Lite- (z. B. von Unitymedia), LTE- oder UMTS-Internetanschluss verfügt, mithilfe des Gira S1 kann ganz einfach ein Fernzugriff geplant und eingerichtet werden.

Um den Gira S1 als sicheres Fernzugriffsmodul nutzen zu können, ist vorab eine Registrierung im Gira Geräteportal notwendig.


Technische Daten

KNX Medium:
TP256

Nennspannung:
DC 24 bis 30 V

Leistungsaufnahme:
2 W

IP-Kommunikation:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

Anschlüsse
IP:
2 x Buchsen RJ45
KNX:
Anschluss- und Abzweigklemme

Umgebungstemperatur:
0 °C bis +45 °C

KNX:
TP1, S-Mode (ETS)

microSD-Karte
für KNX Datenlogger-Funktion:
bis 1 TB (SDXC)

Downloads

Gebrauchsanleitungen

Gira S1

Gebrauchsanleitung

Bestell-Nr 2089 00

PDF, 375,9 KB

Download


Amazon Alexa einrichten

Dieses Dokument beschreibt die Einrichtung von Amazon Alexa in Verbindung mit dem Gira S1 und dem Gira X1 oder Gira HomeServer.

Bestell-Nr 2089 00

PDF, 5,1 MB

Download


Google Assistant einrichten

Dieses Dokument beschreibt die Einrichtung von Google Assistant in Verbindung mit dem Gira S1 und dem Gira X1 oder Gira HomeServer.

Bestell-Nr 2089 00

PDF, 2,3 MB

Download

Technische Dokumentation

Gira S1

Technische Dokumentation

Bestell-Nr 2089 00

PDF, 2,4 MB

Download

Broschüren

Gira Datensicherheit: Smart Home – aber mit Sicherheit.

Ausgabe: 06-2022

Bestell-Nr 19830 10

PDF, 1,6 MB

Download

Software

Gira Projekt Assistent (GPA)

Projektierungssoftware V6.0 für Gira One, Gira L1, Gira X1, Gira G1, Gira S1, Gira Türkommunikationssystem IP und TKS-IP Datenschnittstelle. Bitte vor der Installation des GPA den gesamten Inhalt des ZIP-Ordners entpacken!

ZIP, 2624,3 MB

Download


Gira S1 Windows Client 32 Bit

PC-Applikation für den sicheren Zugriff auf Geräte im entfernten Netzwerk.

ZIP, 8,1 MB

Download


Gira S1 Windows Client 64 Bit

PC-Applikation für den sicheren Zugriff auf Geräte im entfernten Netzwerk.

ZIP, 8,2 MB

Download


Gira S1 Firmware-Update

Für Gira S1 mit Indexstand I00 und I01. Für die Durchführung des Updates wird der Gira Projekt Assistent ab Version 4.7 benötigt.

Bestell-Nr 2089 00

ZIP, 33,0 MB

Download


Gira S1 Firmware-Update

Für Gira S1 ab Indexstand I02 Für die Durchführung des Updates wird der Gira Projekt Assistent ab Version 4.7 benötigt.

Bestell-Nr 2089 00

ZIP, 39,8 MB

Download

Produktdatenbank

Gira S1

ETS-Applikation ab ETS4.2

Bestell-Nr 2089 00

ZIP, 1,3 MB

Download

VPN Diagrammanzeige Downloads