Weil jedes Zuhause anders ist.

Smart Home Gira, Gira Smart Home

Smart-Home-Lösungen von Gira.

Ihre Kundinnen und Kunden wünschen sich ein smartes Zuhause? Mit dem Einbau von Gira Smart-Home-Systemen treffen Sie eine sichere Entscheidung. Wir bieten mit unseren Produkten Lösungen für jede Anforderung: Für alle Gebäude, für kleine und große Budgets. Von einer Smart-Home-Basisausstattung bis hin zur Realisierung komplexer Ideen.

Die Wünsche Ihrer Auftraggeber-/innen ändern sich plötzlich? Damit können Sie umgehen. Denn jedes Gira Smart-Home-System bietet flexibel einen hohen Individualisierungsgrad. So können Sie Änderungswünsche einfach erfüllen – auch schon während der Bauphase.

  • Automatisierung von Funktionen der Gebäudetechnik und weiterer Gewerke
  • Energieeffizienz steigern
  • Komfortable Steuerung per Taster, Touchdisplay, Smartphone, PC und mehr
  • System-Lösungen für kleine und umfangreiche Projekte
  • Gira Smart-Home-Systeme lassen sich kombinieren, flexibel erweitern und sind somit zukunftssicher
  • Zuverlässiger Schutz vor Fremdzugriff und Manipulation

Wann wird ein Gebäude zum Smart Home?

Smart Home ist Gebäudetechnik, die sich selbst steuert und mit komplexen Szenarien automatisch auf Situationen reagiert. So passt sich das Smart Home den Wünschen und Anforderungen der Nutzerinnen und Nutzer an.

Komfort steigern, Sicherheit erhöhen, Flexibilität erlangen.

Auch unsere Smart-Home-Systeme führen zuvor festgelegte Funktionen automatisch aus, ohne dass die Nutzer-/innen sie eigens aktivieren müssen. Sie helfen dabei, Energie zu sparen, den Komfort zu steigern und die Sicherheit zu erhöhen. Unsere Lösungen sind miteinander kombinierbar und lassen sich jederzeit anpassen und erweitern, was Ihnen hohe Flexibilität bei sich ändernden Anforderungen bietet. Wichtig für die Kunden-/innen: Bereits gekaufte und eingebaute Komponenten können meist weitergenutzt werden. Mit regelmäßigen Updates lassen sich die verbauten Komponenten auf den neuesten Entwicklungsstand bringen – ohne Austausch der Produkte und sogar per Fernwartung. Zudem gewährleisten die Systeme umfassende Datensicherheit und sind etwa durch KNX Secure vor Fremdzugriff geschützt.

Vom Einzelraum bis zum Großprojekt: Vier Systeme mit vielen Möglichkeiten.

Gira System 3000 Bluetooth.
Die smarte Lösung für Funktionen im Raum.

System 3000 Überblick

Das Smart-Home-System für einzelne Räume ist das Gira System 3000 Bluetooth. Sie installieren es problemlos im Rahmen von Neubauprojekten oder zur Nachrüstung im Bestand. Basis dieser einfachen Smart-Home-Lösung ist eine klassische Gira System 3000 Installation mit konventioneller 230-V-Verdrahtung.

Highlights, Fakten und Vorteile:

  • Für einzelne Räume und Funktionen
  • Steuert Licht, Jalousie und Heizung
  • Erhältlich in verschiedenen Farben und Design
  • Inbetriebnahme ohne Programmierkenntnisse
  • Bedienung per Bedieneinheit, Smartphone, Tablet

 

Mehr erfahren


Gira One.
Einfach zum Smart Home.

Gira One

Ein komfortables Smart Home für Ihre Kunden-/innen: Das installieren Sie mit dem leistungsstarken Smart-Home-System Gira One. Licht, Beschattung, Temperatur, Musik und Sicherheit: In diesen Bereichen überzeugt es mit vielfältigen Automatisierungsoptionen.

Highlights, Fakten und Vorteile:

  • Smart-Home-Komfort für kleine Häuser und große Wohnungen
  • Inbetriebnahme ohne ETS-Kenntnisse, einfach über den Gira Projekt Assistenten (GPA)
  • Bedienung über Taster, Touchdisplays und ortsunabhängig per Gira Smart Home App
  • Änderungen können von Anwender-/innen teils selbst umgesetzt werden
  • Sicherer Schutz durch KNX Secure

 

Mehr erfahren


Gira X1 Server.
Der Standard im KNX Smart Home.

Gira X1, HomeServer

 

Solidität, Stabilität und Sicherheit: Das spricht für das Gira KNX Smart-Home-System mit dem Gira X1 Server. Ihre Kunden-/innen wohnen damit smart in der Premium-Klasse. Individuell programmiert werden können Szenarien für Licht, Beschattung, Heizung, Belüftung, Sicherheit und sogar IoT-Anwendungen.

Highlights, Fakten und Vorteile:

  • Einrichtung smarter Funktionen per vorprogrammierter Logikbausteine
  • Anwender-/innen können Änderungen selbst vornehmen, das System detailliert individuell konfigurieren und mehr
  • Systeme wie Sonos oder Philips Hue integrieren
  • Inbetriebnahme mit dem Gira Projekt Assistent (GPA) und der ETS
  • Bedienung vor Ort oder von unterwegs aus
  • Sicherheitszertifiziert durch den VDE

 

Mehr erfahren


Gira HomeServer.
Smarte Funktionen für höchste Ansprüche.

Gira HomeServer

Wenn Sie bei großen Objekten ein Smart Home mit voller Gestaltungsfreiheit realisieren wollen, empfehlen Sie Ihren Auftraggeber-/innen den Gira HomeServer. Er kann komplett individuell konfiguriert werden und lässt mit seiner sehr umfangreichen Funktionstiefe nahezu keine Wünsche offen.

Highlights, Fakten und Vorteile:

  • Hoch individuelles und komfortables Smart Home für anspruchsvolle Projekte
  • Weitestgehende Freiheiten in der Konfiguration
  • Individuelle Grundriss-Visualisierung und freie Visualisierung
  • Updatefähig und damit langfristig investitionssicher
  • Sicherer Schutz durch KNX Secure, zertifiziert durch den VDE

 

Mehr erfahren    


Gira KNX RF.
Kabellose Freiheit im Bestandsbau.

Gira KNX RF

Das funkbetriebene Gira KNX RF System ermöglicht ohne großen Aufwand an jedem Ort im Gebäude die smarte Steuerung von Licht, Jalousien, Szenen und Co. per Funk. Einfach auf Basis der vorliegenden 230-V-Installation und den Unterputz-Einsätzen des Gira System 3000.

Highlights, Fakten und Vorteile:

  • Funkbetriebenes Smart-Home-System auf Basis der vorhandenen 230-V-Installation
  • Funktioniert ohne KNX Kabel in der Wand
  • Nutzt die Funktionsvielfalt der Gira System 3000 Unterputz-Einsätze
  • Sicher und manipulationsgeschützt mit dem KNX Secure Standard, zertifiziert durch den VDE
  • Kabellose Inbetriebnahme über ETS-Software

 

Mehr erfahren

Downloads

Broschüren

Gira Smart Home Lösungen

Ausgabe: 02-2023

Bestell-Nr 19821 10

PDF, 5,6 MB

Download

Gira System 3000 Bluetooth Gira One Gira X1 Server Gira HomeServer Download