Gira One. Einfach zum Smart Home.

Für welche Anforderungen ist Gira One geeignet?

Ihre Kundinnen und Kunden wünschen sich die komfortablen Funktionen eines Smart Homes? Empfehlen Sie ihnen das leistungsstarke Smart-Home-System Gira One. Es überzeugt mit umfassenden Automatisierungsmöglichkeiten für Licht, Beschattung, Raumtemperatur, Musik und Sicherheitsfunktionen. Interessant für Sie: Gira One kann ohne zusätzlichen Schulungsaufwand einfach mit dem Gira Projekt Assistenten in Betrieb genommen werden.

  • Leistungsstarkes System für die Komfortausstattung
  • Einfache, zeitsparende Inbetriebnahme über den Gira Projekt Assistenten, ohne ETS-Kenntnisse
  • Basiert auf dem weltweit bewährten und zertifizierten Smart-Home-Standard KNX Secure
  • Einfache Bedienung über Taster, Gira G1, PC (Windows) und per Gira Smart Home App, auch aus der Ferne
  • Weitreichende, selbst durchführbare Änderungsoptionen für Anwender-/innen
  • Kostenlose Fernwartung und Fernzugriff
  • Flexibel erweiterbar
  • Sicherer Schutz vor Fremdzugriff und Manipulation mit KNX Secure

Wie wird das Smart-Home-System Gira One bedient?

Bedient wird Gira One wahlweise wie gewohnt über normale Taster, mit dem Smartphone oder Tablet per Gira Smart Home App oder über die fest installierte Bedienzentrale Gira G1. Diese kann zudem als Wohnungsstation für die Türkommunikation genutzt werden.

Welche weiteren Vorteile bietet Gira One?

Gira One basiert auf dem weltweit bewährten Smart-Home-Standard KNX Secure und ist daher zuverlässig und zukunftssicher. Über die Gira Smart Home App können Nutzer-/innen viele Einstellungen einfach selbst anpassen sowie weitere Systeme wie Sonos oder Philips Hue einbinden. Auch umfangreichere Funktionen wie individualisierte Szenen können nach persönlichen Wünschen eingestellt, abgespeichert und bei Bedarf aufgerufen werden. Zusätzlich können Sie ebenfalls Änderungen per Fernzugriff von Ihrem Schreibtisch aus vornehmen.

Welche Vorkenntnisse sind für die Inbetriebnahme erforderlich?

Mit Gira One ist ein KNX Secure basiertes Smart Home leichter realisierbar denn je: Denn der kostenlose, assistenzgeführte Gira Projekt Assistent (GPA) ermöglicht eine selbsterklärende und zeitsparende Inbetriebnahme des Systems – ohne Programmierung über die ETS. Durch eine Schritt-für-Schritt Anleitung mit integrierten Lernvideos brauchen Sie keine speziellen Schulungen und Weiterbildungsmaßnahmen. Das Projekt kann mit dem GPA ohne Produkte im Büro vorbereitet und später auf der Baustelle einfach auf die Gira One Systemkomponenten übertragen werden. Nach Fertigstellung generiert der GPA für eine vereinfachte Übergabe automatisch eine individuelle Dokumentation für Ihre Kunden/-innen.

Welche Erweiterungsmöglichkeiten bietet Gira One?

Zu technischen Neuerungen oder Funktionserweiterungen werden für Gira One regelmäßig kostenlose Updates bereitgestellt. Ändern sich in Zukunft die Anforderungen Ihrer Kunden/-innen, können Sie den Gira One Server gegen den Gira X1 Server oder Gira HomeServer austauschen. So bieten Sie weitere Möglichkeiten in der KNX Welt; etwa bei Umbauten, Erweiterungen oder dem Wunsch nach Spezialfunktionen. Gira One ist dadurch wertvoll und zukunftssicher: Denn alle bestehenden Bediengeräte, Aktoren und Sensoren können ohne Umbauten oder Austausch im System verbleiben. Alle sind vollumfänglich kompatibel mit standardisierten KNX Produkten.

Funktionsübersicht:

Beschattung

  • Sichtschutz
  • Sturmschutz
  • Gruppensteuerung
  • Steuerung per Zeitschaltuhr

Licht

  • Optimales Licht für jede Situation
  • Mehr Komfort mit smarter Beleuchtung von Philips Hue
  • Licht automatisch steuern lassen
  • Steuerung per Zeitschaltuhr

Temperaturregelung

  • Bedarfsgerechte Klimatisierung
  • Automatische Schaltung in den Frostschutz
  • Zugriff aus der Ferne per Gira Smart Home App
  • Steuerung per Zeitschaltuhr

Sicherheit

  • Im Urlaub auf den Videostream zugreifen
  • „Alles aus“ mit einem Tastendruck
  • Anwesenheitssimulation
  • Eine Panikszene aufrufen

Türkommunikation

  • Mit dem Gira G1 sowohl die Türkommunikation als auch Gira One steuern
  • Haustür per Code oder Fingerprint öffnen
  • Auch von unterwegs aus per Gira TKS mobil App mit dem Besuch vor dem Haus sprechen

Sound über Sonos

  • Sonos Musikboxen selbstständig hinzufügen
  • Von Musik und Licht wecken lassen
  • Mit einem einfachen Tastendruck die Lieblingsplaylist starten oder stoppen

Fernzugriff

  • Sichere Fernwartung
  • Sicherer Fernzugriff

Zurück zur Smart Home Übersicht                                                                          Zu der Produktseite

Downloads

Broschüren

Gira Smart-Home-Lösungen.

Gira System 3000 Bluetooth Gira One KNX mit dem Gira X1 Server KNX mit dem Gira HomeServer Gira KNX RF KNX Secure

Bestell-Nr 19821 10

PDF, 5,6 MB

Download

Fibeln / Systemgrundlagen

Gira One

Systemgrundlagen

Bestell-Nr 19100 11

PDF, 53,5 MB

Download

Download