Gira G1
Gebrauchsanleitung (ab Firmware-Version 3.3.88)
Gira G1 PoE - Funktionaler Angebotstext
Funktionaler Angebotstext zum Gira G1 PoE. Format Excel. Version 1.1 Stand Juli 2016.
Gira G1 230 V, 24 V - Funktionaler Angebotstext
Funktionaler Angebotstext zum Gira G1 230 V und Gira G1 24 V. Format Excel. Version 1.1 Stand Juli 2016.
Gira G1
Technische Dokumentation (ab Firmware-Version 3.2.148)
Werksreset des Gira G1 über SD-Karte
Mit der Datei aus dem ZIP-Ordner können Sie einen Werksreset am Gira G1 (bis Firmware-Version 1.4.65) auslösen. Beachten Sie bitte die Hinweise in der PDF-Datei.
Gira G1 Firmware-Update
Universal-Firmware, die alle unterstützen Betriebsarten (Clients) beinhaltet. Für die Durchführung des Updates wird der Gira Projekt Assistent ab V 4.5 benötigt. Bitte folgen Sie den Anweisungen in der beigefügten Dokumentation.
Gira G1
ab ETS 5.5.4 (ab Firmware-Version 2.0.442)