Gira Tastsensor 4.95

Der multifunktionale Taster für das Smart Home

Der Gira Tastsensor 4.95 überrascht mit zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten. Je nach Variante können mit dem Bediengerät bis zu acht individuell definierbare Funktionen festgelegt werden. Wahlweise eine oder zwei LEDs sorgen dabei für eine klare Betriebs- und Statusinformation. Für wichtige Meldungen, wie zum Beispiel Hinweise auf Fehlfunktionen, Alarme etc., lässt sich jede Statusanzeige auch überlagernd programmieren, sodass jede LED mehrere Zustände eines Endgeräts darstellen kann. Um Fehlbedienungen zu vermeiden, erfolgt bei Betätigung der Tasten ein spürbares Feedback. Der Gira Tastsensor 4.95 kann sowohl im Gira One als auch im KNX System eingesetzt werden und ist in verschiedenen hochwertigen Materialien und Farbvarianten lieferbar. 

  • Hohe Wertanmutung und exzellente Haptik durch 3 mm starke Materialauflage
  • Kompatibel zu Gira One und KNX
  • LED in 8 Farben mit Tag- und Nachtbetrieb (reduzierte Helligkeit)
  • Außenmaß: 95 x 95 mm
  • Ausführungen: 1-fach, 2-fach und 4-fach
  • Große beschriftbare Bedienflächen über den Gira Beschriftungsservice
  • Vereinheitlichung der Datenbank mit weiteren Bediengeräten
  • Belegung der Tastenfunktionen einfach umprogrammierbar
  • Updatefähig
  • KNX Secure fähig
  • Integrierter Temperatur- und Feuchtefühler (zur Raumtemperatursteuerung)
  • Integrierter Busankoppler

Farbvarianten

Gira Tastsensor 4 Aluminium

Aluminium

Gira Tastsensor 4 Aluminium Schwarz

Aluminium Schwarz

Gira Tastsensor 4 Anthrazit

Anthrazit

Gira Tastsensor 4 Bronze

Bronze (PVD) 

Gira Tastsensor 4 Edelstahl

Edelstahl

Gira Tastsensor 4 Glas Schwarz

Glas Schwarz

Gira Tastsensor 4 Glas Weiß

Glas Weiß

Gira Tastsensor 4 Grau matt

Grau matt

Gira Tastsensor 4 Reinweiß glänzend

Reinweiß glänzend

Gira Tastsensor 4 Reinweiß seidenmatt

Reinweiß seidenmatt

Gira Tastsensor 4 Schwarz matt

Schwarz matt

Gira Tastsensor 4.95 4fach in Aluminium Schwarz

Gira KNX Tastsensor 4 fach Milieubild

Gira Tastsensor 4.95 2fach in Glas Weiß

Gira KNX Tastsensor 4 fach Milieubild

Gira Tastsensor 4.95 2fach in Glas Schwarz beschriftet

Gira Tastsensor 4 Grau matt Milieu

Gira Tastsensor 4.95 2fach in Grau matt


Design & Haptik

Mit einem Außenmaß von 95 × 95 mm bietet der Gira Tastsensor 4.95 eine großzügige Bedienfläche mit exzellenter Haptik.
Bei Betätigung erfolgt ein spürbares Feedback, so dass eine Fehlbedienung nahezu ausgeschlossen ist.

Der Gira Tastsensor 4.95 ist in den Varianten 1fach, 2fach und 4fach erhältlich.


Material & Farben

Der Gira Tastsensor 4.95 ist in den Materialien Glas, Edelstahl und Aluminium erhältlich. Zusätzlich gibt es die Edelstahl-Version mit Bronze-Beschichtung und die Aluminium-Variante lackiert. 

Optisch passt der Gira Tastsensor 4.95 so zu den gängigsten Farben vieler Schalterprogramme des Gira System 55.


Integrierter Temperatur- und Feuchtesensor

Zum exakten Messen der lokalen Temperatur verfügt der Tastsensor über integrierte, kalibrierte Temperatur- und Luftfeuchtefühler.
Zusätzlich lässt sich für die Raumtemperatursteuerung ein externer Temperaturfühler anschließen, z. B. für die Messung der Fußbodentemperatur


Individuell beschriftbare Wippensets

Die Beschriftung erfolgt über den Gira Beschriftungsservice und wird per Lasertechnik präzise und dauerhaft auf das Material aufgebracht.
Für eine individuelle Gestaltung stehen Ihnen nach kostenloser Registrierung verschiedene Schriften und Symbole zur Auswahl, so können auch Firmen- oder Hotellogos integriert werden.

Jetzt Tastsensor 4.95 beschriften

Download

Montageanleitungen

Wippenset für Tastsensor 4

Montageanleitung.

Bestell-Nr 5021 .., 5022 .., 5024 .., 5031 .., 5032 .., 5034 ..

PDF, 1,8 MB

Download


Montageabstände

Mögliche Abstände bei Kombinationen Tastsensor 4

Bestell-Nr 5001 .., 5002 .., 5004 ..

PDF, 1,1 MB

Download

Broschüren

Gira Tastsensor 4

Die intuitive Art, auf Komfort zu schalten

Bestell-Nr 18137 10

PDF, 8,7 MB

Download

Fibeln / Systemgrundlagen

Gira One

Systemgrundlagen

Bestell-Nr 19100 11

PDF, 53,5 MB

Download

Zum Anfang Gira Tastsensor 4 Features Farbvarianten Download