Gira KNX IP-Router v4 "Secure"

Sicherheit in der Gebäudeautomation neu definiert

Insbesondere in großen oder öffentlichen Bauten, wie Hotels, Bürogebäuden, Schulen oder Wohnanlagen, nimmt Sicherheit einen zunehmend höheren Stellenwert ein. Häufig nutzen Angreifer Schwachstellen in der Netzwerkinfrastruktur aus. Da die Gebäudeautomation oft Teil dieser Infrastruktur ist, können Betreibern große Schäden entstehen. Der Gira KNX IP-Router v4 ‚Secure‘ ist die Schnittstelle zwischen der Netzwerkinfrastruktur des Gebäudes und der Gebäudeautomation. Er schließt konsequent die Sicherheitslücke. Basis dafür ist der neue KNX Secure Standard.

  • Zusätzlicher Passwortschutz
  • Datenlogger mit Fernzugriff
  • Erweiterte Filtermöglichkeiten
  • Klare Übersicht in der ETS-Produktdatenbank
  • 4 KNXnet/IP Tunneling Schnittstellen
  • Updatefähigkeit
  • Zuverlässige Kommunikation im WLAN

Zusätzlicher Passwortschutz

Der Gira KNX IP-Router v4 ‚Secure‘ verfügt über zusätzlichen Passwortschutz. Somit ist der Zugriff auf die Diagnoseseite des Gira KNX IP-Router v4 ‚Secure‘ nun ausschließlich autorisierten Nutzern möglich. Ohne Passwort gibt es keine Zugangsberechtigung. Dies garantiert ein Höchstmaß an Sicherheit.

Datenlogger mit Fernzugriff

Der Gira KNX IP-Router v4 ‚Secure‘ ermöglicht es, auf der SD-Card gespeicherte Daten über die Geräte-Diagnoseseite zu laden. So ist es zum Beispiel für eine Fehleranalyse nicht mehr erforderlich, die SD-Card vor Ort zu entnehmen – ein Netzwerkzugang und das Passwort genügen. In Verbindung mit dem Gira S1 ist sogar ein Fernzugriff auf diese Daten möglich.


Erweiterte Filtermöglichkeiten

Der Gira KNX IP-Router v4 ‚Secure‘ verfügt über eine erweiterte Filterfunktion. Somit stehen nun auch die Funktionen „filtern“, „ungefiltert weiterleiten“ und „sperren“ für Gruppentelegramme der Hauptgruppe 14–31 zur Verfügung. Dies minimiert die Telegrammlast und ermöglicht ein effizientes Management der KNX Installation.


Updatefähigkeit

Dank der Updatefähigkeit des Gira KNX IP-Router profitieren auch bereits verbaute Geräte von den neuen Funktionen in der ETS-Produktdatenbank, im Datenlogger und auf der Geräte-Diagnoseseite und lassen sich auf vielen Gira KNX IP-Routern 216700 nutzen. KNX Secure kann auf vorhandenen Gira KNX IP-Routern ab Indexstand I14 nachgeladen werden.


Klare Übersicht in der ETS-Produktdatenbank

Der neue Gira KNX IP-Router v4 ‚Secure‘ sorgt mit seiner nochmals verbesserten Übersichtlichkeit in der ETS-Produktdatenbank für eine schnelle und fehlerfreie Inbetriebnahme. Nicht benötigte Funktionen können einfach ausgeblendet werden. Dies macht
die Bediendung leichter und komfortabler.


4 KNXnet/IP Tunneling Schnittstellen

Der Gira KNX IP-Router v4 ‚Secure‘ unterstützt bis zu 4 KNXnet/IP-Tunnelingverbindungen und ermöglicht damit parallelen Buszugriff, zum Beispiel durch die ETS und weitere PC-Software. In Verbindung mit KNX Secure kann jede dieser Tunnelingverbindungen durch ein
individuelles Passwort geschützt werden.


Zuverlässige Kommunikation im WLAN

Eine besondere Funktion des Gira KNX IP-Router v4 ‚Secure‘ ist die zuverlässige Kommunikation (Reliable Communication) im WLAN. In Anlagen, bei denen die KNX Kommunikation per WLAN übertragen werden soll, stellt sie sicher, dass alle Befehle zuverlässig ausgeführt und Datenverluste über potentiell unzuverlässige Verbindungen minimiert werden.


Neue Verschlüsselungstechnologie

Für einen massiven Zuwachs an Sicherheit in der Gebäudeautomation sorgt der neue Gira KNX IP-Router v4 ‚Secure‘ durch elementare Sicherheitsmerkmale wie seine neue Verschlüsselungstechnologie. Diese verhindert die Sichtbarkeit von KNX Telegramminhalten. So können beispielsweise Konfigurationsdaten während der Inbetriebnahme nicht mitgelesen
werden. Aktualität, Datenintegrität oder Authentifizierung sind weitere clevere Schutzmaßnahmen.


Einfache Installation und Erweiterung

Der Gira KNX IP-Router v4 ‚Secure‘ besitzt eine äußerst kompakte REG-Bauform mit nur zwei Teilungseinheiten. Einen besonderen Vorteil bietet der integrierte Netzwerkswitch, der ein einfaches „Durchschleifen“ der Netzwerkleitung ermöglicht (sog. Daisy Chain). Somit muss im Verteiler für mehrere Netzwerkgeräte nur eine Datenleitung für das Netzwerk gezogen werden – dies senkt die Installationskosten und spart Zeit.

Download

Gebrauchsanleitungen

KNX IP-Router

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2167 00

PDF, 334,0 KB

Download

Technische Dokumentation

KNX IP-Router V4.0

Technische Dokumentation.

Bestell-Nr 2167 00

PDF, 701,0 KB

Download

Broschüren

Gira Smart Home

Bestell-Nr 18124 10

PDF, 1,9 MB

Download

Software

KNX IP-Router

Software-Update für KNX IP-Router ab Index 02. KNX Secure wird von Geräten ab I14 unterstützt.

Bestell-Nr 2167 00

ZIP, 32,2 MB

Download

Produktdatenbank

KNX IP-Router V4.0

ab ETS5.6

Bestell-Nr 2167 00

ZIP, 185,0 KB

Download

Zum Anfang Features Funktionen Installation Download