Gira Tastsensor 4.55

Das Smart Home vielseitig bedienen – in den Designlinien des Gira System 55.

Der Gira Tastsensor 4 System 55 lässt sich mit den zahlreichen Schalterprogrammen im Gira System 55 kombinieren und ermöglicht so eine ästhetisch einheitliche Lösung. Das robuste Material, die breite Farbauswahl und die angenehme Haptik der Tasten werden jedem Qualitäts- und Designanspruch gerecht. Mit dem multifunktionalen Taster lassen sich im Smart Home zahlreiche Funktionen einfach steuern – Licht, Jalousien, Raumtemperatur, Szenen und mehr. Je nach Bedarf ist der Gira Tastsensor 4 System 55 mit zwei, vier oder sechs frei belegbaren Tasten wahlweise erhältlich und kann als Basis- oder Komfortvariante im KNX System eingesetzt. Die Komfortvariante kann ebenfalls für das Gira One System eingesetzt werden. Die Tasten sind in verschiedenen Ausführungen verfügbar: neutral, mit Laserbeschriftung oder mit Beschriftungsschild.

  • Kombinierbar mit der gesamten Gira System 55 Vielfalt
  • Integrierter Temperaturfühler; bei Komfort zusätzlicher Feuchtefühler
  • Tastsensor 4.55 Komfort kompatibel zu Gira One und KNX 
  • KNX Secure fähig
  • In den Versionen 1fach, 2fach und 3fach
  • Mehrfarbige, individuell konfigurierbare LEDs für Status und Betrieb. Standard: 3 Farben (RGB), Komfort: 8 Farben (RGBW)
  • In allen Systemfarben des Gira System 55 erhältlich
  • Updatefähig

Farbvarianten


Integrierter Temperatur- und Feuchtesensor

Der Gira Tastsensor 4 System 55 verfügt über einen integrierten Temperaturfühler. Die Komfortvariante bietet neben einem kalibrierten Temperatur- zusätzlich einen Luftfeuchtefühler, die zum exakten Messen der lokalen Temperatur dienen. Für die Raumtemperatursteuerung, besonders für die Messung der Fußbodentemperatur, lässt sich zudem ein externer Temperaturfühler anschließen.


Beschriftungsservice

Für eine leichtere Orientierung oder einen optisch individuellen Auftritt können die Tasten beschriftet werden. Im Gira Beschriftungsservice stehen verschiedene Schriften und Symbole zur Auswahl. Der Beschriftungswunsch wird per Lasertechnik präzise und dauerhaft haltbar auf das Material aufgebracht. Zudem ist es auch möglich, die Schilder bedrucken zu lassen.

Zum Gira Beschriftungsservice

Downloads

Broschüren

Gira Tastsensor 4

Die intuitive Art, auf Komfort zu schalten

Bestell-Nr 18137 10

PDF, 8,7 MB

Download

Download