Der Gira KNX Taster mit integriertem Temperaturfühler eignet sich besonders für Wohn- und Immobilienobjekte, bei denen ein KNX System verbaut und klassische Bedienelemente genutzt werden sollen. Der KNX Taster ist in den Ausführungen 1-fach oder 2-fach für zwei bis vier Funktionen erhältlich. Dazu zählen das Schalten und Dimmen von Licht, Szenensteuerungen, das Auf- und Abfahren von Jalousien und Einiges mehr. Die Bedienung erfolgt wie bei einem Schalter per Druck oben und unten auf die Schaltfläche.
Eine integrierte 3farbige LED dient als Statusanzeige oder als Findelicht bei Dunkelheit. Dank flacher Bauweise hat der Gira KNX Taster ein ansprechendes, modernes Design.
Er ist kombinierbar mit den Schalterprogrammen aus dem Gira System 55 und mit dem Gira Flächenschalter.