Gira X1

Gira X1, X1

Der Standard im KNX Smart Home.

Licht ein- und ausschalten, Jalousien herauf bzw. herunterfahren, Anwesenheit simulieren, Wohlfühltemperatur einstellen – überall im Gebäude und aus der Ferne: Der Gira X1 Server macht die Automatisierung und Visualisierung von Einfamilienhäusern sowie in erweiterter Form von Mehrfamilienhäusern mit KNX Anlage so einfach, bequem und wirtschaftlich wie noch nie. Für Nutzer/-innen und Bewohner/-innen bedeutet das mehr Komfort und Sicherheit. Bei Abwesenheit lassen sich viele Funktionen aus der Ferne überwachen und steuern. Dank der platzsparenden, schnellen Montage des Gira X1 und dem geringen Aufwand bei der Inbetriebnahme und Projektierung mit dem kostenlosen Gira Projekt Assistenten (GPA) wird die Entscheidung für das Smart Home erleichtert.

  • Einfache Inbetriebnahme mit dem Gira Projekt Assistent (GPA)
  • Zentrale Steuerung von Licht, Jalousie, Heizung, Temperaturregelung, Media und IP-Kameras
  • Automatisierungsaufgaben mit GPA Logikeditor lösen
  • Sichere Fernwartung des Gira X1 und der KNX Anlage über den Gira S1
  • Anwesenheitssimulation und Szenenspeicherung
  • Anbindung an Alexa, Google Assistant, Sonos und Philips Hue
  • Intuitive und datensichere Bedienung über die Gira Smart Home App in Kombination mit dem Gira S1
  • Einfache Integration des Funk Heizthermostats tado° in das bestehende KNX System
  • Funktionsumfang erweiterbar per Softwarepakete aus dem Gira App Shop

Gira X1 Server – neues Update verfügbar.

Das neue Update für den Gira X1 bietet einige neue, hilfreiche Funktionen:

  • Bei Passwort-Verlust ermöglicht die TLS-Verschlüsselung für Webabfragen aus der X1-Logik mithilfe der Gira Smart Home App und Administratorenrechten den Zugang zum Gira X1 Server
  • Aktivierung der SD-Kartenfunktionalität für Entwickler/-innen von Gira X1 Logikbausteinen
  • Hausverwaltung kann individuelle Benutzernamen und Passwörter für neue Mieter/-innen festlegen
  • Erweiterte API, besonders interessant für große Wohnungsunternehmen: Bei Mieterwechsel einfaches Zurücksetzen des Gira X1 Server auf den Zustand bei Erstbezug, inklusive Zurücksetzen des Gira G1 auf Standardeinstellungen (Klingelton, Klingellautstärke und Sprechlautstärke).
  • Vorteile für das Elektrofachhandwerk: Weniger zeitaufwändige und unrentable Fahrten zu Kunden/-innen.

Gira X1 Release mit Modbus TCP/IP-Logikbaustein

Mit dem aktuellen Software Update erhält der Gira X1 unter anderem eine Modbus TCP/IP Schnittstelle als Logikbaustein. Über sie wird eine Integration von PV-Anlagen, Batteriespeichern und Wärmepumpen sowie Heizungsanlagen und Ladestationen in das KNX System möglich. Somit kann den Kund/-innen eine Lösungen für ein Energiemanagement im KNX basierten Smart Home angeboten werden.

  • Einbindung von verschiedenen Komponenten in den Gira X1, wie kompatible Photovoltaikanlagen, Batteriespeicher, Wärmepumpen oder Heizungsanlagen, hinzu kommen Ladestationen und Energiezähler.
  • Programmierung und Kombination von Logiken, die aufeinander abgestimmt werden
  • Auslesen von Daten in der Gira Smart Home App oder dem Gira G1
  • Weitergabe von Fehlermeldungen in Form von Push-Notifications auf den Gira G1 in Verbindung mit dem Gira S1

X1, Gira X1, Gira App Shop, Funktionen X1

Gira X1 für größere Projekte.

Der kompakte Gira X1 Server bietet in der Standardversion 250 Funktionen sowie 1.000 Datenpunkte – und ist damit die perfekte Wahl für das Einfamilienhaus. Mit zwei, im Gira App Shop erhältlichen, kostenpflichtigen Software-Erweiterungspaketen ist der Gira X1 Server auch in größeren und umfangreicheren Projekten einsetzbar. Ist besondere Flexibilität gewünscht, kann er durch den Erwerb beider Pakete auf maximal 625 Funktionen und 2.500 Gruppenadress-Datenpunkte erweitert werden.


Gira Smart Home App, Smart Home App, Bedienung mit App

Mobile Bedienung per Gira Smart Home App.

Für eine leichte, intuitive und umfassende Bedienung des KNX Systems werden die Funktionen der Gira Smart Home App zum Gira X1 Server kontinuierlich ausgebaut. Anwender-/innen sind dadurch in der Lage, Anpassungsmöglichkeiten in der App selbstständig durchzuführen und sogar ganze Szenen eigenständig zu hinterlegen. Dadurch fallen weniger Nacharbeiten für das Elektrohandwerk an, wodurch nicht nur Zeit gespart, sondern auch der Fokus auf andere Projekte gelegt werden kann.

Gira Smart Home App Lichtsteuerung

Lichtsteuerung

Licht ein- und ausschalten oder auf exakt den gewünschten Wert dimmen: Mit der Gira Smart Home App lässt sich die Beleuchtung mit maximaler Flexibilität steuern. Mehrere Schalter- und Dimmervorlagen stehen für die unterschiedlichen Anforderungen zu Verfügung.

Gira Smart Home App Jalousiesteuerung

Jalousiesteuerung

Jalousien oder Rollläden herauf bzw. herunterfahren in einer exakt vordefinierten Höhe positionieren Lamellen in die gewünschte Position bringen: Mit seinem Mobilgerät hat der Nutzer alles im Griff – auch von unterwegs.

Listenansicht

Mit der Listenansicht können bis zu 10 Funktionen gleichzeitig angezeigt werden. Auch längere Funktionstexte sind sichtbar und die Bedienung erfolgt bequem per Scroll-Geste. Der Wechsel zwischen Kachel- und Listenansicht ist individuell anpassbar.

Gira Smart Home App Raumtemperatur einstellen

Heizung und Klima

In Verbindung mit einem entsprechenden KNX Sensor lässt sich mit der App auch die Raumtemperatur steuern. Über verschiedene Betriebs­modi wie Komfort oder Nacht lassen sich Wunschtempera­turen abrufen.

Gira Smart Home App Funktionsübersicht

Funktionsübersicht

Sämtliche Funktionen eines Gebäudes werden in der Gira Smart Home App als Kacheln visualisiert. Zentrale Funktionen wie Ein- und Ausschalten, Temperatur regeln oder in festen Schritten dimmen können schon in dieser Ansicht bedient werden.

Szenen abrufen

Zu einem perfekten Raumam­biente gehören das richtige Licht, die ideale Temperatur und ein angemessener Sichtschutz. Über die App lässt sich die Wunschstimmung mit einem Fingertipp am Mobilgerät direkt aufrufen. Endkunden mit Adminrechten dürfen nun selbst eine Szene anlegen und diese durch weitere Szenenvarianten ergänzen. Der Elektromeister kann die erstellten Endkunden-Szene auch auf einen Taster im Gebäude legen.

Gira Smart Home App Zeitschaltuhr

Zeitschaltuhren

Viele Funktionen lassen sich auch über eine Zeitschaltuhr steuern. So können bestimmte Funktionen automatisch an jedem Tag oder nur an bestimmten Wochentagen zu einer festgelegten Uhrzeit ausgelöst werden. Dann fahren z.B. die Jalousien automatisch morgens herauf und am Abend wieder herunter, oder die Heizung schaltet automatisch in den Nachtbetrieb.

Gira Smart Home App Wertegeber

Wertgeber

Vordefinierte Einstellungen steuern die Jalousie oder Hei­zung an: Der Wertgeber sendet die Werte in das KNX System; die externen Geräte können diese auswerten und die entsprechenden Funktionen ausführen.

Gira Smart Home App Kameraüberwachung

Kameraüberwachung

Wissen, was im Haus vor sich geht – auch in Abwesenheit: Mit der Gira Smart Home App lassen sich auch Videobilder, z.B. von IP-Kameras, übertragen und darstellen. Ein beruhigendes Plus an Sicherheit.

Gira Smart Home App Farblicht Color Picker

Farblicht einstellen

Für jedes Ereignis die passende Lichtfarbe auswählen und favorisierte Farben abspeichern. Die Farbauswahl des X1 unterstützt RGB- sowie RGBW-Werte. Zudem gibt es eine weitere Funktion, um die Farbtemperatur einstellen zu können.

Gira Smart Home App Audiosteuerung

Musik steuern

Mit Hilfe der Smart Home App können Hifi-Anlagen über KNX angesteuert werden. Die wichtigsten Audio-Funktionen sind direkt in der App erreichbar. Dazu gehören: Titel starten/pausieren, Lautstärke ändern, Stummschalten, Wechsel zwischen Titeln, Anzeige von Titel, Interpret, Album und Playlist sowie das Wechseln der Playlist.

Gira Smart Home App Klimasteuerung

Perfektes Raumklima

Mit der Funktion "Klimaanlage“ ist es möglich, über den Gira X1 eine Klimaanlage anzusteuern. Damit kann zwischen den verschiedenen Betriebsmodi gewechselt und die gewünschte Temperatur, die Belüftungsstufe sowie die Richtung des Luftstroms eingestellt werden.

Zuordnung Gewerke

Getätigte Funktionen in der Gira Smart Home App können jetzt einem Gewerk zugeordnet werden und erscheinen somit direkt in der Gewerkeübersicht. Dies war zuvor nur im GPA möglich.

Parameter

Endkunden können beispielweise Texte von Rückmeldungen anpassen oder individuelle Einstellungen, wie den Farbring einer Funktion farblich ändern.

Uhren

Mit dem neuen App-Update können sämtliche Uhren angepasst oder ganz neu angelegt werden. Alle zeitlichen Einstellung sind auf einem Blick sichtbar. 


X1 Sprachsteuerung mit Amazon und Google

Sprachsteuerung mit Amazon Alexa und Google Assistant.

Über den Gira X1 Server können über eine IoT-Schnittstelle Gebäudefunktionen auch mit Amazon Alexa oder Google Assistant genutzt werden. Neben dem Gira X1 (ab Version 2.4) muss für eine sichere Datenübertragung der Gira S1 und ein entsprechendes Gerät zur Sprachsteuerung installiert werden.

Zur Bedienungsanleitung „Google Assistant einrichten“
Zur Bedienungsanleitung „Amazon Alexa einrichten“

Übrigens: Diese Funktion kann auch für den Gira HomeServer eingerichtet werden.


Kabellose Heizungssteuerung mit tado, Kabellose Heizungssteuerung mit  X1

Kabellose Heizungssteuerung mit dem Gira X1 Server und tado°

Ein Logikbaustein im Gira X1 Server ermöglicht die einfache Anbindung von smarten tado° Funk-Thermostaten: So kann der Leistungsumfang des KNX Systems ohne weitere Kabelverlegung oder Austausch der Radiatoren um eine smarte Heizungssteuerung mit Geofencing-Funktion erweitert werden. Schnell, zukunftssicher und energiebewusst. Auch für die Nachrüstung geeignet.

Mehr erfahren

Smarte Musiksteuerung mit sonoro

Verbinden Sie den Gira X1 mit ausgewählten sonoro-Produkten und streamen Sie Musik kabellos in Top-Qualität – per Bluetooth, Apple AirPlay oder Chromecast. Das Meisterstück (Gen.2) und der Maestro Quantum bieten zusätzlich CD, Radio, Plattenspieleranschluss und Hi-Res Audio. Mit der Gira Smart Home App steuern Sie Lautstärke, Titel, Playlists und nutzen Streamingdienste wie Spotify (Connect) oder Amazon Music.

Mehr erfahren


GPA, Gira X1, Inbetriebnahme GPA, Inbetriebnahme KNX

Einfache Inbetriebnahme des Gira X1 Server per Gira Projekt Assistent.

Ab der Version 5.0 ist mit dem kostenlosen Gira Projekt Assistenten (GPA) eine einfache, intuitive Inbetriebnahme des Gira X1 Server möglich – auch aus der Ferne via Internet und dem Fernzugriffsmodul Gira S1. Übersichtliche Visualisierungen, selbsterklärende Schritt-für-Schritt-Anleitungen, Lernvideos und Projektieren per Drag & Drop sparen viel Zeit und aufwändige Schulungen. Zudem ist das Parametrieren der KNX Anlage mittels ETS und dem Gira X1 als KNX Schnittstelle möglich.

Mehr Informationen zum Gira Projekt Assistenten

Systemgrafik Gira X1 Server im Netzwerk


Gira S1

Sichere Verschlüsselung dank Gira S1.

Der Gira S1 ermöglicht Anwenderinnen und Anwendern, sich dank der verschlüsselten Kommunikation von überall aus unkompliziert und absolut sicher mit ihrem KNX Smart Home zu verbinden. Von unterwegs das Licht ausschalten, Kamerabilder überprüfen, die Heizung einschalten, Jalousien schließen – alles datensicher.

Mehr über den Gira S1 erfahren


Vernetzung KNX

So vernetzen Sie die Gebäudetechnik.

Voraussetzung für die intelligente Vernetzung und Einbindung des Gira X1 Server ist das KNX Kabel, das in der Regel schon beim Neubau zusammen mit der Stromversorgung verlegt wird. Über dieses Kabel kommunizieren die Systemkomponenten per KNX Protokoll miteinander und Funktionen wie Licht, Jalousien, Heizung, Belüftung und Sicherheitstechnik können problemlos zentral gesteuert und automatisiert werden.

Mehr über KNX erfahren


Gira X1, VDE Zertifikat,

Gira X1 Server – VDE Informationssicherheit geprüft.

Für einen sorgenfreien Fernzugang ist Internet-Security von besonderer Bedeutung für das Smart Home. Deshalb verfügt der Gira X1 über einen robusten Schutz gegen Bedrohungen von Externen. Das bestätigt auch das unabhängige VDE-Institut, das den Gira X1 Server mit dem Zertifikat „Smart Home – Informationssicherheit geprüft“ ausgezeichnet hat.


Systemgrafik zum Gira X1

Gebäudetechnik im ganzen Haus steuern

Der Gira X1 Server bietet durch seine Visualisierungsfunktion in Verbindung mit der Gira Smart Home App die Möglichkeit, intelligente KNX Gebäudetechnik über IP und einen WLAN-Router im ganzen Haus bequem vom Smartphone oder Tablet aus zu steuern.

Gebäudetechnik aus der Ferne steuern

Da der Gira X1 Server über einen integrierten VPN-Server verfügt, kann er eine sichere Verbindung via Internet nach außen herstellen: für die Steuerung und Bedienung ebenso wie für die Einrichtung und Wartung der KNX Anlage aus der Ferne.

Downloads

Gebrauchsanleitungen

Gira X1

Gebrauchsanleitung für die Gira Smart Home App

Bestell-Nr 2096 00

PDF, 2,5 MB

Download


Gira X1

Gebrauchsanleitung

Bestell-Nr 2096 00

PDF, 382,8 KB

Download


Amazon Alexa einrichten

Dieses Dokument beschreibt die Einrichtung von Amazon Alexa in Verbindung mit dem Gira S1 und dem Gira X1 oder Gira HomeServer.

Bestell-Nr 2089 00

PDF, 5,1 MB

Download


Google Assistant einrichten

Dieses Dokument beschreibt die Einrichtung von Google Assistant in Verbindung mit dem Gira S1 und dem Gira X1 oder Gira HomeServer.

Bestell-Nr 2089 00

PDF, 2,3 MB

Download

Technische Dokumentation

Gira X1

Technische Dokumentation

Bestell-Nr 2096 00

PDF, 1,8 MB

Download

Broschüren

Heute schon im Morgen wohnen.

Gira Smart Home

Bestell-Nr 18124 10

PDF, 4,2 MB

Download

Software

Gira X1

Produktdatenbank ab ETS 4.1.8

Bestell-Nr 2096 00

ZIP, 246,7 KB

Download


Gira X1 Firmware-Update

Für die Durchführung des Updates wird der Gira Projekt Assistent ab Version 5.1 benötigt.

Bestell-Nr 2096 00

ZIP, 50,8 MB

Download


Gira Projekt Assistent (GPA)

Projektierungssoftware V5.2 für Gira One, den Gira L1, den Gira X1, den Gira S1, den Gira G1, die TKS-IP Datenschnittstelle und das Sicherheitssystem Alarm Connect.

ZIP, 1067,2 MB

Download


Gira X1 Logikbaustein Schüco Fenster / Schiebesysteme

Steuerung von Schüco Fenster und Schüco Schiebesysteme: Der Logikbaustein nutzt die Informationen aus dem 4Byte Datenpunkttyp „Zustand“ des Schüco KNX-Gateways, um eine Steuerung mit der Gira X1 Funktion „Rollladen/Jalousie“ zu ermöglichen.

Bestell-Nr 2096 00

ZIP, 467,0 KB

Download


Gira Smart Home Windows Client 32 Bit

Gira Smart Home App für Windows PC

Bestell-Nr 2096 00, 2039 00

EXE, 59,4 MB

Download


Gira Smart Home Windows Client 64 Bit

Gira Smart Home App für Windows PC

Bestell-Nr 2096 00, 2039 00

EXE, 62,2 MB

Download


Gira X1 Logikbausteine "Gira G1 Benachrichtigungen" & "Gira G1 TKS-Zustand"

Gira G1 Benachrichtigungen: Der Baustein dient zum einfachen Generieren von Textmeldungen auf dem Gira G1. Gira G1 TKS-Zustand: Der Baustein dient zum Auswerten des Türkommunikationszustandes des Gira G1.

Bestell-Nr 2096 00

ZIP, 461,2 KB

Download


Gira X1 Logikbaustein Modbus-Schnittstelle

Der Logikbaustein ermoglicht eine Integration von PV-Anlagen, Batteriespeichern und Wärmepumpen sowie Heizungsanlagen und Ladestationen in das KNX System.

Bestell-Nr 2096 00

ZIP, 233,9 KB

Download

Zertifikate

Gira X1

Lizenztext

Bestell-Nr 2096 00

PDF, 858,3 KB

Download


Gira X1

Lizenztext der X1-App

Bestell-Nr 2096 00

PDF, 164,7 KB

Download

Funktionen Funktionserweiterung Gira Smart Home App Sprachsteuerung Inbetriebnahme Systemgrafik Download