Gira Regensensor 0/10 V

Gira Regensensor 0/10 V

Der Gira Regensensor 0/10 V erfasst Niederschlag und wertet diesen aus. Über einen Sensor wird die Leitfähigkeit des Regenwassers analysiert und dann ein Ausgangssignal von 0 oder 10 V zur Verfügung gestellt.

Mit Hilfe einer eingebauten Heizung kann nahezu unverzüglich das Ende des Niederschlags erfasst werden.

Betrieb

Der Gira Regensensor kann in Verbindung mit der Wetterstation als Basisgerät, der Analog-Sensorschnittstelle oder dem Binäreingang 6fach 24 V betrieben werden. Die benötigte Spannungsversorgung (24 V DC) für die Elektronik wird durch diese Geräte (außer bei dem Binäreingang 6fach 24 V) zur Verfügung gestellt. Für die interne Heizung ist eine zusätzliche Spannung von 24 V AC/DC erforderlich. Um den Regensensor 0/10 V damit zu versorgen, kann ein Heiztrafo verwendet werden. Ein Anschluss an Fremdsysteme ist ebenfalls möglich. Das Gerät ist für die Außenmontage geeignet, eine 45°-Halterung zur Wand- oder Mast-Montage des Sensors ist im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

Elektr. Ausgang

0 V trocken, 10 V Regen

Versorgung

extern

Spannung

24 V DC

Stromaufnahme

ca. 10 mA (ohne Heizung)

Heizung

24 V AC/DC max. 4,5 W

Umgebungstemperatur

–30 °C bis +70 °C

Leitungslänge

max. 100 m

Einbaulage

ca. 45°

Schutzart

IP 65

Abmessungen

L 58 x B 83 x H 17 cm

Sensoren

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Wenn Sie ablehnen, werden keine Tracking Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.

Akzeptieren
 
Ablehnen