Gira KNX Wetterstation Plus

Lokale Wetterdaten anzeigen und zur Automatisierung nutzen

Die Gira KNX Wetterstation Plus misst neun verschiedene meteorologische Parameter und stellt diese dem KNX System über den integrierten Busankoppler bereit. So können aktuelle lokale Wetterdaten auch zur Automatisierung von Gebäudefunktionen ausgewertet werden: Jalousien fahren je nach Sonnenstand und Helligkeit herunter oder bei zu starkem Wind herauf in eine sichere Position. Nutzer können sich bei Sonnenaufgang wecken lassen, Rollläden senken sich bei Dunkelheit automatisch, die Lüftung kann abhängig von der Windrichtung erfolgen – für mehr Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz.


Funktionen

Die KNX Wetterstation Plus erfasst Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Globalstrahlung, Temperatur, Dämmerung, relative Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und mit vier Sensoren richtungsabhängig die Helligkeit. Mit den gemessenen Daten werden der Maximalwert der Helligkeitssensoren, die absolute Luftfeuchtigkeit, die gefühlte Temperatur und die Behaglichkeit berechnet. Die Wetterstation überwacht sich selbst und meldet entsprechende Fehler. Die Wetterdaten können auf entsprechenden KNX Bedienpanels dargestellt werden und z.B. für die Beschattungssteuerung von bis zu acht Fassaden genutzt werden. Logik-, Sperr- und Grenzwertfunktionen sind integriert. Der eingebaute GPS/GLONASS-Empfänger liefert die exakte Uhrzeit sowie Geodaten zur Ermittlung des Sonnenstands. Die KNX Wetterstation erscheint in jeder Montagesituation kompakt und unauffällig. Die Inbetriebnahme erfolgt über die ETS-Software.

Montage und Installation

Die KNX Wetterstation Plus ist ein Aufputz-Gerät zur Außenmontage auf einem freistehenden Mast oder an der Hauswand. Im Lieferumfang sind neben dem Befestigungsarm und den Schlauchschellen auch 5 m vorkonfektionierte Versorgungsleitung enthalten. Somit kann die Gira KNX Wetterstation Plus einfach und schnell montiert werden.


Technische Daten

Nennspannung:
AC 24 V SELV
Stromaufnahme:
100 bis 400 mA
Leitungstyp:
LiYCY 4 x AWG26
Leitungslänge:
5 m
Gesamt Länge pro Linie
15 m
Anzahl der Wetterstationen:
max. 3 pro Linie
Umgebungstemperatur:
– 30 °C bis + 60 °C
Schutzart:
IP44
Schutzklasse:
III

Download

Gebrauchsanleitungen

Wetterstation Plus

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2074 00

PDF, 1,8 MB

Download

Technische Dokumentation

Wetterstation Plus

Technische Dokumentation.

Bestell-Nr 2074 00

PDF, 3,0 MB

Download

Broschüren

Heute schon im Morgen wohnen.

Gira Smart Home

Bestell-Nr 18124 10

PDF, 4,2 MB

Download

Produktdatenbank

Wetterstation Plus

bis Indexstand I06

Bestell-Nr 2074 00

ZIP, 1,7 MB

Download


Wetterstation Plus

ab Indexstand I07

Bestell-Nr 2074 00

ZIP, 462,3 KB

Download

Zum Anfang Download