System- und Steuergeräte

Im Gira Türkommunikations-System stehen verschiedene System- und Steuergeräte zur Verfügung, um die Audiokommunikation oder auch eine Videofunktionalität einzurichten. Abhängig von der Leitungslänge und der Anzahl der Teilnehmer erweitern Repeater die Reichweite von Audio-, Video- und Datensignalen. Alle Geräte lassen sich in der Elektroverteilung mithilfe eines REG-Adapters auf der Hutschiene montieren. Teilweise sind Aufputz- und Unterputz-Installationen möglich.

Steuergerät Audio

Das Gira Steuergerät Audio ist für Türkommunikations-Anlagen vorgesehen, in denen ausschließlich Audio-Komponenten versorgt werden.

Mehr

Gira F1 für SIP-Türsprechanlagen

Der Gira F1 SIP schützt SIP-Türsprechanlagen in Gebäuden mit mehreren Netzwerken gezielt vor unberechtigtem Zugriff: Lediglich der jeweils notwendige Videotürruf der Türstation wird freigeschaltet und in das betreffende private Netzwerk weitergeleitet. Alle übrigen IP-Verbindungen bleiben gesperrt.

Mehr

Steuergerät Video

Das Gira Steuergerät Video wird benötigt, wenn zusätzlich zu Audio- auch Video-Komponenten verwendet werden.

Mehr

Schaltaktor

Der Gira Schaltaktor wird eingesetzt, wenn an der Gira Wohnungsstation oder über einen freien Ruftaster eine Schaltfunktion ausgeführt werden soll, wie z.B. Licht im Treppenhaus schalten oder das Garagentor öffnen.

Mehr

Spannungsversorgung für Türkommunikation 24 V DC

Beim Einsatz mehrerer Kameras, für die Versorgung der Ruftastenbeleuchtung in großen Objekten sowie für den Betrieb in Kombination mit dem Gira TK-Gateway ist eine Spannungsversorgung von 24 V DC 300 mA erforderlich.

Mehr

TKS-IP-Gateway

Das Gira TKS-IP-Gateway macht die Bedienung der Türkommunikation noch bequemer und flexibler. Mit einem einzigen Gerät lässt sich das Gira Türkommunikations-System über das Netzwerk an den Computer, an Smartphones und den Gira G1 anbinden.

Mehr

TKS-Kamera-Gateway

Das Gira TKS-Kamera-Gateway eröffnet mehr Flexibilität bei der Türkommunikation mit Video. Damit können eine oder mehrere externe Kameras in das Gira Türkommunikations-System integriert und unabhängig von der Türstation an beliebigen Orten montiert werden.

Mehr

Videomultiplexer

Der Gira Videomultiplexer bündelt die Videosignale der Türstationen, TKS-Kamera-Gateways und TKS-IP-Gateways.

Mehr

Videoverstärker

Der Gira Videoverstärker dient zur Reichweitenverlängerung in Gira Türkommunikationsanlagen mit Videofunktion.

Mehr

Videoverteiler

Der Gira Videoverteiler verteilt das Videosignal der Türstationen, des TKS-Kamera-Gateways und des TKS-IP-Gateways an die Wohnungsstationen.

Mehr

TKS-Repeater

Der Gira TKS-Repeater ist eine aktive Komponente zur Erweiterung des Gira Türkommunikations-Systems, mit der sich die Leitungslänge sowie die Teilnehmerzahl einer Türsprechanlage verdoppeln lässt.

Mehr

TKS-IP Datenschnittstelle

TKS-IP Datenschnittstelle

Die TKS-IP-Datenschnittstelle verbindet den Gira 2-Draht-Bus mit dem IP-Netzwerk. Sie kann entweder als reines Projektierungswerkzeug oder zur Ansteuerung von Komfortfunktionen des Gira Türkommunikations- Systems und weiteren Systemen (z. B. zum KNX System) verwendet werden.

TKS-IP Datenschnittstelle