Gira TKS-IP-Gateway

Die eigene Haustür überall im Blick.

Das Gira TKS-IP-Gateway hat einen neuen Hauptprozessor mit schnellerem Speicher und bietet eine hohe Kompatibilität mit IP-Kameras. In Kombination mit dem Gira Türkommunikationssystem kann alles von zuhause und unterwegs mit dem Smartphone bedient werden.

  • Einfache Integration von IP-Kameras mit marktüblichem h.264-Standard
  • Leistungsstarker Hauptprozessor und schnelle Speicherbausteine
  • Ermöglicht die Einbindung des Gira G1, von Computern, IP-Kameras und SIP-Telefonen in die Gira Türkommunikation

Türkommunikation, neuester Stand.

Besucherinnen und Besucher an der Haustür sehen, mit ihnen sprechen und sogar die Tür öffnen: Alle diese Funktionen der Türkommunikation sind beim Gira TKS-IP-Gateway bequem möglich. Mit ihm lässt sich die Türsprechanlage über das Netzwerk an Smartphone, Tablet, PC und an den Gira G1 anbinden.

Gira G1 & Gira G1 XS als Wohnungsstation

Mit dem Gira TKS-IP-Gateway werden der schnelle und große Gira G1 sowie der kompakte Gira G1 XS zu vollwertigen Wohnungsstationen. Beim Klingeln zeigt das Display automatisch das Kamerabild – per Fingertipp lassen sich Gespräche starten, die Tür öffnen oder das Licht einschalten.

Mehr zu Gira G1 & Gira G1 XS


Starke Performance

Der neue Hauptprozessor im Gira TKS-IP-Gateway sorgt für höhere Geschwindigkeiten und allgemein bessere Performance bei den Funktionen des Gerätes.


Sichere Kommunikation über iOS und Android

Die Kommunikation von iOS und Android Smartphones mit dem Gira TKS-IP-Gateway wird über integrierten Secure Data Access verschlüsselt – für ein Höchstmaß an Sicherheit.


Türkommunikation auf dem Computer

Über die Netzwerkanbindung kann der Computer als Wohnungsstation für die Türkommunikation genutzt werden. Die Sprachübertragung zwischen Computer und Tür erfolgt lippensynchron via SIP. Auf dem PC selbst muss lediglich eine entsprechende Software installiert werden.


Installation und Inbetriebnahme

Das Gira TKS-IP-Gateway wird als REG-Gerät im Schaltschrank installiert und setzt die Signale des Gira Türkommunikationssystems auf Netzwerkprotokollebene (IP) um. In Betrieb genommen wird das Gateway einfach per Web-Interface.


Anbindung an den Gira HomeServer

Über ein Plug-in lässt sich das Gira TKS-IP-Gateway an den Gira HomeServer anbinden. So wird das Türkommunikationssystem in das Gira Interface integriert. Alle Daten und Zugangsberechtigungen lassen sich dann zentral und flexibel über den Gira HomeServer verwalten.

Mehr zum Gira HomeServer

Download

Gebrauchsanleitungen

TKS-IP-Gateway

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2620 97, 2620 98, 2620 99

PDF, 786,4 KB

Download


TKS-Communicator

Gebrauchsanleitung (Kopiervorlage).

Bestell-Nr 2620 97, 2620 98, 2620 99, 2621 97, 2621 98, 2621 99

PDF, 265,5 KB

Download


Inbetriebnahme-Beispiele IP-Telefon

Beispielkonfiugrationen handelsüblicher IP-Telefone für den Betrieb mit dem TKS-IP-Gateway.

Bestell-Nr 2620 97, 2620 98, 2620 99, 2621 97, 2621 98, 2621 99

PDF, 5,6 MB

Download


HomeServer-Übergabeparameter zur Steuerung des TKS-Communicators

Das TKS-Communicator-PlugIn im Quad-Client ruft die Datei „TKS-Communicator.exe“ über eine Parameterübergabe auf. Die Steuerung der Ereignisse erfolgt über UDP-Telegramme.

Bestell-Nr 2620 97, 2620 98, 2620 99, 2621 97, 2621 98, 2621 99

PDF, 51,5 KB

Download


Mobile Weiterleitung einrichten

Dieses Dokument beschreibt die Einrichtung der mobilen Weiterleitung eines Türrufes mit dem Gira TKS-IP-Gateway und der App „Gira TKS mobil“.

Bestell-Nr 2620 97, 2620 98, 2620 99, 2621 97, 2621 98, 2621 99

PDF, 1,3 MB

Download

Broschüren

Gira Türsprechanlagen

Gira Türsprechanlagen für außen, innen und mobil

Bestell-Nr 18123 10

PDF, 2,4 MB

Download

Software

TKS-IP-Gateway Finder (V 1.1.2)

Windows-Version des TKS-IP-Gateway Finders.

Bestell-Nr 2620 97, 2620 98, 2620 99, 2621 97, 2621 98, 2621 99

EXE, 5,8 MB

Download


TKS-IP-Gateway Finder (V 1.1.3)

MAC OS-Version des TKS-IP-Gateway Finders. Hinweis: Vor der Installation muss die ZIP-Datei entpackt werden.

Bestell-Nr 2620 97, 2620 98, 2620 99, 2621 97, 2621 98, 2621 99

ZIP, 12,1 MB

Download


Logikmodul Türöffnerautomatik

HomeServer Logikmodul "Türöffnerautomatik einschalten / ausschalten / abfragen".

Bestell-Nr 2620 97, 2620 98, 2620 99, 2621 97, 2621 98, 2621 99

ZIP, 11,1 KB

Download


Logikmodul Statusrückmeldung Türöffnerautomatik

HomeServer Logikmodul "Status Türöffnerautomatik auswerten".

Bestell-Nr 2620 97, 2620 98, 2620 99, 2621 97, 2621 98, 2621 99

ZIP, 11,8 KB

Download


Logikmodul Statusrückmeldung JPEG-Bildabruf

HomeServer Logikmodul "Status JPEG-Abruf auswerten".

Bestell-Nr 2620 97, 2620 98, 2620 99, 2621 97, 2621 98, 2621 99

ZIP, 12,5 KB

Download


TKS-IP-Gateway

Anwendungsbeispiel JPEG-Abruf

Bestell-Nr 2620 97, 2620 98, 2620 99, 2621 97, 2621 98, 2621 99

ZIP, 550,2 KB

Download


TKS-IP-Gateway

Anwendungsbeispiel Türöffnerautomatik automatisch aktivieren

Bestell-Nr 2620 97, 2620 98, 2620 99, 2621 97, 2621 98, 2621 99

ZIP, 584,8 KB

Download


Logikmodul Ansage senden

HomeServer Logikmodul "Sprachansage senden".

Bestell-Nr 2620 97, 2620 98, 2620 99, 2621 97, 2621 98, 2621 99

ZIP, 5,6 KB

Download


Logikmodul Statusrückmeldung Ansage

HomeServer Logikmodul "Status Ansage auswerten"

Bestell-Nr 2620 97, 2620 98, 2620 99, 2621 97, 2621 98, 2621 99

ZIP, 6,0 KB

Download


Logikmodul Weiterleitung setzen/abfragen

HomeServer Logikmodul "Weiterleitung senden".

Bestell-Nr 2620 97, 2620 98, 2620 99, 2621 97, 2621 98, 2621 99

ZIP, 5,6 KB

Download


Logikmodul Statusrückmeldung Weiterleitung

HomeServer Logikmodul "Status Weiterleitung auswerten".

Bestell-Nr 2620 97, 2620 98, 2620 99, 2621 97, 2621 98, 2621 99

ZIP, 6,0 KB

Download


TKS-IP-Gateway

Firmware-Datei

Bestell-Nr 2620 97, 2620 98, 2620 99

ZIP, 98,3 MB

Download

Zertifikate

TKS-IP-Gateway, 5/10/20 Lizenzen

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 2620 97, 2620 98, 2620 99

PDF, 155,0 KB

Download

Fibeln / Systemgrundlagen

Gira Türkommunikationssystem analog

Systemgrundlagen

Bestell-Nr 1872 10

PDF, 3,1 MB

Download

Zum Anfang Download