Gira TKS-Kamera-Gateway

Zur Einbindung von analogen Kameras in das Gira Türkommunikationssystem.

Das Gira TKS-Kamera-Gateway bindet eine externe analoge Kamera über den 2-Draht-Bus und das Steuergerät Video in das Gira Türkommunikationssystem ein. So lassen sich Türstationen auch nachträglich ohne großen Installationsaufwand mit Videofunktionalität ausstatten. Mehrere TKS-Kamera-Gateways können in Reihe betrieben oder sternförmig verdrahtet werden.

Dadurch ist es möglich, mit einer Wohnungsstation mehrere frei wählbare Bereiche im Blick zu haben, wie z.B. die Hofeinfahrt, die Hintertür oder die frontale Ansicht des Eingangsbereichs. Auf diese Weise macht das Gira TKS-Kamera-Gateway die Türkommunikation komfortabler und erhöht gleichzeitig die Sicherheit in den eigenen vier Wänden.


Betrieb

Das Gira TKS-Kamera-Gateway kann mit oder ohne zugeordnete Türstation betrieben werden. Wird der externen Kamera eine Türstation zugeordnet, aktiviert der Türruf die Kamera automatisch. Bei Betrieb ohne Türstation lässt sich das Kamerabild manuell über die Wohnungsstation einschalten. Für Kameras mit BNC-Anschluss liegt eine Adapterleitung bei.


Einsatz mehrerer Kameras

Bisher konnten pro Türstation maximal drei Kameras angeschlossen werden. Durch den Einsatz mehrerer TKS-Kamera- Gateways lassen sich nun auch mehr als drei Kameras an eine Türstation anschließen.


Montage

Das Gira TKS-Kamera-Gateway kann Aufputz, Unterputz oder per mitgeliefertem REG-Adapter auf einer Hutschiene montiert werden. Die Verbindung von Kamera und Gateway erfolgt über eine BNC-Steckverbindung, die Kommunikation via FBAS. Die Zuordnung zur Türstation erfolgt ganz einfach per Knopfdruck. Hierzu besitzt das Gateway einen Mikrotaster und eine Kontroll-LED.



Technische Daten

Anschlüsse
2 Schraubklemmen 2-Draht-Bus OUT 2 Schraubklemmen 2-Draht-Bus IN 2 Schraubklemmen Video In 2 Schraubklemmen als Stützklemmen 3 Schraubklemmen Relais (Wechsler)
Abmessungen
B x H x T 36 x 52 x 27 mm
Temperaturbereich
-25 °C bis +70 °C
Videosignal
FBAS 1 Vss, PAL-Norm

Download

Gebrauchsanleitungen

TKS-Kamera-Gateway

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 1201 00

PDF, 568,8 KB

Download


Videomultiplexer

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 1224 00

PDF, 834,0 KB

Download

Broschüren

Gira Türsprechanlagen

Gira Türsprechanlagen für außen, innen und mobil

Bestell-Nr 18123 10

PDF, 2,4 MB

Download

Zertifikate

DCS camera gateway

PSTI Statement of Compliance

Bestell-Nr 1201 00

PDF, 279,4 KB

Download


TKS-Kamera-Gateway

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 1201 00

PDF, 161,5 KB

Download


Video multiplexer

PSTI Statement of Compliance

Bestell-Nr 1224 00

PDF, 280,2 KB

Download


Videomultiplexer

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 1224 00

PDF, 151,8 KB

Download

Fibeln / Systemgrundlagen

Gira Türkommunikationssystem analog

Systemgrundlagen

Bestell-Nr 1872 10

PDF, 3,1 MB

Download

Zum Anfang Download