Steuergerät Video

Für Türkommunikations-Anlagen mit Audio- und Video-Komponenten.

Werden zusätzlich zu Audio- auch Video-Komponenten verwendet, wird das Steuergerät Video benötigt. Es stellt mehr Leistung zur Verfügung, da Farbkamera und TFT-Farbdisplays eine höhere Stromversorgung erfordern. An das Steuergerät Video können bis zu zwei Türstationen mit Farbkamera und 28 Wohnungsstationen mit TFT-Farbdisplay angeschlossen werden.

Insgesamt ist der Aufbau von Türkommunikationsanlagen mit bis zu 70 Audio-Teilnehmern möglich. Auch das Steuergerät Video verfügt über eine zusätzliche Taste zur Türöffner- Programmierung. Zwei Farbkameras können direkt über das Steuergerät Video versorgt werden. Optional ist eine dritte Kamera anschließbar. Sie benötigt eine zusätzliche Spannungsversorgung.


Produktmerkmale

  • Versorgung des verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Busses bei Verwendung von Video-Komponenten wie Farbkamera und TFT-Farbdisplay
  • Selbstrückstellende elektronische Kurzschluss- und Überlasterkennung der Betriebsspannungen und des Busanschlusses
  • LED-Statusanzeigen für Betrieb, Überlast, Systemprogrammierung und Türöffnerprogrammierung
  • 12 V AC-Ausgang (1 - 10 s) zur Spannungsversorgung eines handelsüblichen Türöffners (Stromaufnahme max.1,1 A/ED 25 %)
  • Relais-Ausgang zum Schalten eines Türöffners mit eigener Spannungsversorgung
  • Türöffnerschaltzeit stufenlos von 1 s bis 10 s einstellbar

Technische Daten

Nennspannung primär
230 V AC, 50 Hz
Nennspannung sek.
SELV 26 V DC ±2 V
Nennstrom sek.
160 mA Dauerlast 550 mA Spitzenlast (max. 5 s) Überlastabschaltung ab 350 mA
Schraubklemmen
0,6 mm bis 2,5 mm
Ausgang Türöffner
12 V AC, 1,6 A / ED 25 %
Relaisausgang
30 V AC/DC, 2 A
Gesamtleitungslänge
max. 700 m
Leitungslänge vom Steuergerät bis zum entferntesten Teilnehmer
max. 300 m bei Kabel-ø 0,8 mm max. 170 m bei Kabel-ø 0,6 mm
Abmessungen
REG Gerät mit 8 TE
Temperaturbereich
-5 °C bis +45 °C
Schutzart
IP 20

Download

Gebrauchsanleitungen

Steuergerät Video

Gebrauchsanleitung

Bestell-Nr 1288 00

PDF, 1,2 MB

Download

Broschüren

Gira Türsprechanlagen

Gira Türsprechanlagen für außen, innen und mobil

Bestell-Nr 18123 10

PDF, 2,4 MB

Download

Zertifikate

Video control device

PSTI Statement of Compliance

Bestell-Nr 1288 00

PDF, 279,9 KB

Download


Steuergerät Video

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 1288 00

PDF, 153,3 KB

Download

Fibeln / Systemgrundlagen

Gira Türkommunikationssystem analog

Systemgrundlagen

Bestell-Nr 1872 10

PDF, 3,1 MB

Download

Zum Anfang Download