Videomultiplexer

Der Videomultiplexer bündelt die Videosignale der Türstationen, TKS-Kamera-Gateways und TKS-IP-Gateways. Ein Videomultiplexer kann die Videosignale von drei Kameras zusammenführen. Mit zwei Videomultiplexern können die Videosignale von bis zu fünf Geräten zusammengeführt werden.

Sollen zusätzlich externe Kameras in das Gira Türkommunkations-System integriert werden, müssen die dafür benötigten TKS-Kamera-Gateways „durchgeschleift“ werden.


Technische Daten

Spannungsversorgung:
26 V DC ± 2 V (Busspannung)
Anschlüsse:
- 2 Schraubklemmen 2-Draht-Bus IN - 2 Schraubklemmen 2-Draht-Bus OUT
Abmessungen:
B 36mm × H 52mm × T 27mm
Temperaturbereich:
-25 °C bis +70 °C

Sortiment

Download

Gebrauchsanleitungen

Videomultiplexer

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 1224 00

PDF, 834,0 KB

Download

Zertifikate

Video multiplexer

PSTI Statement of Compliance

Bestell-Nr 1224 00

PDF, 280,2 KB

Download


Videomultiplexer

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 1224 00

PDF, 151,8 KB

Download

Fibeln / Systemgrundlagen

Gira Türkommunikationssystem analog

Systemgrundlagen

Bestell-Nr 1872 10

PDF, 3,1 MB

Download

Zum Anfang Download