Videoverstärker

Der Videoverstärker dient zur Reichweitenverlängerung in Gira Türkommunikationsanlagen mit Videofunktion. Er hebt den Pegel des eingehenden Videosignals auf den maximal erlaubten Buspegel an und stellt diesen am Ausgang bereit. Somit wird die Leitungsdämpfung von der Quelle des Videosignals bis zum Eingang des Videoverstärkers kompensiert. 

Mit einem Videoverstärker kann die Leitungslänge zwischen Tür- und Wohnungsstation um 100 m auf maximal 200 m erweitert werden.


Technische Daten

Anschlüsse:
- 2 Schraubklemmen 2-Draht-Bus IN - 2 Schraubklemmen 2-Draht-Bus OUT
Abmessungen:
B 36mm × H 52mm × T 27mm
Temperaturbereich:
-25 °C bis +70 °C

Sortiment

Download

Gebrauchsanleitungen

Videoverstärker

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 1222 00

PDF, 1,6 MB

Download

Broschüren

Gira Türsprechanlagen

Gira Türsprechanlagen für außen, innen und mobil

Bestell-Nr 18123 10

PDF, 2,4 MB

Download

Zertifikate

Video amplifier

PSTI Statement of Compliance

Bestell-Nr 1222 00

PDF, 279,3 KB

Download


Videoverstärker

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 1222 00

PDF, 152,4 KB

Download

Fibeln / Systemgrundlagen

Gira Türkommunikationssystem analog

Systemgrundlagen

Bestell-Nr 1872 10

PDF, 3,1 MB

Download

Zum Anfang Download