TKS-Repeater

Der Gira TKS-Repeater ist eine aktive Komponente zur Erweiterung des Gira Türkommunikationssystems. Mit ihm lassen sich Leitungslänge und Teilnehmerzahl einer Türsprechanlage verdoppeln, was den TKS-Repeater zur idealen Lösung für Gebäude mit vielen Wohneinheiten und langen Leitungslängen macht. Mit Hilfe eines Steuergerätes Audio/Video als weiterer Energiequelle verstärkt der TKS-Repeater die Audio- und Datensignale des Türkommunikationssystems in beide Richtungen. Darüber hinaus wird das Videosignal verstärkt.

Zwei Betriebsarten möglich

Abhängig vom Anlagenumfang kann der TKS-Repeater in zwei verschiedenen Betriebsarten eingesetzt werden: im Repeater- oder im Mehrgesprächsmodus.

Im „Repeatermodus“ verbindet der TKS-Repeater zwei Liniensegmente miteinander, so dass die Teilnehmerzahl einer Video- oder Audio-Türkommunikationsanlage und die Leitungsreichweite verdoppelt werden können.

Im „Mehrgesprächsmodus“ wird die gesamte Anlage auf mehrere Linien (eine Hauptlinie mit bis zu fünf Nebenlinien) aufgeteilt, die über den TKS-Repeater miteinander verbunden werden. Jede Linie wird von einem eigenen Steuergerät versorgt. So können mehrere Gespräche innerhalb eines Gesamtsystems geführt werden.


Technische Daten

Spannungsversorgung
26 V DC ± 2 V (Busspannung)
Anschlüsse
2 Steckklemmen Bus In 2 Steckklemmen Bus Out
Temperaturbereich
-5 °C bis +45 °C
Speicherkarte
microSD-Karte (SDHC) bis max. 32 GB
Abmessungen
REG Gerät / 2 TE

Download

Gebrauchsanleitungen

TKS-Repeater

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2572 00

PDF, 672,6 KB

Download

Broschüren

Gira Türsprechanlagen

Gira Türsprechanlagen für außen, innen und mobil

Bestell-Nr 18123 10

PDF, 2,4 MB

Download

Zertifikate

DCS repeater

PSTI Statement of Compliance

Bestell-Nr 2572 00

PDF, 279,3 KB

Download


TKS-Repeater

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 2572 00

PDF, 169,1 KB

Download

Fibeln / Systemgrundlagen

Gira Türkommunikationssystem analog

Systemgrundlagen

Bestell-Nr 1872 10

PDF, 3,1 MB

Download

Zum Anfang Download