Steuergerät Audio

Für Türkommunikations-Anlagen mit Audio-Komponenten.

Das Steuergerät Audio ist für Türkommunikations-Anlagen vorgesehen, in denen ausschließlich Audio-Komponenten versorgt werden. Es unterstützt bis zu 70 Teilnehmer (z.B. 1 Einbaulautsprecher, 5 Erweiterungsmodule für Einbaulautsprecher, 68 Wohnungsstationen AP). Außerdem verfügt das Gerät über einen Türöffnerkontakt, der mittels Tasten am Gerät programmiert werden kann.

Türöffner mit 8 bis 12 V AC Betriebsspannung lassen sich direkt an den Relaiskontakt des Steuergeräts anschließen. Der Anschluss anderer Türöffner ist über eine zusätzliche Spannungsversorgung möglich. Wird das Gerät überlastet, z. B. wenn die Busleitungen durch einen Installationsfehler kurzgeschlossen oder zu viele Busteilnehmer angeschlossen wurden, schaltet sich der elektronische, selbstrückstellende Überlastschutz ein.


Produktmerkmale

  • Versorgung des verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Busses- LED-Statusanzeigen für Betrieb, Überlast, Systemprogrammierung und Türöffnerprogrammierung
  • 12 V AC-Ausgang (1 - 10 s) zur Spannungsversorgung eines handelsüblichen Türöffners (Stromaufnahme max.1,6 A/ED 25 %)
  • permanenter 12 V AC-Ausgang zur Spannungsversorgung eines TK-Gateways
  • Relais-Ausgang zum Schalten eines Türöffners mit eigener Spannungsversorgung
  • Türöffnerschaltzeit stufenlos von 1 s bis 10 s einstellbar
  • macht den Aufbau von Türkommunikationsanlagen mit bis zu 70 Teilnehmern möglich (z.B. 1 Einbaulautsprecher, 5 Erweiterungsmodule für Einbaulautsprecher, 68 Wohnungsstationen Aufputz Freisprechen)

Technische Daten

Nennspannung primär
230 V AC, 50 Hz
Nennspannung sek.
SELV 26 V DC ±2 V
Nennstrom sek.
160 mA Dauerlast 550 mA Spitzenlast (max. 5 s) Überlastabschaltung ab 350 mA
Schraubklemmen
0,6 mm bis 2,5 mm
Ausgang Türöffner
12 V AC, 1,6 A / ED 25 %
Relaisausgang
30 V AC/DC, 2 A
Gesamtleitungslänge
max. 700 m
Leitungslänge vom Steuergerät bis zum entferntesten Teilnehmer
max. 300 m bei Kabel-ø 0,8 mm max. 170 m bei Kabel-ø 0,6 mm
Abmessungen
REG Gerät mit 6 TE
Temperaturbereich
-5 °C bis +45 °C
Schutzart
IP 20

Download

Gebrauchsanleitungen

Steuergerät Audio

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 1287 00

PDF, 310,4 KB

Download

Broschüren

Gira Türsprechanlagen

Gira Türsprechanlagen für außen, innen und mobil

Bestell-Nr 18123 10

PDF, 2,4 MB

Download

Zum Anfang Download