Gira Wohnungsstation Hörer

Bei der Gira Wohnungsstation Hörer liegen die Hauptfunktionen hinter dem Hörer verborgen. Das Basisgerät mit Hörer, Mikrofon und Ruftastern kann optional um ein TFT-Farbdisplay und einen zusätzlichen Taster für den hausinternen Ruf erweitert werden.

Funktionen und Merkmale

Die Gira Wohnungsstation erreicht in allen Ausführungen eine Sprachqualität, die sich mit Handys oder Freisprecheinrichtungen im Auto vergleichen lässt. Der Nutzer wählt seinen Favoriten aus fünf verschiedenen Rufton-Melodien und dazu zwei optionale Zusatzfunktionen: Licht schalten – z.B. für das Treppenhaus – und eine Türöffnerautomatik, die oft in Arztpraxen genutzt wird, um nach dem Klingeln die Tür automatisch zu öffnen. Diese Funktionen liegen hinter dem Hörer verborgen, der zur Rufannahme ohne weiteren Tastendruck einfach abgenommen wird.

Lautsprecher und Mikrofon

Die Sprecheinrichtung ist mit einer Sprachwaage ausgestattet. Automatisch aktiviert sich das Mikrofon dort, wo der Pegel stärker ist. Sind die Umgebungsgeräusche vor der Haustür besonders laut, kann der Sprecher an der Wohnungsstation per Tastendruck mit der Durchsetzungsfunktion das Mikrofon aktivieren.

Ruftaster

Die Oberflächen der Ruf- und Bedientaster sind robust, UV-beständig, kratz- und schlagfest. Die Taster belegen Funktionen wie Tür öffnen, Rufannahme und Lautstärkeregelung von Rufton- und Sprachlautstärke.

Zusätzlicher Ruftaster für den hausinternen Ruf

Über den Ruftaster für den hausinternen Ruf kann man von einer Wohnungsstation eine andere im Haus anrufen, z.B. vom Dachgeschoss zum Hobbykeller. In Verbindung mit einem Schaltaktor kann er auch Leuchten schalten. Der zusätzliche Ruftaster lässt sich mit dem Gira Beschriftungsservice nach persönlichen Angaben professionell gestalten. Das geht schnell und einfach im Internet unter www.beschriftung.gira.de.

TFT-Farbdisplay

Das TFT-Farbdisplay ist in 4,6 cm (1,8") oder, im Flächenschalter- Programm, in 6,4 cm (2,5") erhältlich. In der Qualität ist es vergleichbar mit den Hightech-Displays moderner Digitalkameras oder Mobiltelefone. Durch TFT-Technik, LED-Hintergrundbeleuchtung und eine komfortable Auflösung wird die Sicht auch bei einem seitlichen Betrachtungswinkel nicht beeinträchtigt. Das Display schaltet sich automatisch ein, sobald es an der Tür klingelt, kann aber auch manuell aktiviert werden.

Der Ein-/Ausschalter regelt zusätzlich die Anwahl von bis zu fünf Kameras. Auf dem Display wird dann angezeigt, welche der Kameras gerade aktiv ist. Der Cursortaster mit 5-Wege-Navigation steuert die Menüführung der On-Screen-Funktionen. Helligkeit, Kontrast und Farbsättigung des TFT-Farbdisplays können damit eingestellt werden.

Technische Daten Wohnungsstation

Spannungsversorgung

26 V DC ± 2 V (Busspannung)

Anschlüsse Türkommunikations-Busankoppler

2 Schraubklemmen 2-Draht-Bus
2 Schraubklemmen Etagenruftaster
2 Schraubklemmen Zusatzversorgung
2 Steckerleisten Systembus
1 Steckerleiste Video
Anschlüsse Hörereinsatz:
1 Steckerleiste Systembus
1 Höreranschluss

Temperaturbereich

-5 ºC bis +50 ºC

Technische Daten TFT-Farbdisplay

Spannungsversorgung

über Systembus

Anschlüsse Displayeinsatz

2 Steckerleisten Systembus
1 Steckerleiste Video

Farbsystem

PAL

Display

4,57 cm (1,8") (System 55)
6,35 cm (2,5") (Flächenschalter)

Anzahl der Bildpunkte

557 x 234 (System 55)
960 x 240 (Flächenschalter)

Temperaturbereich

-5 ºC bis +50 ºC

Technische Daten zusätzlicher Ruftaster

Spannungsversorgung

über Systembus

Anschlüsse

2 Steckerleisten Systembus

Abmessung Namensschild

B 38 x H 55 mm

Temperaturbereich

-5 ºC bis +50 ºC

Design/Auszeichnungen

Design

Phoenix Design, Stuttgart

Auszeichnungen

Design Plus,
light + building Messe Frankfurt,
2002

Broschüre
Gira Türkommunikations-System

Kostenlos bestellen/downloaden

Türsprechanlagen für innen

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Wenn Sie ablehnen, werden keine Tracking Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.

Akzeptieren
 
Ablehnen