Gira Wohnungsstation AP

Schnell und sauber Aufputz installiert

Besonders günstige Lösungen für die Montage auf der Wand bietet die Gira Wohnungsstation AP. Sie ist komplett vormontiert, nur 21 mm flach und schnell und sauber installierbar – je nach Wunsch mit oder ohne Rahmen.


Funktionen und Merkmale

Die Gira Wohnungsstation erreicht in allen Ausführungen eine Sprachqualität, die sich mit Handys oder Freisprecheinrichtungen im Auto vergleichen lässt. Der Nutzer wählt seinen Favoriten aus fünf verschiedenen Rufton-Melodien und dazu die optionale Funktion Licht schalten z.B. für das Treppenhaus, die mit einem zusätzlichen Schaltaktor realisierbar ist. Neben Rufannahme und Türöffnen gehören zu den weiteren Funktionen, das ein- und ausschalten des Ruftons, die Regulierung der Rufton- und Sprachlautstärke und die Parallelschaltung von bis zu drei Wohnungsstationen.


Lautsprecher und Mikrofon

Die Freisprecheinrichtung ist mit einer Sprachwaage ausgestattet. Automatisch aktiviert sich das Mikrofon dort, wo der Pegel stärker ist. Sind die Umgebungsgeräusche vor der Haustür besonders laut, kann der Sprecher an der Wohnungsstation per Tastendruck mit der Durchsetzungsfunktion das Mikrofon aktivieren.


Montage mit oder ohne Rahmen

  1. Die Zuleitung wandbündig abmanteln.
  2. Bohrlöcher anzeichnen. Den Montageort so festlegen, dass sich die Montageplatte mittig über dem Leitungsauslass befindet.
  3. Die beiden Befestigungslöcher bohren und die Dübel einsetzen.
  4. Die Montage-, Bodenplatte mit dem Abdeckrahmen mit zwei Schrauben auf der Wand befestigen.
  5. Nach der Installation der Montage-, Bodenplatte wird die Wohnungsstation angeschlossen:
    der 2-Draht-Bus an die BUS-Klemmen, die ggfs. genutzte Zusatz-Spannungsversorgung an die ZV-Klemmen (ab 3 parallel gerufenen Wohnungsstationen Video AP ist pro Gerät eine Zusatz-Spannungsversorgung erforderlich),
    die Leitungen des Etagenruftasters an die ET-Klemmen.
  6. Die Wohnungsstation schließen: dazu das Gehäuseoberteil auf die Montageplatte aufsetzen und einrasten.

Montage auf einer Unterputzdose

  1. Die Zuleitung abmanteln.
  2. Die Montageplatte mit dem Abdeckrahmen auf die Unterputzdose setzen.
  3. Die Montageplatte mit zwei Schrauben auf dem Tragring der Unterputzdose befestigen.

Technische Daten

Spannungsversorgung:
26 V DC ± 2 V (Busspannung)
Anschlüsse Türkommunikations-Busankoppler:
2-Draht-Bus: 2 x Schraubklemmen Etagenruftaster: 2 x Schraubklemmen
Abmessungen:
System 55: B 55 x H 127 x T 20 mm Flächenschalter: B 70 x H 142 x T 20 mm
Umgebungstemperatur:
0 °C bis +50 °C
Installationsart:
Aufputz

Download

Gebrauchsanleitungen

Wohnungsstation AP

Gebrauchsanleitung (gültig für Geräte ab Index I06).

Bestell-Nr 1250 ..

PDF, 467,7 KB

Download


Wohnungsstation AP

Gebrauchsanleitung (gültig für Geräte bis Index I05).

Bestell-Nr 1250 ..

PDF, 100,8 KB

Download

Broschüren

Gira Türsprechanlagen

Gira Türsprechanlagen für außen, innen und mobil

Bestell-Nr 18123 10

PDF, 2,4 MB

Download

Zertifikate

Surface-mounted home station

PSTI Statement of Compliance

Bestell-Nr 1250 005, 1250 01, 1250 015, 1250 03, 1250 26, 1250 27, 1250 28, 1250 70, 1250 72, 1250 73, 1250 74, 1250 76, 1250 112, 1250 600

PDF, 265,8 KB

Download


Wohnungsstation AP

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 1250 005, 1250 01, 1250 015, 1250 03, 1250 26, 1250 27, 1250 28, 1250 70, 1250 72, 1250 73, 1250 74, 1250 76, 1250 112, 1250 600, 1250 603, 1250 604, 1250 605, 1418 03, 8518 00

PDF, 233,0 KB

Download

Fibeln / Systemgrundlagen

Gira Türkommunikationssystem analog

Systemgrundlagen

Bestell-Nr 1872 10

PDF, 3,1 MB

Download

Zum Anfang Download