Die Gira Wohnungsstation Video AP 7 ist eine aufputzinstallierte Innenstation für das Gira Türkommunikationssystem. Mit ihrem 7"-Display und der Möglichkeit die Innenstation entweder per Wandmontage oder mit Hilfe eines Standfußes zu montieren, eignet sich die Wohnungsstation ebenso für Geschäftsräume und Praxen.
Der Gira G1 mit großem Multitouch-Display und erweiterten Funktionen sowie der kompakte Gira G1 XS steuern Smart Home und Türkommunikation bequem per Fingertipp oder Geste. In Verbindung mit dem TKS-IP-Gateway können Gira G1 und Gira G1 XS als vollwertige Wohnungsstationen genutzt werden.
Die Gira Wohnungsstation Video AP Plus ist homogen in der Front und besitzt ein 5,6 cm [2,2“] großes TFT-Farbdisplay der neuesten Generation. Dank kapazitiver Sensortechnik lässt sie sich komfortabel über leichtes Berühren der Tasten bedienen.
Eine besonders günstige Lösung für die Montage auf der Wand bietet die Gira Wohnungsstation AP. Sie ist komplett vormontiert nur 21 mm flach, schnell und sauber installierbar.
Ideal für die Benachrichtigung in abgelegeneren Räumen: Der Gira Gong AP aus dem Gira Türkommunikationssystem meldet akustisch und per LED, wenn jemand an der Tür klingelt.
Netzwerkfähige Türkommunikation: Über das Gira TKS-IP-Gateway können die Gira Tür- und Wohnungsstationen in das IP-Netzwerk eingebunden werden. So können verschiedene Bediengeräte wie die Gira Control Clients, Computer oder IP-fähige Telefone einfach für die Verständigung mit Besuchern im Eingangsbereich genutzt werden.