Gira Gong Aufputz

Meldet Besuch auch in abgelegendsten Räumen.

In abgelegenen Räumen, anderen Etagen oder im Garten, wenn die Türklingel nicht mehr gehört werden kann, meldet der Gira Gong AP, wenn Besuch da ist. Er ist mit der Gira Wohnungs- oder Türstation verbunden und gibt das Signal einfach weiter.

Unterschiedliche Ruftöne verdeutlichen, von welcher Quelle der Rufton ausgegangen ist, also ob es sich um einen Tür-, Intern- oder Etagenruf handelt.


Funktionen und Merkmale

Der Gira Gong AP lässt sich mit bis zu drei Gongs AP bzw. Wohnungsstationen parallel schalten. Der Nutzer wählt zwischen fünf verschiedenen Ruftonmelodien, zusätzlich kann der Rufton ein- und ausgeschaltet und die Lautstärke des Ruftons individuell reguliert werden. Wie die Wohnungsstation AP ist der Gong AP komplett vormontiert und schnell und sauber installierbar.


Montage mit oder ohne Rahmen (Rahmen dann einfach weglassen)

  1. Die Zuleitung wandbündig abmanteln.
  2. Bohrlöcher anzeichnen. Den Montageort so festlegen, dass sich die Montageplatte mittig über dem Leitungsauslass befindet.
  3. Die beiden Befestigungslöcher bohren und die Dübel einsetzen.
  4. Die Montage-, Bodenplatte mit dem Abdeckrahmen mit zwei Schrauben auf der Wand befestigen.
  5. Nach der Installation der Montage-, Bodenplatte wird die Wohnungsstation angeschlossen:
    der 2-Draht-Bus an die BUS-Klemmen, die ggfs. genutzte Zusatz-Spannungsversorgung an die ZV-Klemmen (ab 3 parallel gerufenen Wohnungsstationen Video AP ist pro Gerät eine Zusatz-Spannungsversorgung erforderlich), die Leitungen des Etagenruftasters an die ET-Klemmen.
  6. Die Wohnungsstation schließen: dazu das Gehäuseoberteil auf die Montageplatte aufsetzen und einrasten.

Montage auf einer Unterputzdose

  1. Die Zuleitung abmanteln.
  2. Die Montageplatte mit dem Abdeckrahmen auf die Unterputzdose setzen.
  3. Die Montageplatte mit zwei Schrauben auf dem Tragring der Unterputzdose befestigen.

Technische Daten

Spannungsversorgung
26 V DC ± 2 V (Busspannung)
Anschlüsse
2 Schraubklemmen 2-Draht-Bus 2 Schraubklemmen Etagenruftaster
Abmessungen
B 55 x H 127 x T 20 mm
Temperaturbereich
-5 ºC bis +50 ºC

Funktionsbeispiele

Aufputz Gong,
E2 Aluminium
dt. Preis inkl. 19% MwSt.
EUR 23,78

Download

Gebrauchsanleitungen

Gong AP

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 1200 ..

PDF, 109,6 KB

Download

Zertifikate

Surface-mounted gong System 55

PSTI Statement of Compliance

Bestell-Nr 1200 03

PDF, 279,5 KB

Download


Gong Ap

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 1200 005, 1200 01, 1200 03, 1200 26, 1200 27, 1200 28

PDF, 135,2 KB

Download

Fibeln / Systemgrundlagen

Gira Türkommunikationssystem analog

Systemgrundlagen

Bestell-Nr 1872 10

PDF, 3,1 MB

Download

Zum Anfang Funktionsbeispiele Download