Türsprechanlagen für innen

Wohnungsstation Video AP 7

Die Gira Wohnungsstation Video AP 7 ist eine aufputzinstallierte Innenstation für das Gira Türkommunikations-System. Mit ihrem 7"-Display und der Möglichkeit die Innenstation entweder per Wandmontage oder mit Hilfe eines Standfußes zu montieren, eignet sich die Wohnungsstation ebenso für Geschäftsräume und Praxen.

Gira G1

Der Gira G1 ist die intelligente Bedienzentrale für die gesamte Gebäudetechnik. Über das brillante Multitouch-Display lassen sich alle Funktionen komfortabel per Fingertipp oder Geste bedienen. In Verbindung mit dem TKS-IP-Gateway kann der Gira G1 zudem als Wohnungsstation eingesetzt werden.

Wohnungsstation Video AP Plus

Die Gira Wohnungsstation Video AP Plus ist homogen in der Front und besitzt ein 5,6 cm [2,2“] großes TFT-Farbdisplay der neuesten Generation. Dank kapazitiver Sensortechnik lässt sie sich komfortabel über leichtes Berühren der Tasten bedienen.

Wohnungsstationen

Die Gira Wohnungsstationen sind Freisprechanlagen für die Unterputz-Installation. Das Basisgerät mit Lautsprecher, Mikrofon und Ruftastern kann optional um ein TFT-Farbdisplay und einen zusätzlichen Taster für den hausinternen Ruf erweitert werden.

Wohnungsstation AP

Eine besonders günstige Lösung für die Montage auf der Wand bietet die Gira Wohnungsstation AP. Sie ist komplett vormontiert nur 21 mm flach, schnell und sauber installierbar.

Wohnungsstation Hörer

Bei der Gira Wohnungsstation Hörer liegen die Hauptfunktionen hinter dem Hörer verborgen. Das Basisgerät lässt sich um zusätzliche Funktionen wie z.B. dem TFT-Farbdisplay erweitern, installiert wird Unterputz.

Gong AP

Ideal für die Benachrichtigung in abgelegeneren Räumen: Der Gira Gong AP aus dem Gira Türkommunikations-System meldet akustisch und per LED, wenn jemand an der Tür klingelt.

Control 19 Client

Der Gira Control 19 Client ist das zentrale Bediengerät für den Gira HomeServer/FacilityServer und die KNX Installation im Haus. Seine Ausstattung mit Mikrofon und Lautsprecher erlaubt es, das Gerät auch als Wohnungsstation für die audiovisuelle Türkommunikation einzusetzen.

TKS-IP-Gateway

Netzwerkfähige Türkommunikation: Über das Gira TKS-IP-Gateway können die Gira Tür- und Wohnungsstationen in das IP-Netzwerk eingebunden werden. So können verschiedene Bediengeräte wie die Gira Control Clients, Computer oder IP-fähige Telefone einfach für die Verständigung mit Besuchern im Eingangsbereich genutzt werden.

TKS-TK-Gateway

Das Gira TKS-TK-Gateway integriert das Türkommunikations-System in die vorhandene Telefonanlage. Damit wird die Rufannahme und Ansteuerung des Türöffners über das Festnetz- oder Mobiltelefon möglich.

Broschüre
Gira Türkommunikations-System

Kostenlos bestellen/downloaden

Fachhändlersuche

Suchen

Türkommunikation

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Wenn Sie ablehnen, werden keine Tracking Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.

Akzeptieren
 
Ablehnen