Gira TKS-TK-Gateway

Türkommunikation per Telefon

Das Gira TKS-TK-Gateway integriert das Türkommunikations-System in die vorhandene Telefonanlage. Damit wird die Rufannahme und Ansteuerung des Türöffners über das Festnetz- oder Mobiltelefon möglich.

Die entsprechenden Telefonnummern werden vorab am TKS-TK-Gateway einprogrammiert, dann klingelt es z.B. gleichzeitig im Garten, Ferienhaus oder am Arbeitsplatz und es kann mit dem Besucher vor der Haustür gesprochen werden.


Funktion, Merkmale

Bis zu 2 x 50 Rufnummern lassen sich am TKS-TK-Gateway einprogrammieren, zusätzlich können Rufweiterleitungen und eine Tag/Nacht- Umschaltung aktiviert werden. Das Gateway sendet ein anderes Signal als der normale Telefonanruf, was unterschiedliche Klingeltöne an einem lokalen Festnetztelefon deutlich machen können. Außerdem unterstützt es die Anklopffunktion, wenn bereits telefoniert wird.


Montage, Einrichtung

Das TKS-TK-Gateway ist über DTMF-Töne des Telefons oder über eine PC-gestützte Programmiersoftware konfigurierbar. Eine Schnittstelle ermöglicht Software-Updates des Gateways. Der Anschluss erfolgt direkt über das Amt, so dass bei Analogbetrieb keine TK-Anlage erforderlich ist. Ist eine TK-Anlage vorhanden, kann die Kommunikation direkt über den a/b-Anschluss erfolgen. Auch der Betrieb von mehreren TKS-TK-Gateways am Gira Türkommunikations-Bus ist möglich.

Der Einbau erfolgt in die Unterverteilung (sechs Teilungseinheiten). Ist dies nicht möglich, wird ein handelsüblicher Aufputzverteiler verwendet.


Technische Daten

Spannungsversorgung
8-24 V AC/DC
Anschlüsse
2 Schraubklemmen 2-Draht-Bus 2 Schraubklemmen Amtsanschluss a/b 2 Schraubklemmen Teilnehmer a'/b' 2 Schraubklemmen Spannungsversorgung V24-Programmierschnittstelle
Abmessungen
REG Gerät mit 6 TE
Temperaturbereich
-10 ºC bis +60 ºC

Download

Bedienungsanleitungen

TK-Gateway Inbetriebnahmesoftware

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 1291 00

PDF, 118,5 KB

Download


TKS-TK-Gateway

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 1290 00

PDF, 348,5 KB

Download

Broschüren

Gira Türsprechanlagen

Gira Türsprechanlagen für außen, innen und mobil

Bestell-Nr 18123 10

PDF, 2,2 MB

Download

Software

TKS-TK-Gateway

Bustreiberdatei für das TKS-TK-Gateway.

Bestell-Nr 1290 00, 1291 00

ZIP, 4,6 KB

Download


TKS-TK-Gateway

Firmwaredatei für das TKS-TK-Gateway.

Bestell-Nr 1290 00, 1291 00

ZIP, 15,9 KB

Download


TKS-TK-Gateway

Inbetriebnahmesoftware für das TKS-TK-Gateway.

Bestell-Nr 1290 00, 1291 00

ZIP, 2,0 MB

Download

Fibeln / Systemgrundlagen

Gira Türkommunikations-System

Systemgrundlagen

Bestell-Nr 1736 10

PDF, 4,4 MB

Download

Zum Anfang Download

Auf Gira.de nutzen wir Cookies. Darunter Cookies, die uns helfen Ihr Nutzererlebnis zu verbessern und Cookies zur Verarbeitung personenbezogener Daten. Die Verarbeitung dieser Informationen dient der Einbindung externer Dienste, der Analyse und zu Marketing-Zwecken wie dem Anzeigen relevanter Werbung. Je nach Funktion werden dabei Daten an Dritte weitergegeben und von diesen in unserem Auftrag verarbeitet. Da wir Sie und Ihre Privatsphäre schätzen, bitten wir Sie hiermit um Erlaubnis, der Verwendung von Cookies zuzustimmen. Diese Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit in unserer Datenschutzerklärung von Ihnen widerrufen werden..

Wenn Sie Cookies zur statistischen Auswertung nicht akzeptieren, werden keine Tracking-Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.