Gira System 106

Modulare und flexible Türkommunikation

Der modulare Aufbau der Gira System 106 Türsprechanlage bietet höchste Flexibilität für eine individuelle Konfiguration. Das Gira System 106 überzeugt mit kompakter Bauweise und modernster Technologie sowie mit robusten Materialien und einer großen Farbauswahl.

  • Modular und flexibel an die Wünsche der Kunden anpassbar
  • Klassische Aufputz-Installation oder die flächenbündige Installation möglich
  • In Kombination mit dem Gira TKS-IP-Gateway Integration in KNX Smart Home möglich
  • Beschriftung der Ruftasten oder Infomodul durch Beschriftungsservice
  • Durch 2-Draht-Bus für Neubau oder Nachrüstung geeignet
  • Gira System 106 ist mit sämtlichen Wohnungsstationen
    und Türkommunikationslösungen von Gira kompatibel

Einbaumöglichkeiten

Aufputz

Mit unkomplizierter Aufputz- Montage lässt sich die Türstation ganz einfach auf die Wand montieren. Damit eignet sich das System 106 nicht nur für den Neubau, sondern ebenso gut für die Nachrüstung. Durch seine flache Bauweise, einem Gehäuse, das nur 28,4 mm hoch ist, sorgt es an jedem Hauseingang für ein elegantes Erscheinungsbild.

Fassadenbündig in die Wärmedämmung

Neu ist die Möglichkeit, die Türkommunikationsmodule des Gira System 106 vollständig in die Fassade zu integrieren. Das Fassadenmodul ist ein UP-Gehäuse, welches als Dämmstoffelement von den marktführenden Herstellern von Wärmedämmverbundsystemen angeboten wird. Die Fassadenmodule stehen in verschiedenen Formaten zur Verfügung und lassen sich optimal einputzen.

Weitere Informationen zum flächenbündigen Einbau erhalten Sie hier

System 106 Einbaudose flächenbündig

Mit der flächenbündigen Einbaudose von Gira ist eine Integration in Metallfronten von Eingangsbereichen, Toren oder an Briefkastenanlagen möglich. Die Installation erfolgt direkt über den Fachpartner/-innen. Durch einfache Befestigungslösung und der dauerhaften Installation ist die Einbaudose ohne aufwändige Arbeitsschritte montiert. 

Briefkastenlösungen

Das Gira System 106 eignet sich besonders
für den Einbau in Briefkastenanlagen der Firma Renz und der Briefkastenmanufaktur. Die Gira Türstationen lassen sich in die Briefkastenanlagen zur Unterputz, Aufputz- oder freistehenden Montage integrieren. 


Farben und Materialien

V2A-Edelstahl

Edelstahl gilt als Klassiker des modernen Bauens. Die Designfront aus V2A-Edelstahl sorgt mit edlem Glanz und feinem Schliff (240er Schliffbild) am Hauseingang für schlichte Eleganz. Zudem ist sie langlebig und widerstandsfähig, was besonders für den Einsatz im Außenbereich von großem Vorteil ist.

V4A-Edelstahl

Eine weitere Variante ist die Designfront aus V4A-Edelstahl für die Türsprechanlage Gira System 106. Dieser seewasserbeständige Edelstahl eignet sich vor allem für den Einbau in das Renz-Briefkastensystem. Die Oberflächen des V4A-Edelstahls der beiden Hersteller harmonieren besonders gut miteinander.

Aluminium

Die Designfronten aus eloxiertem Aluminium (E6-C0) erscheinen in seidenmatten Glanz. Passend zum modernen Architekturstil setzt dieses Material feine Akzente. Widerstandsfähigkeit und Unempfindlichkeit prädestinieren es für den Einsatz im Außenbereich.

Verkehrsweiß

Die in jeder Hinsicht unempfindliche, klassisch weiß lackierte (RAL 9016, Verkehrsweiß) Version des Gira System 106 erscheint modern, frisch und zugleich dezent. Mit angenehmer Leichtigkeit passt die weiße Türstation zu fast jeder Hausfassade.

System 106 Bronze

Bronze

Das Material ist Edelstahl, der Trend-Farbton zart schimmernde Bronze (PVD). Diese neue Variante ist eine stilvolle Ergänzung des System 106 Sortiments. Auf Wunsch können vorhandene Designfronten einfach ausgetauscht werden, ohne die dahinter liegende Technik wechseln zu müssen.

Schwarz matt

Die subtile Eleganz von Schwarz matt ist mehr als nur ein kurzer Trend. Auf Basis von Edelstahl fügen sich die so gefärbten Funktionsmodule des Gira System 106 mit dezenter Zurückhaltung in jeden Baustil ein. Zugleich setzen sie dabei ein Statement für Design.


Modularität und Module

Funktional und universell

Das modulare Türkommunikationssystem basiert auf einzelnen Modulen mit einem Grundmaß von 106,5 x 106,5 mm, die flexibel kombiniert und ganz nach Wunsch hoch, quer oder quadratisch angeordnet werden können. Dafür stehen Gehäuse für die Formate 1fach bis 5fach und 2 x 2fach zur Auswahl. Ob Kamera, Fingerprintmodul, Freisprechanlage oder Ruftasten, die Module beinhalten jeweils die gesamte Technik. Sie werden in das Gehäuse eingesetzt und von der 3 mm starken Designfrontplatte abgedeckt und geschützt. Erweiterungen und Änderungen sind durch Austausch der Module möglich.

Gira Türstationsmodul 106

Das Gira System 106 Türstationsmodul umfasst eine Freisprechanlage mit integrierter Ruftaste und bildet so die kleinste eigenständige Einheit als vollständige Türstation. Sie enthält ein hochwertiges Mikrofon und einen wetterfesten Lautsprecher für die gute Verständigung an der Tür.

Gira Ruftastenmodul 106 gelasert

Das Gira Systems 106 Ruftastenmodul ist in zwei Ausführungen erhältlich. Für das Modell mit Vollmetalltasten bietet Gira einen Beschriftungsservice an. Nach persönlichen Vorgaben, die per Web-Formular übermittelt werden, wird eine edle Laserbeschriftung für die Tasten erstellt.

Gira Ruftastenmodul 106 beleuchtet

Die Ruftasten-Variante mit hinterleuchtetem Beschriftungsfeld bietet eine gute Orientierung in der Dunkelheit. Passend gestaltete Schilder sind über den Gira Beschriftungsservice erhältlich. Beide Ruftastenmodule gibt es in den Varianten 1- bis 4fach. Funktionsänderungen, z.B. von 2fach auf 4fach, lassen sich einfach durch Ersetzen der Taster realisieren.

Gira Sprachmodul 106

Das Gira System 106 Sprachmodul ermöglicht die Kommunikation zwischen innen und außen. Das hochwertige Mikrofon, der wetterfeste Lautsprecher und die Hintergrundgeräuschunterdrückung sorgen für gute Sprachqualität. Im Sprachmodul bzw. im Türstationsmodul ist ein Helligkeitssensor platziert, der die Beleuchtung der Ruftasten regelt. Dies geschieht in zwei Helligkeitsstufen je nach den aktuellen Lichtverhältnissen der Umgebung.

Gira Kameramodul 106

Hinter der bruch- und kratzfesten Schwarzglasscheibe verbirgt sich eine Kamera mit hoher Lichtempfindlichkeit und weitem Betrachtungsbereich. Mit dem integrierten Drehkodierschalter lassen sich die Bildausschnitte in neun verschiedenen Positionen einstellen. Um die Kamera vor Beschlag und Kälte zu schützen, kann bei Bedarf eine Heizung zugeschaltet werden. Vier um die Linse angeordnete Infrarot-LEDs leuchten die Szenerie vor der Kamera optimal aus und ermöglichen im Nachtbetrieb eine blendfreie Darstellung des Gesichtsfelds. Die Kamera kann in der Nacht einschaltet werden, ohne dass es draußen zu sehen ist. Fällt starkes Gegenlicht auf die Kamera, z.B. durch Autoscheinwerfer, hellt die Gegenlichtkompensation dadurch entstehende dunkle Stellen auf und macht sie damit ebenfalls gut erkennbar.

Gira Blindmodul 106

Zum Abdecken von Modulen für zukünftige Erweiterungen, als Platzhalter bei temporären Leerständen oder als Gestaltungselement zur Realisierung großflächiger Türstationen steht ein Blindmodul zur Verfügung.

Gira Infomodul 106

Für Hausnummern, Namen, Straßennamen, Öffnungszeiten und andere Informationen, die gut sichtbar herausgestellt werden sollen, eignet sich das Gira System 106 Infomodul.

Gira Anzeigemodul 106 (DIN 18040)

Dank des Gira System 106 Anzeigemoduls kann der Besucher sehen, wann er zum Sprechen aufgefordert und die Tür geöffnet wird. Damit erfüllt das Modul die Norm DIN 18040 zum barrierefreien Bauen.

Gira System 106 Keyless In Fingerprintmodul

Den Schlüssel vergessen? Kein Problem. Das Gira System 106 Keyless In Fingerprintmodul ermöglicht den schlüssellosen Zutritt mittels Erkennung des Fingerabdrucks. Die sichere Zutrittslösung basiert auf einem professionellen biometrischen Kontrollsystem. Bis zu 100 Fingerabdrücke können für eine Erkennung hinterlegt werden. Die Konfiguration erfolgt einfach per Gira Keyless In App. Das Modul lässt sich flexibel in das Gira System 106 einbinden, einfach nachrüsten oder als Stand-alone-Lösung nutzen.

Mehr erfahren

Gira System 106 Keyless In Codetastaturmodul

Das Gira System 106 Keyless In Codetastaturmodul ermöglicht den komfortablen Zutritt – ganz ohne Schlüssel. Gefertigt aus langlebigen Materialien verbindet es mit individuell einstellbaren Zahlencodes Funktionalität, Sicherheit und elegantes Design. Die kratzfeste Glasoberfläche mit kapazitivem, verschleißfreiem Tastenfeld sorgt für eine intuitive und zuverlässige Bedienung. Dank manipulationssicherer Trennung von Bedien- und Steuerfunktion bietet das Modul höchsten Schutz. Bis zu 255 Codes mit bis zu 32 Ziffern können gespeichert und flexibel gruppiert werden. 

Mehr erfahren

Montage und Installation


Das Gira System 106 ist intelligent konstruiert bis ins Detail, sodass die Montage – Aufputz und Unterputz – für den Installateur denkbar einfach und sicher ist. Bei der Aufputz-Montage wird das Gehäuse separat auf die Wand montiert. Bei der Montage in die Fassade erfolgt der Einbau des UP-Dämmstoffgehäuses durch das Gewerk Fassade. Der Einbau der elektronischen Komponenten wird durch das Elektrofachhandwerk durchgeführt.
Weitere Informationen zum Einbau finden Sie in der Planungshilfe.

Für die Beschaffung und Fragen zum Einbau des Fassadenmoduls zur Aufnahme Gira System 106 flächenbündig wenden Sie sich bitte an die führende Fassadenindustrie oder den Baustofffachhandel.

Gira System 106 Aufputz-Installation

Gira System 106 fassadenbündige Installation

Kompatible Sprech- und Bedieneinheiten


Das Gegenstück zur Türstation draußen am Hauseingang ist die Wohnungsstation, die Sprech- und Bedieneinheit für innen. Das Gira System 106 lässt sich mit sämtlichen Wohnungsstationen aus dem Gira Türkommunikationssystem kombinieren. Darüber hinaus ermöglicht das Gira TKS-IP-Gateway den mobilen Zugriff auf die Türsprechanlage mit iOS und Android Smartphones und Tablets.

Gira Wohnungsstation Video AP 7 schwarz

Gira Wohnungsstation Video AP 7

Die aufputzinstallierte Gira Wohnungsstation Video AP 7 für innen überzeugt als moderne Gegensprechanlage mit integrierter Videofunktion. Sie hat ein 7“-Display in hochauflösender Bildqualität und kann wahlweise per Wandmontage oder mit Hilfe eines Standfußes montiert werden.

 

Zur Wohnungsstation Video AP 7

Gira TKS mobil

Mobile Türkommunikation

Das Gira TKS-IP-Gateway ermöglicht den Zugriff auf die Türsprechanlage mit iOS und Android Smartones und Tablets. Die Verschlüsselung der Kommunikation über Secure Data Access, welches auch beim Gira S1 zum Einsatz kommt, garantiert dabei ein Höchstmaß an Sicherheit.

Mehr über mobile Türkommunikation

Türkommunikation mit dem Computer

Am Arbeitsplatz, im Büro oder zu Hause: Mit dem Gira TKSIP-
Gateway lassen sich Computer als zusätzliche Türsprechanlagen
nutzen. So können Bewohner bequem sehen, wer vor der Tür steht, mit Besuchern sprechen und die Tür mit einem Mausklick öffnen.

Den Computer als Türsprechanlage nutzen mit dem TKS-IP-Gateway

Downloads

Gebrauchsanleitungen

System 106 Türstationsmodul

Gebrauchsanleitung

Bestell-Nr 5565 .., 5569 ..

PDF, 444,1 KB

Download


System 106 Sprachmodul

Gebrauchsanleitung

Bestell-Nr 5563 ..

PDF, 228,7 KB

Download


System 106 Ruftastenmodul

Gebrauchsanleitung

Bestell-Nr 5531 .., 5532 .., 5533 .., 5534 .., 5539 000

PDF, 343,4 KB

Download


System 106 Kameramodul

Gebrauchsanleitung

Bestell-Nr 5561 000

PDF, 358,7 KB

Download


System 106 Anzeigemodul DIN 18040

Gebrauchsanleitung

Bestell-Nr 5567 000

PDF, 101,5 KB

Download


System 106 Infomodul / System 106 Blindmodul

Gebrauchsanleitung

Bestell-Nr 5560 .., 5568 ..

PDF, 1,2 MB

Download

Montageanleitungen

Planungshilfe für WDVS Dämmstoffmodul

Planungshilfe.

PDF, 2,5 MB

Download

Broschüren

Gira Türsprechanlagen

Gira Türsprechanlagen für außen, innen und mobil

Bestell-Nr 18123 10

PDF, 2,4 MB

Download

Fibeln / Systemgrundlagen

Gira Türkommunikations-System

Systemgrundlagen

Bestell-Nr 1872 10

PDF, 3,1 MB

Download

Features Module Installation Kompatibilität Download