Mobile Türkommunikation

Mobiler Zugriff auf die Gira Türsprechanlage mit dem Gira TKS-IP-Gateway

Mobiler Zugriff: hoch verschlüsselt und mit neuen Features

Von unterwegs oder im heimischen WLAN: Der Zugriff von iOS und Android Smartphones auf die eigene Türsprechanlage erfolgt über das TKS-IP-Gateway. Die Verschlüsselung der Kommunikation über Secure Data Access, welches auch beim Gira S1 zum Einsatz kommt, garantiert ein Höchstmaß an Sicherheit. Das Türöffnen wird zusätzlich durch einen PIN geschützt.

  • Maximale Datensicherheit dank SDA
  • Benachrichtigung über Push Notifikation
  • PIN für Türöffnung durch den Anwender wählbar (Ein/Aus)

  • Aktivierung der Weiterleitung aus der App heraus.
  • Kostenfreies Update für TKS-IP-Gateway (auch für bereits installierte Geräte)

Neue Features: Release 3

Biometrische Identifikation

In-App-Kauf in Store

Ruftonunterscheidung
/auswahl

Verbindung weiterer Gateways

TKS in Standby setzen

Das App-Update des Gira TKS mobil Release 3 beinhaltet neue Features für den mobilen Zugriff auf die Gira Türkommunikation, wie zum Beispiel die Nutzung der biometrischen Identifikation des verwendeten Smartphones (Fingerpint/Gesichtserkennung) zur sicheren Türöffnung. Eine weitere neue Funktion ist der „In-App-Kauf", mit dem der „Multi-Account“ über die jeweiligen Stores (Apple/Google) erworben werden kann. Durch den Multi-Account können Türkommunikationssysteme von mehreren Gebäuden bzw. TKS-IP Gateways parallel verwaltet werden. Damit lassen sich alle notwendigen Liegenschaften komfortabel über eine App bedienen. Die In-App-Abos sind haben eine monatliche Laufzeit und können jederzeit gekündigt werden, wenn die Funktion nicht mehr benötigt wird. 

Gira TKS-App im iTunes Store
Gira TKS-App im Google Playstore


Die gesamte Funktionalität steht auch Geräten im Bestand zur Verfügung. Hierzu stellt Gira ein kostenfreies Firmware-Update für das installierte TKS-IP-Gateway zur Verfügung.

Download

Gebrauchsanleitungen

TKS-IP-Gateway

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2620 97, 2620 98, 2620 99

PDF, 786,4 KB

Download


TKS-Communicator

Gebrauchsanleitung (Kopiervorlage).

Bestell-Nr 2620 97, 2620 98, 2620 99, 2621 97, 2621 98, 2621 99

PDF, 265,5 KB

Download


Inbetriebnahme-Beispiele IP-Telefon

Beispielkonfiugrationen handelsüblicher IP-Telefone für den Betrieb mit dem TKS-IP-Gateway.

Bestell-Nr 2620 97, 2620 98, 2620 99, 2621 97, 2621 98, 2621 99

PDF, 5,6 MB

Download


HomeServer-Übergabeparameter zur Steuerung des TKS-Communicators

Das TKS-Communicator-PlugIn im Quad-Client ruft die Datei „TKS-Communicator.exe“ über eine Parameterübergabe auf. Die Steuerung der Ereignisse erfolgt über UDP-Telegramme.

Bestell-Nr 2620 97, 2620 98, 2620 99, 2621 97, 2621 98, 2621 99

PDF, 51,5 KB

Download


Mobile Weiterleitung einrichten

Dieses Dokument beschreibt die Einrichtung der mobilen Weiterleitung eines Türrufes mit dem Gira TKS-IP-Gateway und der App „Gira TKS mobil“.

Bestell-Nr 2620 97, 2620 98, 2620 99, 2621 97, 2621 98, 2621 99

PDF, 1,3 MB

Download

Broschüren

Gira Türsprechanlagen

Gira Türsprechanlagen für außen, innen und mobil

Bestell-Nr 18123 10

PDF, 2,4 MB

Download

Software

TKS-IP-Gateway Finder (V 1.1.2)

Windows-Version des TKS-IP-Gateway Finders.

Bestell-Nr 2620 97, 2620 98, 2620 99, 2621 97, 2621 98, 2621 99

EXE, 5,8 MB

Download


TKS-IP-Gateway Finder (V 1.1.3)

MAC OS-Version des TKS-IP-Gateway Finders. Hinweis: Vor der Installation muss die ZIP-Datei entpackt werden.

Bestell-Nr 2620 97, 2620 98, 2620 99, 2621 97, 2621 98, 2621 99

ZIP, 12,1 MB

Download


Logikmodul Türöffnerautomatik

HomeServer Logikmodul "Türöffnerautomatik einschalten / ausschalten / abfragen".

Bestell-Nr 2620 97, 2620 98, 2620 99, 2621 97, 2621 98, 2621 99

ZIP, 11,1 KB

Download


Logikmodul Statusrückmeldung Türöffnerautomatik

HomeServer Logikmodul "Status Türöffnerautomatik auswerten".

Bestell-Nr 2620 97, 2620 98, 2620 99, 2621 97, 2621 98, 2621 99

ZIP, 11,8 KB

Download


Logikmodul Statusrückmeldung JPEG-Bildabruf

HomeServer Logikmodul "Status JPEG-Abruf auswerten".

Bestell-Nr 2620 97, 2620 98, 2620 99, 2621 97, 2621 98, 2621 99

ZIP, 12,5 KB

Download


TKS-IP-Gateway

Anwendungsbeispiel JPEG-Abruf

Bestell-Nr 2620 97, 2620 98, 2620 99, 2621 97, 2621 98, 2621 99

ZIP, 550,2 KB

Download


TKS-IP-Gateway

Anwendungsbeispiel Türöffnerautomatik automatisch aktivieren

Bestell-Nr 2620 97, 2620 98, 2620 99, 2621 97, 2621 98, 2621 99

ZIP, 584,8 KB

Download


Logikmodul Ansage senden

HomeServer Logikmodul "Sprachansage senden".

Bestell-Nr 2620 97, 2620 98, 2620 99, 2621 97, 2621 98, 2621 99

ZIP, 5,6 KB

Download


Logikmodul Statusrückmeldung Ansage

HomeServer Logikmodul "Status Ansage auswerten"

Bestell-Nr 2620 97, 2620 98, 2620 99, 2621 97, 2621 98, 2621 99

ZIP, 6,0 KB

Download


Logikmodul Weiterleitung setzen/abfragen

HomeServer Logikmodul "Weiterleitung senden".

Bestell-Nr 2620 97, 2620 98, 2620 99, 2621 97, 2621 98, 2621 99

ZIP, 5,6 KB

Download


Logikmodul Statusrückmeldung Weiterleitung

HomeServer Logikmodul "Status Weiterleitung auswerten".

Bestell-Nr 2620 97, 2620 98, 2620 99, 2621 97, 2621 98, 2621 99

ZIP, 6,0 KB

Download


TKS-IP-Gateway

Firmware-Datei

Bestell-Nr 2620 97, 2620 98, 2620 99

ZIP, 98,3 MB

Download

Zertifikate

TKS-IP-Gateway, 5/10/20 Lizenzen

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 2620 97, 2620 98, 2620 99

PDF, 155,0 KB

Download

Fibeln / Systemgrundlagen

Gira Türkommunikationssystem analog

Systemgrundlagen

Bestell-Nr 1872 10

PDF, 3,1 MB

Download

Zum Anfang Download