Die neuen Raumklimasensoren für KNX von Gira erfassen zentrale Raumklimawerte präzise und stellen sie für eine bedarfsgerechte Steuerung und Automatisierung im KNX System bereit. Das Leistungsspektrum der Produktfamilie reicht von der Messung der Temperatur und Heizungsbedienung über die Erfassung von Luftfeuchtigkeit und Luftqualität bis zur Einbindung erweiterter Heizungs-, Lüftungs- und Klimafunktionen. Alle vier Geräte verfügen über ein flexibel konfigurierbares Display und eine intuitive Touchbedienung.
Ob Wohngebäude oder Zweckbau: Die neuen Gira Raumklimasensoren für KNX kombinieren präzise Sensorik, intuitive Bedienung und flexible KNX Integration in einer kompakten Einheit. Je nach Ausführung erfassen sie die Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftqualität im Raum, um sie unmittelbar in KNX Automationslogiken zu überführen. Heiz-, Kühl- und Lüftungsfunktionen lassen sich so bedarfsgerecht regeln – was sowohl auf Energieeffizienz als auch auf Komfort einzahlt.
„Mit den Raumklimasensoren reagieren wir auf steigende Anforderungen an eine integrierte, einfach bedienbare Raumklimaregelung“, sagt Ralf Engels, Senior Produktmanager Smart Home ǀ Smart Building bei Gira. „Ob im Smart Home oder im anspruchsvollen Smartbuilding-Projekt: Das Elektrofachhandwerk kann zentrale Raumklimafunktionen damit leicht passgenau in KNX Automationssysteme einbinden und erhält mehr Flexibilität bei Planung, Inbetriebnahme und späterer Anpassung.“
Vier Varianten für unterschiedliche Anforderungen
Das Sortiment umfasst den Gira Raumklimasensor Standard für KNX, den Gira Raumklimasensor Komfort für KNX, den Gira Raumklimasensor HLK Standard für KNX sowie den Gira Raumklimasensor HLK Komfort für KNX. Die beiden Standard-Varianten konzentrieren sich auf die Temperaturerfassung und Bedienung. Die Komfort-Ausführungen erweitern den Funktionsumfang um die Messung der Luftfeuchtigkeit und Luftqualität auf Basis von VOC, IAQ (Indoor Air Quality) und eCO2.
Die Bedienung erfolgt bei allen Modellen über eine intuitive Touch-Oberfläche. Das Display lässt sich bei der Inbetriebnahme flexibel konfigurieren und an die jeweilige technische Ausstattung des Gebäudes anpassen. Es stellt relevante Soll- und Ist-Werte und Betriebszustände übersichtlich dar. Auf Wunsch kann die Luftqualität auch über eine Ampelfunktion angezeigt werden.
HLK-Varianten für komplexere Projektanforderungen
Die HLK-Ausführungen sind speziell auf komplexere Projekte zugeschnitten, in denen zusätzlich Lüftungs- und Klimafunktionen in die Automation eingebunden werden sollen – etwa bei FanCoil-Geräten oder Klima-Gateways. Kombiniert mit dem Gira IR-Gateway HLK für KNX können zudem Split-Klimageräte integriert und über die Raumklimasensoren HLK für KNX bedient werden, was separate Fernbedienungen überflüssig macht.
Optisch integriert, sicher vernetzt
Als sichtbare und aktiv genutzte Bedienpunkte im Raum lassen sich die Gira Raumklimasensoren für KNX optisch in die Elektroinstallation einbinden. Sie sind kompatibel mit dem Gira System 55 und dem neuen Gira System 70 und in passenden Farbvarianten erhältlich. Für eine geschützte Kommunikation in KNX Installationen unterstützen die Geräte KNX Secure. Sie sind ab sofort lieferbar.
Weitere Informationen gibt es unter www.gira.de.
Das hier hinterlegte Pressebild ist ausschließlich zur Veröffentlichung in Presse-Medien frei gegeben.
Bitte geben Sie bei einer Veröffentlichung stets die in der Presseinformation genannte(n) Bildquelle(n) an.