Gira 2-Draht-Umsetzer IP erleichtert die Nachrüstung digitaler Türkommunikation im Bestand
ElektrofachpresseArchitektenfachpresseBauherren und Renovierer
Mit dem neuen 2-Draht-Umsetzer IP von Gira lassen sich bestehende 2-Draht-Türkommunikationsanlagen ohne neue Leitungen auf IP-Technologie umrüsten. Der Umsetzer nutzt die vorhandene Verkabelung für die Datenübertragung und PoE-Spannungsversorgung weiter und senkt so den baulichen Aufwand bei der Nachrüstung digitaler Türkommunikation in Bestandsgebäuden. Er ist ab sofort verfügbar.
Gira One, Gira X1 und Smart Home App erhalten neue Funktionen für Bedienung, Visualisierung und Integration
ElektrofachpresseArchitektenfachpresseBauherren und Renovierer
Gira stellt umfangreiche Erweiterungen für Gira One, den Gira X1 und die dazugehörige Smart Home App zur Verfügung. Die Neuerungen umfassen zusätzliche Produkte und Integrationsmöglichkeiten sowie deutlich erweiterte Funktionen für Bedienung, Visualisierung und Projektierung. So gewinnen Elektrofachhandwerk, Planer und Systemintegratoren mehr Flexibilität bei der Umsetzung moderner Gebäudetechnik, während Anwender von der Bedienung profitieren, die komfortabler und übersichtlicher ist. Die Updates sind ab sofort verfügbar.
Gira führt die Designidee des Flächenschalters von 1966 mit dem neuen System 70 fort
ElektrofachpresseArchitektenfachpresseBauherren und Renovierer
Im September feiert Gira das 60. Jubiläum des Flächenschalters. 1966 stellte das Familienunternehmen aus Radevormwald auf der Hannover Messe erstmals diesen Schaltertyp vor, dessen deutlich größere Wippe für die damalige Zeit außergewöhnlich war – und schnell zu einem weltweiten Standard wurde. Die innovative Designidee von damals überführt Gira mit dem System 70 in eine neue, starke Designplattform. Vier modulare Schalterprogramme in fünf Farbvarianten mit über 200 Funktionen sind ab sofort lieferbar.
GModG in der Praxis: Gira unterstützt Planer und Projektentwickler mit konkreten Raumautomationslösungen
ElektrofachpresseArchitektenfachpresse
Mit dem Inkrafttreten des Gebäudemodernisierungsgesetzes (GModG) am 29. Juli 2026 werden die Anforderungen an die Gebäudeautomation von Nichtwohngebäuden deutlich ausgeweitet. Besonders relevant ist dabei § 56 GModG, der Anforderungen an Gebäudeautomation, Energiemonitoring, Raumklimaqualität und automatische Beleuchtungssteuerungen definiert. Während vergleichbare Vorgaben bislang überwiegend für große Nichtwohngebäude mit mehr als 290 kW Heiz- oder Klimaleistung galten, werden künftig bereits Gebäude mit mehr als 70 kW erfasst. Dadurch rücken zahlreiche Büro-, Verwaltungs- und Gewerbegebäude erstmals in den Anwendungsbereich der gesetzlichen Anforderungen.
ElektrofachpresseArchitektenfachpresseTages- und Wirtschaftspresse
Das 2018 in Betrieb genommene Produktions-, Entwicklungs- und Logistikzentrum von Gebäudetechnikspezialist und Smart-Building-Pionier Gira in Radevormwald wird seit Kurzem zum überwiegenden Teil mit „grünem“ Strom aus dem Gira Solarpark beheizt. Dazu hat das Unternehmen eine Kältemaschine zur Wärmepumpe umgebaut. Dadurch sinkt der Gasverbrauch im 30.000 Meter großen Gebäudekomplex im Industriegebiet Mermbach um 55 Prozent.
ElektrofachpresseArchitektenfachpresseBauherren und RenoviererTages- und Wirtschaftspresse
Die im Herbst 2025 gestartete Markenkampagne „Du entscheidest“ von Gebäudetechnikspezialist und Smart-Building-Pionier Gira ist mit zwei „German Brand Awards 2026“ ausgezeichnet worden. Die 17-köpfige Fachjury, die dieses Jahr über die Preisvergabe zu entscheiden hatte, würdigte die strategische und kreative Leistung der Kampagne in den Kategorien „Brand Efficiency of the Year“ sowie „Brand Communication – 360° Campaign“. Darüber hin aus heimsten auch Gira Produktneuheiten bei zwei weiteren Wettbewerben Auszeichnungen ein.