Gira X1 bindet Audioprodukte von sonoro in KNX ein

Oktober 2024
Musiksteuerung – smart und elegant

Der Gira X1 macht das Smart Home mit KNX Anlage so einfach, bequem und wirtschaftlich wie nie zuvor. Über die Jahre ist der kompakte Server zu einem echten Kraftpaket herangewachsen, er steuert Licht, Jalousie, Heizung, Temperaturregelung, Media sowie IP-Kameras und ermöglicht Anwesenheitssimulationen und Szenenspeicherungen. Regelmäßige Updates erweitern den Funktionsumfang des Servers beständig. Ab sofort ist über den Gira X1 auch die Einbindung der smarten Audiosysteme von sonoro möglich.

Als einer der führenden Anbieter hochwertiger Audioprodukte hat die sonoro audio GmbH mit Hauptsitz in Neuss zwei seiner beliebtesten Musiksysteme neugestaltet: das MEISTERSTÜCK (Gen.2) und den MAESTRO Quantum. Dank technischer Weiterentwicklung bieten beide Systeme nicht nur Musikgenuss in Perfektion, sondern auch die nahtlose Integration in das KNX System über den Gira X1. Die Einbindung erfolgt u.a. über das Gateway ISE KNX Connect sonoro.

Gesteuert werden das MEISTERSTÜCK (Gen.2) ebenso wie der MAESTRO Quantum dann bequem über die Gira Smart Home App für Smartphone und Tablet – von der Lautstärke über die Titelauswahl bis hin zu den eigenen Lieblings-Streamingdiensten wie Spotify (Connect) oder Amazon Music. Zudem lassen sich durch die Einbindung ins KNX System Audiofunktionen auch über Tastsensoren abrufen oder etwa mit dem Licht im Bad oder individuellen Szenen koppeln. Darüber hinaus bieten beide Produkte die Möglichkeit der Steuerung über die sonoro audio App. Damit wird die Musiksteuerung so smart und elegant wie nie zuvor. Streamen lässt sich Musik in bester Qualität kabellos per Bluetooth, Apple AirPlay oder Google Chromecast.

Der MAESTRO Quantum wird in drei Farben angeboten: Schwarz (matt)/Schwarz, Weiß (matt)/Silber und Schwarz (hochglänzend)/Silber, das MEISTERSTÜCK (Gen.2) ebenfalls in Schwarz (matt)/Schwarz, Weiß (matt)/Silber und zudem in Graphit (matt)/Silber und in Walnuss /Silber.


Bildunterschriften:

Gira X1 und sonoro_01
Über den Gira X1 ist die Einbindung der smarten Audiosysteme von sonoro möglich. Hier das MEISTERSTÜCK (Gen.2).

Gira X1 und sonoro_02
Dank technischer Weiterentwicklung bieten die Systeme das MEISTERSTÜCK (Gen.2) und der MAESTRO Quantum nicht nur Musikgenuss in Perfektion, sondern auch die nahtlose Integration in das KNX System über den Gira X1. Hier der MAESTRO Quantum.

Bilder: sonoro

Bitte geben Sie bei einer Veröffentlichung stets die in der Presseinformation genannte(n) Bildquelle(n) an.

Download


Pressetext Gira X1 und sonoro Audiosysteme, RTF

RTF, 623 Kb

Download


Pressetext Gira X1 und sonoro Audiosysteme, TXT

TXT, 3 Kb

Download


Pressebild Gira X1 und sonoro Audiosysteme 01, JPG 300 dpi

JPG, 1.531 Kb

Download


Pressebild Gira X1 und sonoro Audiosysteme 02, JPG 300 dpi

JPG, 1.664 Kb

Download


Kontaktinformation

Seifert PR GmbH
Dr. Clemens Ottmers
Zettachring 2a
70567 Stuttgart
Tel +49 711-7 79 18 17
clemens.ottmers(at)seifert-pr.de

Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Hendrik Hottenbacher
Leiter Produktkommunikation
Postfach 12 20
42461 Radevormwald
Tel +49 21 95-602 5614
Hendrik.Hottenbacher[at]gira.de

Seitenanfang Download Kontaktinformation