Gira Unterputz-Radio IP: Audio-Entertainment der besonderen Art
Bauherren und Renovierer
Das Gira Unterputz-Radio ist bei Bauherren und Renovierern der Hit. Das Besondere: Die Musik kommt praktisch direkt aus der Wand. Die neueste Version des Radios basiert auf moderner IP-Technologie und empfängt nahezu alle weltweit im Internet verfügbaren Sender. Das kompakte Gerät überzeugt mit großer Leistung und garantiert dank WLAN exzellenten Empfang sowie ein vielseitiges Hörerlebnis.
Das Gira UP-Radio ist seit Jahren ein Hit. Die Musik, die aus der Wand kommt, ist beliebt bei Bauherren und Renovierern. Jetzt hat Gira ein neues und zukunftsweisendes Unterputz-Radio auf den Markt gebracht. Es basiert auf IP-Technologie und empfängt nahezu alle weltweit im Internet verfügbaren Sender – direkt aus der Wand. Das Gira Unterputz-Radio IP überzeugt als kleines Gerät mit großer Leistung und garantiert dank WLAN exzellenten Empfang sowie ein vielseitiges Hörerlebnis.
Das Gira UP-Radio ist seit Jahren ein Hit. Die Musik, die aus der Wand kommt, ist beliebt beim Handwerk und bei Endkunden. Deshalb hat Gira ein neues und zukunftsweisendes Unterputz-Radio auf den Markt gebracht. Es basiert auf IP-Technologie und empfängt nahezu alle weltweit im Internet verfügbaren Sender – direkt aus der Wand. Das Gira Unterputz-Radio IP überzeugt als kleines Gerät mit großer Leistung und garantiert dank WLAN exzellenten Empfang sowie ein vielseitiges Hörerlebnis.
Mit dem Gira Raumtemperatur- regler zur Wunschtemperatur
Bauherren und Renovierer
Energieeinsparung ist angesagt. Manchmal helfen auch „kleine“ Lösungen – und zwar sehr wirksam. Wie der klassische elektronische Raumtemperaturregler von Gira. Ausgelegt ist der Gira Raumtemperaturregler für den Heiz- und den Kühlbetrieb, der automatische Ventilschutz verhindert festsitzende Ventile.
Das Thema „Energiesparen“ ist wichtiger denn je. Teilweise haben vermeintlich kleine Lösungen große Wirkung. So wie die klassischen elektronischen Raumtemperaturregler, die ab sofort im Gira Produktsortiment enthalten sind. Über sie ist eine präzise Regelung mit Pulsweitenmodulation (PWM) möglich – mit dem Ziel einer optimierten Temperaturregelung und dadurch mehr Energieeffizienz. Ausgelegt ist das Gerät für den Heiz- und den Kühlbetrieb, der automatische Ventilschutz verhindert festsitzende Ventile.
So werden Schalter und Steckdosen zum wunderschönen Blickfang – etwa mit den attraktiven Varianten in Edelstahl, Bronze und farbigem Glas von Gira. Das beste dabei: Aufgrund des durchgängigen Systemdesigns und der Funktionsvielfalt lassen sich stringente Konzepte realisieren – von der Haustür über die konventionelle Elektroinstallation bis hin zum smarten Schalter. Die Echtmaterialien strahlen eine wertige Optik aus, die auch haptisch fühlbar ist.