Gira Wohnungsstation Hörer

Bei der Gira Wohnungsstation Hörer liegen die Hauptfunktionen hinter dem Hörer verborgen. Das Basisgerät mit Hörer, Mikrofon und Ruftastern kann optional um ein TFT-Farbdisplay und einen zusätzlichen Taster für den hausinternen Ruf erweitert werden.


Funktionen und Merkmale

Die Gira Wohnungsstation erreicht in allen Ausführungen eine Sprachqualität, die sich mit Handys oder Freisprecheinrichtungen im Auto vergleichen lässt. Der Nutzer wählt seinen Favoriten aus fünf verschiedenen Rufton-Melodien und dazu die optionale Möglichkeit Licht zu schalten – z.B. für das Treppenhaus. Diese, sowie auch die Aktivierung des Türöffners, liegen hinter dem Hörer verborgen, der zur Rufannahme ohne weiteren Tastendruck einfach abgenommen wird.


Lautsprecher und Mikrofon

Die Sprecheinrichtung ist mit einer Sprachwaage ausgestattet. Automatisch aktiviert sich das Mikrofon dort, wo der Pegel stärker ist. Sind die Umgebungsgeräusche vor der Haustür besonders laut, kann der Sprecher an der Wohnungsstation per Tastendruck mit der Durchsetzungsfunktion das Mikrofon aktivieren.


Ruftaster

Die Oberflächen der Ruf- und Bedientaster sind robust, UV-beständig, kratz- und schlagfest. Die Taster belegen Funktionen wie Tür öffnen, Rufannahme und Lautstärkeregelung von Rufton- und Sprachlautstärke.


Zusätzlicher Ruftaster für den hausinternen Ruf

Über den Ruftaster für den hausinternen Ruf kann man von einer Wohnungsstation eine andere im Haus anrufen, z.B. vom Dachgeschoss zum Hobbykeller. In Verbindung mit einem Schaltaktor kann er auch Leuchten schalten. Der zusätzliche Ruftaster lässt sich mit dem Gira Beschriftungsservice nach persönlichen Angaben professionell gestalten. Das geht schnell und einfach im Internet unter www.beschriftung.gira.de.


TFT-Farbdisplay

Das TFT-Farbdisplay ist in 4,6 cm (1,8") oder, im Flächenschalter- Programm, in 6,4 cm (2,5") erhältlich. In der Qualität ist es vergleichbar mit den Hightech-Displays moderner Digitalkameras oder Mobiltelefone. Durch TFT-Technik, LED-Hintergrundbeleuchtung und eine komfortable Auflösung wird die Sicht auch bei einem seitlichen Betrachtungswinkel nicht beeinträchtigt. Das Display schaltet sich automatisch ein, sobald es an der Tür klingelt, kann aber auch manuell aktiviert werden.

Der Ein-/Ausschalter regelt zusätzlich die Anwahl von bis zu fünf Kameras. Auf dem Display wird dann angezeigt, welche der Kameras gerade aktiv ist. Der Cursortaster mit 5-Wege-Navigation steuert die Menüführung der On-Screen-Funktionen. Helligkeit, Kontrast und Farbsättigung des TFT-Farbdisplays können damit eingestellt werden.


Technische Daten Wohnungsstation

Spannungsversorgung
26 V DC ± 2 V (Busspannung)
Anschlüsse Türkommunikations-Busankoppler
2 Schraubklemmen 2-Draht-Bus 2 Schraubklemmen Etagenruftaster 2 Schraubklemmen Zusatzversorgung 2 Steckerleisten Systembus 1 Steckerleiste Video Anschlüsse Hörereinsatz: 1 Steckerleiste Systembus 1 Höreranschluss
Temperaturbereich
-5 ºC bis +50 ºC

Technische Daten TFT-Farbdisplay

Spannungsversorgung
über Systembus
Anschlüsse Displayeinsatz
2 Steckerleisten Systembus 1 Steckerleiste Video
Farbsystem
PAL
Display
4,57 cm (1,8") (System 55) 6,35 cm (2,5") (Flächenschalter)
Anzahl der Bildpunkte
557 x 234 (System 55) 960 x 240 (Flächenschalter)
Temperaturbereich
-5 ºC bis +50 ºC

Technische Daten zusätzlicher Ruftaster

Spannungsversorgung
über Systembus
Anschlüsse
2 Steckerleisten Systembus
Abmessung Namensschild
B 38 x H 55 mm
Temperaturbereich
-5 ºC bis +50 ºC

Design/Auszeichnungen

Design
Phoenix Design, Stuttgart
Auszeichnungen
Design Plus, light + building Messe Frankfurt, 2002

Download

Bedienungsanleitungen

Wohnungsstation mit Hörer

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 1281 ..

PDF, 69,0 KB

Download

Montageanleitungen

Standfuß Wohnungsstation Video AP 7

Montageanleitung für Tischgerät

Bestell-Nr 1282 ..

PDF, 582,6 KB

Download

Broschüren

Gira Türsprechanlagen

Gira Türsprechanlagen für außen, innen und mobil

Bestell-Nr 18123 10

PDF, 2,2 MB

Download

Fibeln / Systemgrundlagen

Gira Türkommunikations-System

Systemgrundlagen

Bestell-Nr 1736 10

PDF, 4,4 MB

Download

Zum Anfang Download

Auf Gira.de nutzen wir Cookies. Darunter Cookies, die uns helfen Ihr Nutzererlebnis zu verbessern und Cookies zur Verarbeitung personenbezogener Daten. Die Verarbeitung dieser Informationen dient der Einbindung externer Dienste, der Analyse und zu Marketing-Zwecken wie dem Anzeigen relevanter Werbung. Je nach Funktion werden dabei Daten an Dritte weitergegeben und von diesen in unserem Auftrag verarbeitet. Da wir Sie und Ihre Privatsphäre schätzen, bitten wir Sie hiermit um Erlaubnis, der Verwendung von Cookies zuzustimmen. Diese Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit in unserer Datenschutzerklärung von Ihnen widerrufen werden..

Wenn Sie Cookies zur statistischen Auswertung nicht akzeptieren, werden keine Tracking-Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.