Gira Serien-Kontrollschalter mit LED-Beleuchtungselement

Serien-Kontrollschalter,
E2, Reinweiß glänzend
Serien-Kontrollschalter,
Flächenschalter, Reinweiß glänzend

Der Gira Serien-Kontrollschalter mit integriertem LED-Beleuchtungselement ist pro Wippe mit einem LED-Beleuchtungselement in der Farbe Orange ausgestattet und markiert so gut sichtbar, ob z.B. Steckdose und Außenleuchte auf Terrasse oder Balkon eingeschaltet sind.


Technische Daten

Spannungsversorgung
230 V AC, 50 Hz
Leistungsaufnahme
1,1 mA pro LED
Schutzart
IP 20
Betriebstemperatur
–20 °C bis +40 °C

Download

Produktinformation

Gira LED-Beleuchtung

Produktinformation Gira LED-Beleuchtung Für mehr Sicherheit und Orientierung Bestell-Nr. 1766 10

Bestell-Nr 1766 10

PDF, 247,2 KB

Download

Zum Anfang Download

Auf Gira.de nutzen wir Cookies. Darunter Cookies, die uns helfen Ihr Nutzererlebnis zu verbessern und Cookies zur Verarbeitung personenbezogener Daten. Die Verarbeitung dieser Informationen dient der Einbindung externer Dienste, der Analyse und zu Marketing-Zwecken wie dem Anzeigen relevanter Werbung. Je nach Funktion werden dabei Daten an Dritte weitergegeben und von diesen in unserem Auftrag verarbeitet. Da wir Sie und Ihre Privatsphäre schätzen, bitten wir Sie hiermit um Erlaubnis, der Verwendung von Cookies zuzustimmen. Diese Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit in unserer Datenschutzerklärung von Ihnen widerrufen werden..

Wenn Sie Cookies zur statistischen Auswertung nicht akzeptieren, werden keine Tracking-Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.