Gira System 3000 Lichtsteuerung

Gira System 3000 Lichtsteuerung mit der System 3000 Jalousie- und Schaltuhr Bluetooth mit dem Gira E2 Rahmen in Schwarz matt

Lichtsteuerung konventionell oder per Bluetooth-App

Das Gira System 3000 bietet höchste Flexibilität und besten Komfort für eine fortschrittliche Lichtsteuerung: Mit unterschiedlichen Bedienaufsätzen steht eine einfache Handhabung und für jeden Komfortwunsch eine funktional wie ästhetisch überzeugende Lösung bereit.

  • Schalten und Dimmen von Licht
  • Manuell per Schalter und App oder automatisch per
    Bewegungsmelder und Zeitschaltuhren
  • Festlegung automatischer Einschaltzeiten
  • Anwesenheitssimulation
  • Mit eNet-Produkten kompatibel
  • Schaltzeiten über integrierte Astrofunktion an Sonnenauf- und Sonnenuntergang anpassbar
  • Individuelle Anpassung der Helligkeit der Beleuchtung
  • Nachtlicht- und Hotelfunktion
  • Verschiedene Rahmenvarianten zur Auswahl
  • Einfache Inbetriebnahme

Die Gira System 3000 Bedienaufsätze für die Lichtsteuerung
im Detail

Die Bedienaufsätze für die Gira System 3000 Lichtsteuerung zeichnen sich durch eine intuitive Bedienung und klare Tastenkennzeichnung aus. Verschiedene Varianten ermöglichen Bedienkomfort nach Maß, wahlweise per manuellem Bedien- oder Touchaufsatz, per Bluetooth oder per eNet Funk. Bereits die einfachen Bedienaufsätze speichern eine individuelle Einschalthelligkeit ab. Die Funktionen der Memory- und Displaygeräte reichen von der einfachen Zeitsteuerung bis hin zu umfangreichen Steuerungsmöglichkeiten mit der Schaltuhr Bluetooth. Einfache Einstellungen werden ohne Hilfsmittel direkt am Gerät vorgenommen, umfassende Programmierungen erfolgen bequem und komfortabel mit der Gira System 3000 App über das Smartphone oder Tablet. In gleicher Weise lassen sich im System 3000 auch die Bewegungsmelder für die automatische Lichtsteuerung programmieren.

System 3000 Touchdimmer 1600x990

Gira System 3000 Touchaufsatz, Gira E2, Reinweiß glänzend

Gira System 3000 Bedienaufsatz

Gira System 3000 Bedienaufsatz

Gira System 3000 Bedienaufsatz 2-fach

Gira System 3000 Bedienaufsatz 2fach

Gira System 3000 Bedienaufsatz mit Pfeilsymbolen

Gira System 3000 Bedienaufsatz mit Pfeilsymbolen

Gira System 3000 Bedienaufsatz Memory

Gira System 3000 Bedienaufsatz Memory

Gira System 3000 Jalousieuhr Display

Gira System 3000 Jalousie- und Schaltuhr Display

Gira System 3000 Schaltuhr Bluetooth

Gira System 3000 Jalousie- und Schaltuhr Bluetooth

Gira eNet Funk Bedienaufsatz Memory

Gira eNet Funk Bedienaufsatz Memory

Gira eNet Funk Bedienaufsatz Memory mit Pfeilsymbolen

Gira eNet Funk Bedienaufsatz Memory mit Pfeilsymbolen


Gira System 3000 Jalousie- und Schaltuhr Display

Intuitive Bedienung und Programmierung mit der Gira System 3000 Jalousie- und Schaltuhr Display

Das System erkennt eigenständig, dass das Bedienelement auf dem Steuerungseinsatz für Licht montiert ist. Berührungssensitive Tasten und ein kontrastreiches, beleuchtetes Display machen die Bedienung der Schaltuhr Display komfortabel wie nie. Die Funktionen reichen von direkten manuellen Einstellungen bis hin zu automatischen Steuerungsmöglichkeiten.

Neben der manuellen Bedienung kann zur Programmierung der Schaltzeiten die aktuelle Uhrzeit per Tastendruck für alle sieben Tage übernommen werden. Alternativ kann eine individuelle Einstellung getrennt nach Wochentagen und Wochenende über das Menü erfolgen. Die Umstellung zwischen Sommer- und Winterzeit erfolgt automatisch.

  • Manuelle Steuerung von Licht
  • Individuelle Einschalthelligkeit speichern
  • Zeitschaltuhr: Einfache Bedien- und Programmierbarkeit
  • Schnellprogrammierung: Speichern der aktuellen
    Uhrzeit als Schaltzeit
  • Sperrfunktion zur Deaktivierung der Nebenstellen- und
    Automatikfunktion
  • Standardzeitprogramm
  • Automatische Sommer-/Winterzeit
  • Umgebungstemperatur: −5 °C bis +45 °C
  • Ganggenauigkeit pro Monat: ± 10 s
  • Gangreserve: ca. 4 h

Einfache Bedienung via Gira System 3000 App

Vom Sofa aus bequem und bedarfsgerecht programmieren und steuern: Mit dem Bedienaufsatz Gira System 3000 Jalousie- und Schaltuhr Bluetooth geht die Lichtsteuerung in eine neue Dimension. Smartphone oder Tablet werden zur Schaltzentrale. Via Gira System 3000 App hat man auf einem großem Bildschirm alle Einstellungen für unterschiedliche Lichtquellen übersichtlich im Blick und perfekt unter Kontrolle. Bereits erstellte Zeitprogramme lassen sich problemlos in weitere Bedienaufsätze kopieren. Mit dem Update v1.4 können alle bestehende Bluetooth-Aufsätze über die App geupdatet werden. Ab Herbst werden die Aufsätze automatisch über das Update verfügen. 

 

Sperrfunktion

Die Sperrfunktion sowie der Nachtmodus der Status LED können via App gesteuert werden.

Betroffene System 3000 Aufsätze

Zeitschaltpunkte einzeln aktivierbar

Bisher konnten Zeitschaltuhren nur gemeinsam aktiviert und deaktiviert werden, das ist nun für jede Zeitschaltuhr separat möglich. Zum Beispiel können temporäre Simulationen während der Urlaubzeit festgelegt werden.

Betroffene System 3000 Aufsätze

Anwesenheits-
simulation

Die Anwesenheitssimulation ist jetzt auch über die Zeitschaltuhren möglich und nicht mehr nur manuell über die App aktivier- und deaktivierbar. 

Betroffene System 3000 Aufsätze

Astrofunktion

Mit der Erweiterung der Atsrofunktion sind auch individuelle Auswertungen von Sonnenauf- und -untergang möglich sowie die Einstellung der Definition des frühesten und spätesten Schaltpunktes.

Betroffene System 3000 Aufsätze

Ruf- & Signalfunktion

Die Ruf- und Signalfunktion dient zur Unterstützung von hilfebedürftigen Personen im privaten Wohnumfeld und zur bewussten Erzeugung von Aufmerksamkeit.

Betroffene System 3000 Aufsätze

DALI Tuneable White Steuerung

Die Einstellung der Farbtemperatur ist neben den manuellen Aufsätzen nun auch mit den BT Aufsätzen möglich.

Betroffene System 3000 Aufsätze

Steuerung der Farbtemperatur

Dank des Dali Steuereinsatzes ist es dem Anwender möglich, die Farbtemperatur zwischen kalt und warmweißem Licht nach seinen individuellen Wünschen über die App anzupassen.

Betroffene System 3000 Aufsätze

Lichtsteuerung

Licht ein- und ausschalten oder auf exakt den gewünschten Wert dimmen: Mit der Gira System 3000 App lässt sich die Beleuchtung mit maximaler Flexibilität steuern. 

Betroffene System 3000 Aufsätze


Gira System 3000 Jalousie- und Schaltuhr Bluetooth - mittig kleiner

Gira System 3000 Jalousie- und Schaltuhr Bluetooth

  • Manuelle Steuerung von Licht
  • Individuelle Einschalthelligkeit speichern
  • Zeitschaltuhr: Einfache Bedien- und Programmierbarkeit
  • Bis zu 40 individuelle Zeitschaltpunkte
  • Kopieren der Programmierung auf weitere Schaltuhren
  • Sperrfunktion zur Deaktivierung der Nebenstellen- und
    Automatikfunktion
  • Automatische Sommer-/Winterzeit
  • Umgebungstemperatur: −5 °C bis +45 °C
  • Ganggenauigkeit pro Monat: ± 10 s
  • Gangreserve: ca. 4 h

Gira System 3000 Bedienaufsatz Bluetooth

  • Manuelle Steuerung von Licht noch zielsicherer
  • Schnelle und einfache Inbetriebnahme durch den Installations-Assistenten
  • Bedienung und Zeitsteuerung via Bluetooth mit dem Mobile Device

  • Bluetooth Schnittstelle zum System 3000 Helligkeits- und Temperatursensor BT
  • Umgebungstemperatur: −5 °C bis +45 °C

Funktionen des Gira System 3000 Bedienaufsatz Bluetooth

Gira System 3000 Funktionsübersicht Slider
Gira System 3000 Funktionsübersicht Slider
Gira System 3000 Funktionsübersicht Slider
Gira System 3000 Funktionsübersicht Slider
Gira System 3000 Funktionsübersicht Slider
Gira System 3000 Funktionsübersicht Slider

Weitere Bedienaufsätze

Gira System 3000 Bedienaufsatz

Gira System 3000
Bedienaufsatz

Der zuverlässige Standard-Bedienaufsatz für die manuelle Lichtsteuerung. Schon dieses Gerät kann eine individuelle
Dimmstufe als Zwischenposition abspeichern.

  • Manuelle Steuerung von Licht
  • Individuelle Einschalthelligkeit speichern
  • Umgebungstemperatur: −5 °C bis +45 °C
Gira System 3000 Bedienaufsatz 2-fach

Gira System 3000
Bedienaufsatz, 2fach

Mit Hilfe des Bedienaufsatz 2fach in Kombination mit 2-kanaligen Unterputzeinsätzen lassen sich gleich zwei Dimm- und Schaltkanäle unabhängig voneinander steuern.

  • Manuelle Steuerung von Licht
  • Individuelle Einschalthelligkeit speichern
  • Umgebungstemperatur: −5 °C bis +45 °C

Gira System 3000 Bedienaufsatz mit Pfeilsymbolen

Gira System 3000
Bedienaufsatz Pfeilsymbole

Die Pfeilsymbole weisen auf die Einstellung der Dimmstufen hin. Auch dieses Gerät erlaubt es, eine individuelle Einschalthelligkeit zu speichern.

  • Manuelle Steuerung von Licht
  • Individuelle Einschalthelligkeit speichern
  • Umgebungstemperatur: −5 °C bis +45 °C

Gira System 3000 Bedienaufsatz Memory

Gira System 3000
Bedienaufsatz Memory

Der Gira System 3000 Bedienaufsatz Memory kann nicht nur eine individuelle Dimmstufe speichern, sondern auch eine Zeiteinstellung dafür. Ist der Memorybetrieb aktiviert, wird dies im 24-Stunden-Rhythmus wiederholt. Im Nachtmodus leuchten Status- und Funktions-LED nicht dauerhaft – so bleibt der Schlaf unbehelligt.

  • Manuelle Steuerung von Licht
  • Individuelle Dimmstufe speichern
  • Speicherung An- und Ausschaltzeit
  • Wiederholung im 24-Stunden-Rhythmus bei Aktivierung
    des Memorybetriebes
  • Sperrfunktion zur Deaktivierung der
    Nebenstellenbedienung und des Memorybetriebs
  • Nachtmodus: Status- und Funktions-LED leuchten nicht
    dauerhaft
  • Umgebungstemperatur: –5 °C bis +45 °C

System 3000 Touchdimmer 1600x990

Gira System 3000 Touchaufsatz

Der sehr flache Gira System 3000 Touchaufsatz überzeugt mit zeitlos modernem Design und komfortabler digitaler Bedienoberfläche. Die Lichtsteuerung erfolgt intuitiv über drei berührungsempfindliche Touchflächen sowie eine Sliderfläche. Mit der Memoryfunktion sind gleich drei Helligkeitswerte speicherbar.

  • Manuelle Steuerung von Licht durch leichtes Berühren oder Wischen
  • Drei individuelle Dimmstufen speicherbar
  • LED-Leuchtbalken zur Darstellung der Helligkeit
  • Permanente oder zeitweise Statusanzeige
  • Memoryfunktionen zum Speichern von Einstellungen
  • Auswahl verschiedener Helligkeitsstufen
  • Direktes Einschalten der Wunschhelligkeit
  • Modernes Design und flach wie ein Taster
  • Umgebungstemperatur: –5 °C bis +45 °C

Gira System 3000 und Gira eNet Funk Bedienaufsatz Memory

Gira System 3000 eNet Funk
Bedienaufsatz Memory


Gira System 3000 und Gira eNet Funk Bedienaufsatz Memory mit Pfeilsymbolen

Gira System 3000 eNet Funk
Bedienaufsatz Memory
mit Pfeilsymbolen

Vorhandene Gira System 3000 Aufsätze können einfach gegen einen Gira eNet Funk Bedienaufsatz ausgetauscht oder direkt auf System 3000 Unterputzeinsätze gesetzt werden. In Kombination mit dem eNet Funk Wandsender kann so eine zusätzliche Schaltstelle im Raum ergänzt werden. Für noch mehr Komfort kann der eNet Funk Bedienaufsatz auch mit dem Gira eNet Server genutzt werden, um die Steuerung auch per Smartphone, Tablet oder Sprachsteuerung zu ermöglichen.

  • Betrieb auf Licht-Einsätze
  • Manuelles, funk- und zeitgesteuertes Bedienen von Beleuchtung
  • Speichern einer Ein- und Ausschaltzeit. Im Memorybetrieb werden diese Schaltzeiten im 24-Stunden-Rhythmus wiederholt.
  • Sperrfunktion sperrt die Nebenstellenbedienung, die Bedienung über Funk und deaktiviert den Memorybetrieb
  • Nachtmodus einstellbar. Status- und Funktions-LED
    leuchten nicht dauerhaft
  • Statusanzeige mit LED
  • In Verbindung mit dem eNet Server ist eine Steuerung auch per Smartphone, Tablet oder Sprachsteuerung möglich
  • Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM). Mit dem eNet Server ab Version 2.2 einstellbar (abhängig vom Einsatz)
  • Umgebungstemperatur: −5 °C bis +45 °C

Gira System 3000 Bewegungsmelder und Präsenzmelder

Bewegungs- und Präsenzmelder

Für mehr Sicherheit und größeren Komfort bietet das System 3000 Komponenten zur automatischen, bewegungsabhängigen Beleuchtungssteuerung. Die Bewegungsmelder und Präsenzmelder von Gira schalten bei einer Bewegung im Erfassungsfeld automatisch die Beleuchtung ein und nach Ablauf einer eingestellten Nachlaufzeit wieder aus – komfortabel und energiesparend.

Gira System 3000 Bewegungsmelder Standard 1,10m Montagehöhe

Gira System 3000
Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m
Standard

Gira System 3000 Bewegungsmelder Standard 2,20m Montagehöhe

Gira System 3000
Bewegungsmelderaufsatz 2,20 m
Standard

Der Bewegungsmelderaufsatz regelt bewegungs- und helligkeitsabhängig die Beleuchtung. Er schaltet bei einer Bewegung im Erfassungsfeld und wenn es dunkel genug ist die Beleuchtung automatisch ein. Die Beleuchtung wird ausgeschaltet,

  • wenn keine Bewegung mehr erkannt wird und die zweiminütige Nachlaufzeit abgelaufen ist oder
  • wenn es wieder hell genug ist und die zweiminütige Nachlaufzeit abgelaufen ist.

Das ist komfortabel und energiesparend. Der Bewegungsmelderaufsatz verfügt, dank der speziellen Linsenkonstruktion, über ein großes Erfassungsfeld.

Produktdetails:

  • Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit
  • Erfassungsbereich 180°
  • Aufsteckblende zum Einschränken des Erfassungsbereiches (nur bei 1,10 m)
  • Erweiterter Erfassungsbereich über Nebenstellen
  • Einschalthelligkeit und Empfindlichkeit können eingestellt werden
  • Montagehöhe 1,10 m bzw. 2,20 m
  • In Gira TX_44 auch spritzwassergeschützt IP44
Gira System 3000 Bewegungsmelder Standard 1,10m Montagehöhe
Neu.

System 3000 Bewegungsmelder 1,1 m mit Nachlaufzeit

Durch den neuen Gira System 3000 Bewegungsmelder ist es möglich durch einen Poti die Nachlaufzeit individuell einzustellen. 

  • Die Nachlaufzeit über Poti einstellbar auf 10 Sekunden bis 30 Minuten.
  • Die Helligkeitsschwelle kann individuell eingestellt
    werden.
  • Erweiterter Erfassungsbereich über Nebenstellen
  • Weitere Einstellungsmöglichkeiten mit System 3000
    Dimmeinsätzen.
  • Für alle Gira Designlinien verfügbar.

Gira System 3000 Bewegungsmelder Komfort Bluetooth 1,10m Montagehöhe

Gira System 3000
Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m
Komfort BT


Gira System 3000 Bewegungsmelder Komfort Bluetooth 2,20m Montagehöhe

Gira System 3000
Bewegungsmelderaufsatz 2,20 m
Komfort BT

Der Bewegungsmelderaufsatz regelt bewegungs- und helligkeitsabhängig die Beleuchtung. Er schaltet bei einer Bewegung im Erfassungsfeld und wenn es dunkel genug ist die Beleuchtung automatisch ein.
Die Beleuchtung wird ausgeschaltet,

  • wenn keine Bewegung mehr erkannt wird und die eingestellte Nachlaufzeit abgelaufen ist oder
  • wenn es wieder hell genug ist und die eingestellte Nachlaufzeit abgelaufen ist.

Das ist komfortabel und energiesparend. Der Bewegungsmelderaufsatz verfügt, dank der speziellen Linsenkonstruktion, über ein großes Erfassungsfeld. Die Einstellungen können Sie bequem mithilfe Ihres Smartphones und der Gira System 3000 App vornehmen.

Produktdetails:

  • Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit
  • Erfassungsbereich 180°
  • Aufsteckblende zum Einschränken des Erfassungsbereichs (nur bei 1,10 m)
  • Erweiterter Erfassungsbereich über Nebenstellen
  • Einschalthelligkeit, Nachlaufzeit und Empfindlichkeit können eingestellt werden
  • Treppenhausfunktion mit Abschaltvorwarnung
  • Optimierte Einbruchprävention durch Anwesenheitssimulation und Alarmfunktion
  • Nachtlicht- und Hotelfunktion
  • Grundhelligkeit einstellbar
  • Einstellungen per Smartphone und Gira System 3000 App
  • Schiebe- bzw. Drucktaster für Dauer-Ein /-Aus
  • Montagehöhe 2,20 Meter oder 1,10 Meter
  • In Gira TX_44 auch spritzwassergeschützt IP44
Gira System 3000 Bewegungsmelder 360° Bluetooth

System 3000 Präsenz- und Bewegungsmelder
360°-Aufsatz BT

Der Präsenz- und Bewegungsmelder 360°-Aufsatz BT regelt in Innenräumen bewegungs- und helligkeitsabhängig die Beleuchtung. Er schaltet die Beleuchtung bei einer Bewegung im Erfassungsfeld als auch bei ausreichender Dunkelheit automatisch ein. Die Beleuchtung wird ausgeschaltet,

  • wenn keine Bewegung mehr erkannt wird und die eingestellte Nachlaufzeit abgelaufen ist oder
  • wenn es wieder hell genug ist und die eingestellte Nachlaufzeit abgelaufen ist.

Das ist komfortabel und energiesparend. Der Präsenz- und Bewegungsmelder 360°-Aufsatz BT verfügt, dank der speziellen Linsenkonstruktion, über ein großes Erfassungsfeld. Montagehöhen von bis zu sechs Metern ermöglichen den Einsatz in Fluren oder Treppenhäusern.

Die Einstellungen können Sie bequem mithilfe der Gira System 3000 App vornehmen.

Produktdetails:

  • Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Helligkeit und Bewegung
  • 360°-Erfassungsbereich für Montagehöhen bis sechs Metern
  • Drei voneinander unabhängige PIR-Sensoren, die einzeln einstellbar sind
  • Aufsteckblende zum Einschränken des Erfassungsbereichs
  • Erweiterung des Erfassungsbereichs durch Gruppieren von bis zu zehn Geräten
  • Treppenhausfunktion mit Abschaltvorwarnung
  • Optimierte Einbruchprävention durch Anwesenheitssimulation und Alarmfunktion
  • Konstantlichtregelung in Kombination mit Dimmeinsätzen
  • Einsetzbar als Bewegungsmelder und als Präsenzmelder
  • Nachtlichtfunktion
  • Grundhelligkeit einstellbar
  • Einstellungen per Smartphone und Gira System 3000 App
  • Typische Montagehöhe drei Meter
  • Erfassungsfeld tangentialer Bewegungsrichtung: Ø 20 Meter
  • Erfassungsfeld radialer Bewegungsrichtung: Ø 12 Meter

Unterputzeinsätze

Ein Baukastensystem aus Leistungseinsätzen und Bedienaufsätzen bietet größtmöglichen Handlungsspielraum bei der Realisierung von Funktionen. Manuelle Bedienung mit einem Steuertaster sind ebenso möglich wie eine elektronische Zeitsteuerung. Auch Zentralfunktionen, z.B. durch einen Master-Taster, können über die Nebenstelleneingänge umgesetzt werden.

Schalt- und Dimmeinsätze Lichtsteuerung

Gira System 3000 Relaisschalteinsatz Unterputzeinsatz

Gira System 3000
Relaisschalteinsatz

Der Relaisschalteinsatz schaltet unterschiedliche Leuchtmittel, z.B. LED, Halogenglühlampen oder Leuchtstofflampen und Motoren. Über die Taste TEST mit LED-Anzeige können auf Wunsch Nachlaufzeiten bequem eingestellt werden.

Produktdetails:

  • Nebenstelleneingang für den Nebenstelleinsatz 2-Draht, 3-Draht sowie Wipptaster
  • Über die Taste TEST einstellbare Zeitfunktion/Nachlaufzeit
  • AC 230 V, 50/60 Hz
  • VDE-Zeichen
  • Schraubklemmen
Gira System 3000 Relaisschalteinsatz 2fach Unterputzeinsatz

Gira System 3000
Relaisschalteinsatz 2fach

Der Relaisschalteinsatz 2fach kann in Kombination mit einem Bedienaufsatz 2fach zwei unabhängige Ausgänge mit unterschiedlichen Leuchtmittel, z.B. LED, Halogenglühlampen, Leuchtstofflampen oder Motoren schalten. Für den zweiten Ausgang kann eine Zeitfunktion aktiviert werden. In Kombination mit einem Bedienaufsatz werden beide Ausgänge gemeinsam geschaltet. Für den zweiten Ausgang kann eine Einschaltverzögerung von 3 Minuten aktiviert und eine Nachlaufzeit eingestellt werden (z.B. für Licht und Lüfter im Bad).

Produktdetails:

  • Nebenstelleneingang für den Nebenstelleinsatz 2-Draht,
    3-Draht sowie Wipptaster
  • Über die Taste TEST einstellbare Zeitfunktion/Nachlaufzeit
  • AC 230 V, 50/60 Hz
  • VDE-Zeichen
  • Schraubklemmen

Gira System 3000 Relaisschalteinsatz potenzialfrei

Der Schalteinsatz für besondere Anforderungen: Mit ihm lassen sich abweichende Spannungen schalten, wie z. B. Kleinspannungen oder andere Außenleiter in Verbindung mit Heizsystemen über Nebentarifzähler.

Produktdetails:

  • Zum Schalten kleiner Leistungen, z. B. Radionebenstelle, Treppenlichtrelais.
  • Zum Schalten abweichender Außenleiter, z. B. bei Heizsystemen.
  • Große Schaltbandbreite bis max. 16 A.

Gira System 3000 Elektronischer Schalteinsatz Unterputzeinsatz

Gira System 3000
Elektronischer Schalteinsatz

Der Elektronische Schalteinsatz schaltet Glühlampen,
HV-Halogenlampen, elektronische oder induktive Trafos mit Halogen- oder LED-Lampen sowie dimmbare HV-LED- oder Kompaktleuchtstofflampen. Der Elektronische Schalteinsatz kann mit und ohne Neutralleiter betrieben werden. Die eingestellte Betriebsart wird mit einer LED angezeigt.

Produktdetails:

  • Einschalten durch lampenschonenden Softstart
  • Anschluss von Nebenstellen möglich
  • AC 230 V, 50/60 Hz
  • VDE-Zeichen
  • Schraubklemmen

Gira System 3000 Impulseinsatz Unterputzeinsatz

Gira System 3000
Impulseinsatz

Mit dem Impulseinsatz kann in Kombination mit einem Bedienaufsatz oder Bewegungsmelder Licht im Treppenhaus etagenweise manuell oder automatisch gesteuert werden. In Verbindung mit dem REG Treppenlichtautomaten lassen sich bestehende Treppenhaus-Installationen auf eine automatische Lichtsteuerung umrüsten, ohne neu verdrahten zu müssen.

Produktdetails:

  • Installation oder Nachrüstung von Bewegungsmeldern im Treppenhaus
  • Simple Nachrüstung bestehender 3- oder 4-Draht Installationen
  • Betrieb mit dem REG Treppenlichtautomaten
  • AC 230 V, 50/60 Hz
  • VDE-Zeichen
  • Schraubklemmen

Gira System 3000 Universal-LED-Drehdimmeinsatz Standard

Gira System 3000
Universal-LED-Drehdimmeinsatz
Standard

Mit dem Universal-LED-Drehdimmeinsatz Standard wird
Beleuchtung geschaltet und gedimmt. Der Betrieb ist mit
und ohne Neutralleiter möglich.

Produktdetails:

  • Automatische Einstellung der zur Last passenden Betriebsart
  • Einschalten durch lampenschonenden Softstart
  • Minimalhelligkeit einstellbar
  • Einschalthelligkeit oder letzte Helligkeit speicherbar
  • Elektronischer Übertemperaturschutz
  • AC 230 V, 50/60 Hz
  • VDE-Zeichen
  • Schraubklemmen

Gira System 3000 Universal-LED-Dimmeinsatz Standard

Gira System 3000
Universal-LED-Dimmeinsatz
Standard


Gira System 3000 Universal-LED-Dimmeinsatz Komfort

Gira System 3000
Universal-LED-Dimmeinsatz
Komfort

Mit dem Universal-LED-Dimmeinsatz Standard können Beleuchtungen geschaltet und gedimmt werden. Als Universal-LEDDimmer stellt sich der Dimmer automatisch auf Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt ein. Der Betrieb ist mit und ohne Neutralleiter möglich. Über eine Taste Dimm-Mode mit LED-Anzeige kann der Dimmer bequem eingestellt werden.

Produktdetails:

  • Automatische oder manuelle Einstellung der zur Last passenden Betriebsart
  • Minimalhelligkeit einstellbar
  • Einschalthelligkeit oder letzte Helligkeit speicherbar
  • Nebenstelleingang für den Nebenstelleneinsatz 2-Draht,
    3-Draht sowie Wipptaster (nur Komfort)
  • Elektronischer Übertemperaturschutz
  • AC 230 V, 50/60 Hz
  • VDE-Zeichen
  • Schraubklemmen

Gira System 3000 Universal-LED-Dimmeinsatz Komfort 2fach

Gira System 3000
Universal-LED-Dimmeinsatz
Komfort 2fach

Der System 3000 Universal-LED-Dimmeinsatz Komfort 2fach ermöglicht es, zwei Beleuchtungen unabhängig voneinander zu schalten und zu dimmen. Er ist für die üblichen Leuchtmittelarten inklusive LED-Lampen geeignet. Die Bedienung mit anderen Aufsätzen (Bewegungsmelder, Zeitschaltuhren, usw.) aus dem System 3000 entspricht im Wesentlichen der Bedienung mit einem Bedienaufsatz.

Produktdetails:

  • Automatische oder manuelle Einstellung der zur Last passenden Betriebsart
  • Minimalhelligkeit einstellbar
  • Einschalthelligkeit oder letzte Helligkeit speicherbar
  • Über 3-Draht Nebenstelle können beide Kanäle unabhängig gedimmt werden
  • Nebenstelleneingang für den Nebenstelleinsatz 2-Draht, 3-Draht sowie Wipptaster
  • Elektronischer Übertemperaturschutz
  • AC 230 V, 50/60 Hz
  • VDE-Zeichen
  • Schraubklemmen

Gira System 3000 Universal-LED-Dimmer Mini

Gira System 3000
Universal-LED-Dimmer Mini

Mit dem Universal-LED-Dimmer Mini kann Beleuchtung
geschaltet und gedimmt werden. Der Betrieb ist mit und
ohne Neutralleiter möglich. Die Bedienung erfolgt über einen Nebenstelleneinsatz 2-Draht oder 3-Draht mit Bedienaufsatz, Wipptaster oder einem Dreh-Nebenstelleneinsatz für LED-Dimmer.

Produktdetails:

  • Automatische oder manuelle Einstellung der zur Last passenden Betriebsart
  • Eingestellte Betriebsart wird durch eine LED angezeigt
  • Einschalthelligkeit oder letzte Helligkeit speicherbar
  • Minimalhelligkeit einstellbar
  • Elektronischer Übertemperaturschutz
  • AC 230 V, 50/60 Hz
  • VDE-Zeichen
  • Schraubklemmen

Gira System 3000 Universal-LED-Drehdimmeinsatz Komfort

Gira System 3000
Universal-LED-Drehdimmeinsatz
Komfort

Mit dem Universal-LED-Drehdimmeinsatz Komfort wird Beleuchtung geschaltet und gedimmt. Der Betrieb ist mit und ohne Neutralleiter möglich. Über eine Taste Dimm-Mode mit LED-Anzeige kann der Dimmer bequem eingestellt werden.

Produktdetails:

  • Automatische oder manuelle Einstellung der zur Last
    passenden Betriebsart
  • Einschalten durch lampenschonenden Softstart
  • Minimalhelligkeit einstellbar
  • Einschalthelligkeit oder letzte Helligkeit speicherbar
  • Nebenstelleneingang für den Dreh-Nebenstelleinsatz für
    LED-Dimmer, Nebenstelleinsatz 2-Draht, 3-Draht sowie
    Wipptaster
  • Elektronischer Übertemperaturschutz
  • AC 230 V, 50/60 Hz
  • VDE-Zeichen
  • Schraubklemmen

Gira System 3000 Nebenstelleneinsatz 2-Draht

Gira System 3000
Nebenstelleneinsatz 2-Draht

Der Nebenstelleneinsatz 2-Draht dient zum Schalten und Dimmen von Beleuchtung. Insgesamt hat die Nebenstelle immer genau so viele Funktionen wie der an der Hauptstelle platzierte Aufsatz. Der Betrieb erfolgt in Kombination mit einem Bedienaufsatz.

Produktdetails:

  • Nur mit Bedienaufsatz mit und ohne Pfeilsymbol kombinierbar
  • Einrichtung von weiteren Bedienstellen für die Steuerung von Gira System 3000
  • Beliebig viele Nebenstelleneinsätze 2-Draht an eine Hauptstelle anschließbar - Gesamtleitungslänge maximal 100 Meter
  • AC 230 V, 50/60 Hz
  • VDE-Zeichen
  • Schraubklemmen

Gira System 3000 Nebenstelleneinsatz 3-Draht

Gira System 3000
Nebenstelleneinsatz 3-Draht

Der Nebenstelleneinsatz 3-Draht bietet, abhängig vom
Aufsatz und Einsatz an der Hauptstelle, verschiedenste
Funktionen. Insgesamt hat die Nebenstelle immer genau so viele Funktionen wie der an der Hauptstelle platzierte
Aufsatz. Der Betrieb erfolgt mit den Aufsätzen aus dem Gira System 3000.

Produktdetails:

  • Kombinierbar mit allen Aufsätzen
  • Erweiterung des Erfassungsfeldes von
    Bewegungsmeldern
  • Steuert bis zu fünf Hauptstellen in Zentralfunktion

  • Maximal zehn Nebenstelleneinsätze 3-Draht an eine oder mehrere Hauptstellen anschließbar, bei getrennter Verlegung der Nebenstellen- und Lastleitung bis zu zehn Nebenstelleneinsätze 3-Draht anschließbar

  • Gesamtleitungslänge maximal 100 m
  • AC 230 V, 50/60 Hz
  • VDE-Zeichen
  • Schraubklemmen

Gira System 3000 Dreh-Nebenstelleneinsatz 3-Draht für LED-Dimmer

Gira System 3000
Dreh-Nebenstelleneinsatz
3-Draht für LED-Dimmer

Mit dem Dreh-Nebenstelleneinsatz 3-Draht werden alle System 3000 Dimmer mit Nebenstelleingang gesteuert.

Produktdetails:

  • Bedienung identisch mit dem Universal-LED-Drehdimmeinsatz
  • Maximal fünf Dreh-Nebenstelleneinsätze an eine oder mehrere Hauptstellen anschließbar
  • Gesamtleitungslänge maximal 100 m
  • AC 230 V, 50/60 Hz
  • VDE-Zeichen
  • Schraubklemmen

System 3000 Drehzahlstellereinsatz

Der Gira Drehzahlstellereinsatz dient zur Drehzahlsteuerung von Einphasen-Motoren wie z. B. Induktions- oder Spaltpolmotoren. Das Gerät arbeitet nach dem Phasenanschnittprinzip.

Produktdetails:

  • Einschalten durch Softstart auf maximale Drehzahl.
  • Minimale Drehzahl dauerhaft speicherbar
  • Anschluss von Nebenstellen möglich
  • Elektronischer Kurzschlussschutz
  • Elektronischer Übertemperaturschutz
  • Betrieb mit und ohne Neutralleiteranschluss

Gira System 3000 Produkt-Konfigurator: Passende Ein- und Aufsätze für Ihr Projekt wählen.

Auch das Gira System 3000 ist in Sachen Funktion und Leistung permanent gewachsen. Mit dem neuen System 3000 Produkt-Konfigurator erleichtern wir Ihnen den Überblick über die Funktionen und Möglichkeiten des Systems. Nutzen Sie den Konfigurator, um die passenden Ein- und Aufsätze für Ihr Projekt zu finden und leiten Sie diese direkt an eine Stückliste im Gira Onlinekatalog oder den Warenkorb Ihres Großhandels weiter.

Jetzt konfigurieren


Einfache und flexible Installation

Das Gira System 3000 verfügt über viele praktische Features für eine vereinfachte Installation und Inbetriebnahme. Mit einer extraflachen Einbautiefe von nur 24 Millimeter lassen die neuen Einsätze nun mehr Raum in der Unterputz-Dose und bieten so mehr Flexibilität beim Verdrahten. Versenkte Montagekrallen ermöglichen eine einfachere Installation und sorgen für mehr Sicherheit. Die Inbetriebnahme der angeschlossenen Verbraucher lässt sich mittels eines Testtasters zur Funktionskontrolle ohne Bedienaufsatz ausführen. Je nach Bedienaufsatz beträgt die Grundleistung nur 0,2 W bis 0,5 W.

Über den Link können die entsprechenden Bedienungs- und Montageanleitungen schnell und praktisch downgeloaded werden.

Installationsschritte

Gira System 3000 Installationsanleitung Schritt 1

Dank der versenkten Montagekrallen können die Unterputzeinsätze ganz einfach in die Unterputz-​Dose montiert werden. Mit nur 24 mm Einbautiefe lassen sie viel Raum in der Unterputz-​Dose und bieten so mehr Flexibilität beim Verdrahten.

Gira System 3000 Installationsanleitung Schritt 2

Der gewählte Rahmen wird auf den Unterputzeinsatz montiert, anschließend wird der Bedienaufsatz eingesetzt.

Gira System 3000 Installationsanleitung Schritt 3

Rahmen und Bedienaufsatz bilden ein harmonisches Gesamtbild an der Wand. Das Gira Design-​System mit zehn Schalterprogrammen und über 75 Rahmenvarianten eröffnet vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten.

Downloads

Gebrauchsanleitungen

Relaisschalteinsatz

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 5403 00

PDF, 510,6 KB

Download


Relaisschalteinsatz 2fach

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 5404 00

PDF, 336,0 KB

Download


Elektronischer Schalteinsatz

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 5405 00

PDF, 491,3 KB

Download


Impulseinsatz, Treppenlichtautomat

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 0821 00, 5410 00

PDF, 505,9 KB

Download


Universal-LED-Drehdimmeinsatz Standard

Gebrauchsanleitung, bis Index I03.

Bestell-Nr 2450 00

PDF, 428,4 KB

Download


Universal-LED-Drehdimmeinsatz Standard

Gebrauchsanleitung, ab Index I04.

Bestell-Nr 2450 00

PDF, 727,9 KB

Download


Universal-LED-Drehdimmeinsatz Komfort

Gebrauchsanleitung, bis Index I04.

Bestell-Nr 2455 00

PDF, 519,0 KB

Download


Universal-LED-Drehdimmeinsatz Komfort

Gebrauchsanleitung, ab Index I05.

Bestell-Nr 2455 00

PDF, 1,6 MB

Download


Universal-LED-Dimmeinsatz Standard

Gebrauchsanleitung, bis Index I04.

Bestell-Nr 5400 00

PDF, 329,8 KB

Download


Universal-LED-Dimmeinsatz Standard

Gebrauchsanleitung, ab Index I05.

Bestell-Nr 5400 00

PDF, 1,3 MB

Download


Universal-LED-Dimmeinsatz Komfort

Gebrauchsanleitung, bis Index I05.

Bestell-Nr 5401 00

PDF, 467,5 KB

Download


Universal-LED-Dimmeinsatz Komfort

Gebrauchsanleitung, ab Index I06.

Bestell-Nr 5401 00

PDF, 315,0 KB

Download


Universal-LED-Dimmeinsatz Komfort 2fach

Gebrauchsanleitung, bis Index I02.

Bestell-Nr 5402 00

PDF, 414,5 KB

Download


Universal-LED-Dimmeinsatz Komfort 2fach

Gebrauchsanleitung, ab Index I03.

Bestell-Nr 5402 00

PDF, 731,2 KB

Download


Universal-LED-Dimmer Mini

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2440 00

PDF, 384,3 KB

Download


Universal-LED-Dimmer

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2365 00

PDF, 434,2 KB

Download


Universal-LED-Leistungszusatz REG

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2383 00

PDF, 897,3 KB

Download


DALI-Power-Steuereinheit Unterputz-Einsatz

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 5406 00

PDF, 450,9 KB

Download


Bedienaufsatz Memory

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 5363 ..

PDF, 173,6 KB

Download


Jalousie- und Schaltuhr Display

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 5366 ..

PDF, 365,6 KB

Download


Jalousie- und Schaltuhr BT, Bedienaufsatz BT

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 5367 .., 5381 .., 5368 .., 5382 ..

PDF, 586,2 KB

Download


Gira Bluetooth App

Gebrauchsanleitung.

PDF, 1,4 MB

Download


Helligkeits- und Temperatursensor Bluetooth

Gebrauchsanleitung, Index I01.

Bestell-Nr 5466 02

PDF, 373,3 KB

Download


Helligkeits- und Temperatursensor BT

Gebrauchsanleitung, ab Index I02.

Bestell-Nr 5466 02

PDF, 2,5 MB

Download


Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m / 2,20 m Standard

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 5373 .., 5375 .., 5379 ..

PDF, 3,5 MB

Download


Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m / 2,20 m Komfort BT

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 5374 .., 5376 ..

PDF, 444,0 KB

Download


Präsenz- und Bewegungsmelder 360°-Aufsatz BT

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 5377 02

PDF, 234,8 KB

Download


Funk Bedienaufsatz Memory, Funk Bedienaufsatz

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 5492 .., 5493 .., 5494 .., 5495 ..

PDF, 459,5 KB

Download

Montageanleitungen

alternative Wippen

Montageanleitung.

Bestell-Nr 5369 .., 5370 .., 5371 .., 5372 .., 5386 .., 5387 .., 5388 .., 5389 ..

PDF, 3,0 MB

Download

Broschüren

Heute schon im Morgen wohnen.

Gira Smart Home

Bestell-Nr 18124 10

PDF, 4,2 MB

Download

Zertifikate

System 3000 Relaisschalteinsatz

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 5403 00

PDF, 149,6 KB

Download


System 3000 Relaisschalteinsatz 2fach

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 5404 00

PDF, 150,7 KB

Download


System 3000 Elektronischer Schalteinsatz

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 5405 00

PDF, 151,3 KB

Download


System 3000 Impulseinsatz

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 5410 00

PDF, 157,0 KB

Download


Treppenlichtautomat

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 0821 00

PDF, 55,2 KB

Download


System 3000 Universal-LED-Drehdimmeinsatz Standard

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 2450 00

PDF, 199,4 KB

Download


System 3000 Universal-LED-Drehdimmeinsatz Komfort

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 2455 00

PDF, 198,6 KB

Download


System 3000 Universal-LED-Dimmeinsatz Standard

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 5400 00

PDF, 170,9 KB

Download


System 3000 Universal-LED-Dimmeinsatz Komfort

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 5401 00

PDF, 152,6 KB

Download


System 3000 Universal-LED-Dimmeinsatz Komfort 2fach

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 5402 00

PDF, 154,2 KB

Download


System 3000 Universal-LED-Dimmer Mini

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 2440 00

PDF, 57,4 KB

Download


System 3000 Universal-LED-Dimmer REG

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 2365 00

PDF, 56,5 KB

Download


System 3000 Universal-LED-Leistungszusatz REG

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 2383 00

PDF, 57,6 KB

Download


System 3000 Bedienaufsatz

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 5360 005, 5360 01, 5360 015, 5360 03, 5360 26, 5360 27, 5360 28, 5360 70, 5360 72, 5360 73, 5360 74, 5360 76, 5360 112, 5360 600

PDF, 197,2 KB

Download


System 3000 Bedienaufsatz Pfeilsymbole

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 5361 005, 5361 01, 5361 015, 5361 03, 5361 26, 5361 27, 5361 28, 5361 70, 5361 72, 5361 73, 5361 74, 5361 76, 5361 112, 5361 600

PDF, 196,4 KB

Download


System 3000 Bedienaufsatz 2fach

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 5362 005, 5362 01, 5362 015, 5362 03, 5362 26, 5362 27, 5362 28, 5362 70, 5362 72, 5362 73, 5362 74, 5362 76, 5362 112, 5362 600

PDF, 89,0 KB

Download


System 3000 Bedienaufsatz Memory Pfeilsymbole

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 5363 005, 5363 01, 5363 015, 5363 03, 5363 26, 5363 27, 5363 28, 5363 70, 5363 72, 5363 73, 5363 74, 5363 76, 5363 112, 5363 600

PDF, 93,5 KB

Download


System 3000 Jalousie- und Schaltuhr Display

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 5366 005, 5366 01, 5366 015, 5366 03, 5366 26, 5366 27, 5366 28, 5366 70, 5366 72, 5366 73, 5366 74, 5366 76, 5366 112, 5366 600

PDF, 95,1 KB

Download


System 3000 blind timer and timer BT arrow symbols

PSTI Statement of Compliance

Bestell-Nr 5367 005, 5367 01, 5367 015, 5367 03, 5367 26, 5367 27, 5367 28, 5367 70, 5367 72, 5367 73, 5367 74, 5367 76, 5367 112, 5367 600

PDF, 237,0 KB

Download


System 3000 Jalousie- und Schaltuhr BT Pfeilsymbole

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 5367 005, 5367 01, 5367 015, 5367 03, 5367 26, 5367 27, 5367 28, 5367 70, 5367 72, 5367 73, 5367 74, 5367 76, 5367 112, 5367 600

PDF, 201,6 KB

Download


System 3000 brightness and temperature sensor BT

PSTI Statement of Compliance

Bestell-Nr 5466 02

PDF, 279,0 KB

Download


System 3000 Helligkeits- und Temperatursensor BT

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 5466 02

PDF, 228,8 KB

Download


System 3000 Gehäuse Helligkeits- und Temperatursensor

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 5467 00

PDF, 140,1 KB

Download


System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m Standard

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 5373 005, 5373 01, 5373 015, 5373 03, 5373 26, 5373 27, 5373 28, 5373 65, 5373 66, 5373 67, 5373 70, 5373 72, 5373 73, 5373 74, 5373 76, 5373 112, 5373 600

PDF, 165,1 KB

Download


System 3000 motion detector top unit 1.10 m Komfort BT

PSTI Statement of Compliance

Bestell-Nr 5374 005, 5374 01, 5374 015, 5374 03, 5374 26, 5374 27, 5374 28, 5374 65, 5374 66, 5374 67, 5374 70, 5374 72, 5374 73, 5374 74, 5374 76, 5374 112, 5374 600

PDF, 237,2 KB

Download


System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m Komfort BT

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 5374 005, 5374 01, 5374 015, 5374 03, 5374 26, 5374 27, 5374 28, 5374 65, 5374 66, 5374 67, 5374 70, 5374 72, 5374 73, 5374 74, 5374 76, 5374 112, 5374 600

PDF, 166,2 KB

Download


System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 2,20 m Standard

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 5375 005, 5375 01, 5375 015, 5375 03, 5375 26, 5375 27, 5375 28, 5375 65, 5375 66, 5375 67, 5375 70, 5375 72, 5375 73, 5375 74, 5375 76, 5375 112, 5375 600

PDF, 165,6 KB

Download


System 3000 motion detector top unit 2.20 m Komfort BT

PSTI Statement of Compliance

Bestell-Nr 5376 005, 5376 01, 5376 015, 5376 03, 5376 26, 5376 27, 5376 28, 5376 65, 5376 66, 5376 67, 5376 70, 5376 72, 5376 73, 5376 74, 5376 76, 5376 600

PDF, 139,2 KB

Download


System 3000 motion detector top unit 2.20 m Komfort BT

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 5376 005, 5376 01, 5376 015, 5376 03, 5376 26, 5376 27, 5376 28, 5376 65, 5376 66, 5376 67, 5376 70, 5376 72, 5376 73, 5376 74, 5376 76, 5376 112, 5376 600

PDF, 165,9 KB

Download


System 3000 presence and motion detector 360° top unit BT

PSTI Statement of Compliance

Bestell-Nr 5377 02

PDF, 281,2 KB

Download


System 3000 Präsenz- und Bewegungsmelder 360°-Aufsatz BT

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 5377 02

PDF, 229,1 KB

Download


eNet wireless operating top unit Memory

PSTI Statement of Compliance

Bestell-Nr 5493 005, 5493 01, 5493 015, 5493 03, 5493 26, 5493 27, 5493 28, 5493 112, 5493 600

PDF, 281,0 KB

Download


eNet Funk Bedienaufsatz Memory

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 5493 005, 5493 01, 5493 015, 5493 03, 5493 26, 5493 27, 5493 28, 5493 112, 5493 600

PDF, 230,6 KB

Download


eNet wireless operating top unit memory arrow symbols

PSTI Statement of Compliance

Bestell-Nr 5492 005, 5492 01, 5492 015, 5492 03, 5492 26, 5492 27, 5492 28, 5492 112, 5492 600

PDF, 281,0 KB

Download


eNet Funk Bedienaufsatz Memory Pfeilsymbole

EU Konformitätserklärungen

Bestell-Nr 5492 005, 5492 01, 5492 015, 5492 03, 5492 26, 5492 27, 5492 28, 5492 112, 5492 600

PDF, 229,9 KB

Download

Fibeln / Systemgrundlagen

Gira System 3000

Systemgrundlagen

Bestell-Nr 1872 20

PDF, 3,3 MB

Download

Lichtsteuerung Bedienaufsätze Gira System 3000 App Bewegungsmelder Unterputzeinsätze Produkt-Konfigurator Installation Downloads