Gira Drehdimmer

Drehdimmer,
Event, Farbe Alu/Anthrazit
Drehdimmer,
E2, Reinweiß glänzend
Drehdimmer,
Standard 55, Reinweiß glänzend
Drehdimmer,
Flächenschalter, Reinweiß glänzend

Der Drehdimmer schaltet und dimmt Lichtquellen wie Glühlampen, HV-Halogen, NV-Halogen mit Gira Tronic-Trafos oder NV-Halogen mit konventionellen Trafos. Ein Nebenstellenbetrieb ist mit einem Nebenstellen-Einsatz möglich. Der Dimmer kann zusammen mit einem Netzabkoppler betrieben werden.

Bei Anschluss von Nebenstellen ist der Betrieb eines Netzabkoppler nicht möglich. Kapazitive Lasten (z.B. Gira Tronic-Trafos) und induktive Lasten (z.B. konventionelle Trafos) können nicht gemeinsam am Universal-Dimm-Einsatz angeschlossen werden.


Weitere Produktdetails

- Lampenschonender Softstart
- elektronischer Kurzschlussschutz
- Automatischer Übertemperaturschutz
- Leistungserweiterung durch Leistungszusätze
- inklusive Federsteckklemmen


Technische Daten

Nennspannung
AC 230 V, 50/60 Hz
Schaltleistung
50 bis 420 W/VA
Nebenstellenanzahl
max. 5
Leitungslänge zwischen Haupt- und Nebenstelle
100 m

Download

Gebrauchsanleitungen

Universal-LED-Drehdimmeinsatz Standard

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2450 00

PDF, 428,4 KB

Download


Universal-LED-Drehdimmeinsatz Komfort

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2455 00

PDF, 519,0 KB

Download

Fibeln / Systemgrundlagen

Gira System 3000

Systemgrundlagen

Bestell-Nr 1872 20

PDF, 3,3 MB

Download

Zum Anfang Download