Zur manuellen Lichtsteuerung gibt es für die Gira Schalterprogramme zahlreiche Bedienaufsätze. Für eine bequemen Beleuchtungssteuerung sind neben klassischen Wipp-, Tast- und Serienschaltern auch verschiedene Einsätze zum Dimmen von Licht erhältlich.
Schalten
Gira Wippschalter
Wird das Licht geschaltet, rastet die gedrückte Wippe des Gira Wippschalters in der jeweiligen Position ein.
Neben den üblichen Schaltern gibt es von Gira Wippschalter und Wipptaster auch mit großen, abtastbaren Symbolen für Licht, Klingel und Tür. Sie erleichtern Menschen mit vermindertem Sehvermögen und blinden Menschen das Wohnen.
Der Gira Serien-Kontrollschalter mit integrierter LED-Beleuchtungselement ist pro Wippe mit einem LED-Beleuchtungselement in der Farbe Orange ausgestattet.
Mit dem Gira Zentral-Ausschalter können sämtliche vorher festgelegte Verbraucher mit einem Befehl ausgeschaltet werden, z.B. einzelne Leuchten und ganze Stromkreise.
Der Gira FI-Schutzschalter mit Fehlerstromschutz überwacht angeschlossene Verbraucher und unterbricht innerhalb von Millisekunden die Stromzufuhr, bevor ein Fehlerstrom gefährlich werden kann.
Lichtstimmungen sind das Zusammenspiel von ausgewählten Leuchten mit aufeinander abgestimmten Lichtstärken. Im Gira Lichtszenen-Tastsensor lassen sich sechs Lichtszenen speichern und abrufen.
Der Gira Funk Wandsender kann genau dort angebracht werden, wo er gewünscht und gebraucht wird, unabhängig von räumlichen Gegebenheiten und Stromleitungen.
Der Gira Drehdimmer schaltet und dimmt Lichtquellen wie Glühlampen, HV-Halogen, NV-Halogen mit Gira Tronic-Trafos oder NV-Halogen mit konventionellen Trafos.