Dimmer

Licht einfach und komfortabel dimmen

Gira bietet zum Dimmen von Licht ein großes Sortiment: Neben klassischen Dreh-, Touch- und Seriendimmern zur bequemen Beleuchtungssteuerung gehören auch Geräte für den industrieoffenen Standard DALI zum Angebot. Viele Geräte und Aufsätze sind in verschiedenen Designvarianten für die Gira Schalterprogramme erhältlich und können so passend zu jedem Interieur installiert werden.


Bedienaufsätze

Gira Tastdimmer

Kurzes Antippen des Gira Tastdimmers schaltet das Licht ein oder aus. Längere Berührung dimmt das Licht stufenlos.

Zum Gira Tastdimmer

Gira Drehdimmer

Der Gira Drehdimmer schaltet und dimmt Lichtquellen wie Glühlampen, HV-Halogen, NV-Halogen mit Gira Tronic-Trafos oder NV-Halogen mit konventionellen Trafos.

Zum Gira Drehdimmer

Gira Touchaufsatz

Eine berührungsempfindliche Bedienoberfläche sorgt dafür, dass schon ein leichtes Berühren oder Wischen genügt, um den Gira Touchaufsatz zu bedienen.

Zum Gira Touchaufsatz

Gira Seriendimmer

Der Gira Seriendimmer ist ein Tastdimmer mit dem sich zwei Leuchten oder Leuchtengruppen unabhängig voneinander steuern lassen.

Zum Gira Seriendimmer


Einsätze & Module

Gira System 3000 Drehdimmeinsatz Komfort

Gira System 3000 Universal-LED-Dimmeinsatz

Die Gira System 3000 LED-Dimmer Standard und Komfort sind einfach zu montieren und stellen sich automatisch oder manuell auf das zur Last passende Dimmprinzip ein. Für alle Einbauarten und -orte hat Gira die passende Antwort. Material und Verarbeitungsqualität sind auf eine überdurchschnittlich lange Einsatzdauer ausgelegt. Der Anschluss von Nebenstellen ist möglich.

Mehr über den Gira System 3000 LED-Dimmer

Gira Universal LED Dimmer Mini 444x300

Gira Universal-LED-Dimmer Mini

Mit dem Gira Universal-LED-Dimmer Mini können Leuchten komfortabel in ihrer Helligkeit reguliert werden. Der Dimmer erweitert einen handelsüblichen Installationstaster zu einem universellen Dimmer. Die kompakte Bauform erleichtert die Installation in der Gerätedose hinter dem Taster. Der Dimmer misst sich eigenständig auf das angeschlossene Leuchtmittel ein.

Zum Gira Universal-LED-Dimmer Mini

Gira ­Kompensationsmodul LED

Das Gira ­Kompensationsmodul LED ermöglicht den Betrieb von dimmbaren HV-LED-Lampen in Verbindung mit Gira Universal- oder Gira Tronic-Dimmern. Es verbessert das Dimmverhalten und verhindert Lichtflackern und Nachleuchten von dimm­baren HV-LED-Lampen.

Zum Gira ­Kompensationsmodul LED

DALI-Lichtsteuerung

DALI, kurz für Digital Addressable Lighting Interface, ist ein herstellerübergreifender Standard zur Beleuchtungssteuerung in Gebäuden.

Zur DALI-Lichtsteuerung

Bedienaufsätze Einsätze & Module

Auf Gira.de nutzen wir Cookies. Darunter Cookies, die uns helfen Ihr Nutzererlebnis zu verbessern und Cookies zur Verarbeitung personenbezogener Daten. Die Verarbeitung dieser Informationen dient der Einbindung externer Dienste, der Analyse und zu Marketing-Zwecken wie dem Anzeigen relevanter Werbung. Je nach Funktion werden dabei Daten an Dritte weitergegeben und von diesen in unserem Auftrag verarbeitet. Da wir Sie und Ihre Privatsphäre schätzen, bitten wir Sie hiermit um Erlaubnis, der Verwendung von Cookies zuzustimmen. Diese Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit in unserer Datenschutzerklärung von Ihnen widerrufen werden..

Wenn Sie Cookies zur statistischen Auswertung nicht akzeptieren, werden keine Tracking-Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.