Gira Sicherheitssystem Alarm Connect

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Inbetriebnahme mit GPA

Einfache Planung, Installation und Inbetriebnahme

Flexibel, einfach und schnell. Das Gira Sicherheitssystem wird Sie auch als Installateur begeistern. Angefangen bei der Planung über die Montage bis hin zur Inbetriebnahme. Ob Planungshilfe,  Installation der Komponenten oder die Parametrierung über den Gira Projekt Assistenten (GPA), mit Alarm Connect geht Ihnen alles leicht, zügig und professionell von der Hand.

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Planungshilfe nutzen

Gerne unterstützen wir Sie bereits in der Planungsphase bei der opti­malen Zusammenstellung eines individuellen Gira Sicherheitssystems Alarm Connect. Laden Sie sich für die Umsetzung einfach unsere Planungshilfe herunter.

Video mit Installationstipps

Alarm Connect bietet nicht nur Anwendern viele Vorteile, sondern auch Ihnen als Monteur. Es lässt sich kabellos verbinden und mit dem Gira X1 auch nahtlos in eine neue oder bestehende KNX Installation integrieren. In unserem Video erfahren Sie mehr über die korrekte Positionierung der Alarmzentrale Connect, der Bedieneinheit, Melder, Kontakte und Sirenen sowie die Projektierung über den Gira Projekt Assistenten (GPA).

Alarm Connect mit dem Gira Projekt Assistenten parametrieren

Das Gira Sicherheitssystem lässt sich per Gira Projekt Assistent (GPA) einfach per Drag-and-drop planen und in Betrieb nehmen. Das funktioniert auch, wenn die Komponenten physisch noch gar nicht vorhanden sind. Mithilfe des Gira X1 ermöglicht der GPA zudem die Integration von Alarm Connect in die Gebäudeautomatisierung. Über den Gira S1 kann auch die verschlüsselte und sichere Fernwartung des Systems erfolgen.

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Installation Übersichtlichkeit wahren

Übersichtlichkeit wahren

Im Projektumfang wird festgelegt, welches System im GPA projektiert wird. Danach richtet sich, welche Editoren und Geräte angezeigt werden. Es wird nur das aufgelistet, was wirklich benötigt wird. Das GPA-Projekt lässt sich auch jederzeit erweitern.

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Installation Sicherungsbereiche zuordnen

Sicherungsbereiche zuordnen

Der Aufbau der Gebäudestrukturen erfolgt einfach per Drag-and-drop Gebäudeteile und Räume werden dann maximal vier Sicherungsbereichen zugeordnet, die sich jeweils intern und extern scharf schalten lassen.

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Installation Geräte und Komponenten verorten

Geräte und Komponenten verorten

Die Gira Sicherheitssystem Komponenten werden ebenfalls per Drag-and-drop platziert. Dies erfolgt über den Gerätekatalog – ohne, dass die realen Geräte bereits vorliegen.

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Installation Fehler vermeiden

Fehler vermeiden

Selbsterklärende Wenn-dann-Editoren helfen, Funktionen wie Fernalarmierung, Wachdienstaufschaltung oder die Konfiguration der I/O-Module durchzuführen. Der GPA überprüft zudem das Projekt und weist auf mögliche Fehler hin.

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Installation spezielle Kundenwünsche umsetzen

Spezielle Kundenwünsche umsetzen

Zustände des Gira Sicherheitssystems lassen sich im GPA-Logikeditor weiterverarbeiten und mittels Gira X1 oder Gira L1 an das KNX System übertragen. Per Simulation lassen sich die erstellten Verknüpfungen vorab testen und so auch individuelle Kundenvorstellungen schnell realisieren.

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Installation Kundendokumentation

Kundendokumentation inklusive

Der GPA liefert auf Knopfdruck eine vollständige Kundendokumentation. Die zusammengefassten Projektdaten können dem Kunden ausgedruckt oder als PDF ausgehändigt werden.

Sicherheitssystem Alarm Connect

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok