Lichtsteuerung automatisch

Gira Bewegungsmelder Cube

Gira Bewegungsmelder Cube für Außen

Der Gira Bewegungsmelder Cube ist je nach Anforderung für die konventionelle Installation oder die KNX Installation erhältlich. Ein flexibles Montagekonzept erlaubt sowohl die Decken-, als auch die Wandmontage. Der Erfassungswinkel umfasst je nach Ausführung 120 oder 240 Grad.

Gira Bewegungsmelder Cube

Gira Sensotec und Sensotec LED

Der Gira Sensotec und der Gira Sensotec LED bieten mehr Sicherheit im Dunkeln, indem sie bei erkannter Bewegung im Fernbereich automatisch ein Orientierungslicht einschalten. Während der Gira Sensotec für diese Funktion das gedimmte Raumlicht nutzt, verfügt der Gira Sensotec LED hierfür über eine integrierte LED-Leuchte. Mit einer Bewegung im Nahbereich von 5 cm kann dann bei Bedarf das Raumlicht berührungslos ungedimmt eingeschaltet werden.

Zum Vergleich zwischen Sensotec und Sensotec LED

Gira System 3000 Bewegungsmelder Komfort 1,10m

Gira System 3000 Bewegungsmelder 1,10 m Standard / Komfort Bluetooth

Sie betreten den Raum, das Licht schaltet sich ein. Sie verlassen den Raum, es geht automatisch aus. Der Gira Automatikschalter ist ein Bewegungsmelder und wird einfach anstelle des bisherigen Schalters in die Unterputzdose eingesetzt.

Zum Gira System 3000 Bewegungsmelder 1,10 m Standard / Komfort Bluetooth

Gira System 3000 Bewegungsmelder Komfort 2,20m

Gira System 3000 Bewegungsmelder 2,20 m Standard / Komfort Bluetooth

Für noch mehr Komfort und Sicherheit im und rund um das Gebäude sorgen die Bewegungsmelder Gira System 3000 Bewegungsmelder Standard und Komfort Bluetooth. Eine neue Erfassungsoptik mit Doppelsensorik verbessert das Erfassungsfeld und die Erfassungsqualität deutlich.

Zum Gira System 3000 Bewegungsmelder 2,20 m

Gira System 3000 Präsenz-und Bewegungsmelder 360°

Gira System 3000 Präsenz- und Bewegungsmelder 360°-Aufsatz Bluetooth

Der Gira System 3000 Präsenz- und Bewegungsmelder 360°-Aufsatz BT regelt in Innenräumen bewegungs- und helligkeitsabhängig die Beleuchtung. Er schaltet die Beleuchtung bei einer Bewegung im Erfassungsfeld als auch bei ausreichender Dunkelheit automatisch ein.

Zum Gira System 3000 Präsenz- und Bewegungsmelder 360°-Aufsatz Bluetooth

Gira KNX Präsenzmelder

Die Gira KNX Präsenzmelder Standard und Komfort ermöglichen eine automatische Lichtsteuerung in Verbindung mit dem Gira KNX System.

Mehr