Gira KNX Präsenzmelder

Gira KNX Präsenzmelder

Der Gira KNX Präsenzmelder wird zur Anwesenheitsüberwachung und zur Bewegungserkennung in Innenräumen eingesetzt. Er verfügt über eine integrierte Busankopplung, drei digitale PIR-Sensoren und ist mit einem Helligkeitssensor ausgestattet. Der Gira KNX Präsenzmelder kann wahlweise als Einzelgerät, Hauptstelle oder Nebenstelle eingesetzt werden und ermöglicht eine voll- oder halbautomatische Beleuchtungssteuerung.

Die Nachlaufzeit ist flexibel einstellbar und passt sich auf Wunsch dem Nutzerverhalten adaptiv an. Dafür muss lediglich ein Minimal- und ein Maximalwert festgelegt werden. Je nach Dauer der registrierten Bewegung im Raum wählt der Gira KNX Präsenzmelder dann eine entsprechend kurze oder lange Nachlaufzeit.


Komfort-Variante mit vielen Zusatzfunktionen

Das Gerät ist wahlweise als Standard-Variante oder Komfort-Variante verfügbar. Die Komfort-Variante ermöglicht eine separate Auswertung der drei PIR-Sensoren und lässt sich mit einer optional erhältlichen IR-Fernbedienung komfortabel konfigurieren. Darüber hinaus verfügt sie über umfangreiche Softwarefunktionen für eine intelligente Lichtregelung. So lassen sich z.B. fensternahe und fensterferne Lichtgruppen individuell regeln, das An- und Abregelverhalten einstellen und Funktionsblöcke umschalten.


Weitere Produktdetails Komfort-Variante

  • Fünf konfigurierbare Funktionsblöcke für die Betriebsarten Präsenzmelder, Deckenwächter und Melder
  • Funktionsblock Präsenzmelder mit Lichtregelung
  • Funktionsblock Helligkeitssensor mit Grenzwertüberwachung (Kopplung mit Präsenz- und Bewegungserfassung möglich)

Installation

Der Gira KNX Präsenzmelder wird als anschlussfertiges Komplettgerät mit integriertem KNX Busankoppler für die Unterputzinstallation geliefert. Mit einem optional erhältlichen Aufputzgehäuse kann das Gerät auch direkt an der Decke befestigt werden.


Zubehör

  • Ballschutzkorb
  • Montagering für Aufputzinstallation
  • IR-Fernbedienung (Komfort-Variante)

Technische Daten

Montagehöhe
2 bis 5 m
Erfassungswinkel
360º
Nennreichweite Fußboden
∅ ca. 20 m (Montagehöhe 3 m)
Nennreichweite Schreibtischhöhe
∅ ca. 12 m (Montagehöhe 3 m)
Helligkeit
10 bis 2000 Lux
Umgebungstemperatur
-5 ºC bis +45 ºC
Abmessungen
∅ x H 103 x 50 mm

Download

Gebrauchsanleitungen

KNX Präsenzmelder Standard, Komfort

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2105 .., 2106 ..

PDF, 2,0 MB

Download

Technische Dokumentation

KNX Präsenzmelder Standard

Technische Dokumentation.

Bestell-Nr 2105 ..

PDF, 2,9 MB

Download


KNX Präsenzmelder Komfort

Technische Dokumentation.

Bestell-Nr 2106 ..

PDF, 3,8 MB

Download

Produktinformation

Gira KNX Präsenzmelder Standard / Komfort

Bestell-Nr 18674 10

PDF, 238,3 KB

Download

Produktdatenbank

KNX Präsenzmelder Standard

ab ETS3.0d

Bestell-Nr 2105 ..

ZIP, 275,0 KB

Download


KNX Präsenzmelder Komfort

ab ETS3.0d

Bestell-Nr 2106 ..

ZIP, 1,3 MB

Download

Fibeln / Systemgrundlagen

Energiemanagement

Bestell-Nr 19162 10

PDF, 1,6 MB

Download

Zum Anfang Download