Lichtsteuerung automatisch

Gira Bewegungsmelder Cube

Gira Bewegungsmelder Cube für Außen

Der Gira Bewegungsmelder Cube ist je nach Anforderung für die konventionelle Installation oder die KNX Installation erhältlich. Ein flexibles Montagekonzept erlaubt sowohl die Decken-, als auch die Wandmontage. Der Erfassungswinkel umfasst je nach Ausführung 120 oder 240 Grad.

Gira Bewegungsmelder Cube

Gira Sensotec und Sensotec LED

Der Gira Sensotec und der Gira Sensotec LED bieten mehr Sicherheit im Dunkeln, indem sie bei erkannter Bewegung im Fernbereich automatisch ein Orientierungslicht einschalten. Während der Gira Sensotec für diese Funktion das gedimmte Raumlicht nutzt, verfügt der Gira Sensotec LED hierfür über eine integrierte LED-Leuchte. Mit einer Bewegung im Nahbereich von 5 cm kann dann bei Bedarf das Raumlicht berührungslos ungedimmt eingeschaltet werden.

Zum Vergleich zwischen Sensotec und Sensotec LED

Gira System 3000 Bewegungsmelder Komfort 1,10m

Gira System 3000 Bewegungsmelder 1,10 m Standard / Komfort Bluetooth

Sie betreten den Raum, das Licht schaltet sich ein. Sie verlassen den Raum, es geht automatisch aus. Der Gira Automatikschalter ist ein Bewegungsmelder und wird einfach anstelle des bisherigen Schalters in die Unterputzdose eingesetzt.

Zum Gira System 3000 Bewegungsmelder 1,10 m Standard / Komfort Bluetooth

Gira System 3000 Bewegungsmelder Komfort 2,20m

Gira System 3000 Bewegungsmelder 2,20 m Standard / Komfort Bluetooth

Für noch mehr Komfort und Sicherheit im und rund um das Gebäude sorgen die Bewegungsmelder Gira System 3000 Bewegungsmelder Standard und Komfort Bluetooth. Eine neue Erfassungsoptik mit Doppelsensorik verbessert das Erfassungsfeld und die Erfassungsqualität deutlich.

Zum Gira System 3000 Bewegungsmelder 2,20 m

Gira System 3000 Präsenz-und Bewegungsmelder 360°

Gira System 3000 Präsenz- und Bewegungsmelder 360°-Aufsatz Bluetooth

Der Gira System 3000 Präsenz- und Bewegungsmelder 360°-Aufsatz BT regelt in Innenräumen bewegungs- und helligkeitsabhängig die Beleuchtung. Er schaltet die Beleuchtung bei einer Bewegung im Erfassungsfeld als auch bei ausreichender Dunkelheit automatisch ein.

Zum Gira System 3000 Präsenz- und Bewegungsmelder 360°-Aufsatz Bluetooth

Gira KNX Präsenzmelder

Die Gira KNX Präsenzmelder Standard und Komfort ermöglichen eine automatische Lichtsteuerung in Verbindung mit dem Gira KNX System.

Mehr

Auf Gira.de nutzen wir Cookies. Darunter Cookies, die uns helfen Ihr Nutzererlebnis zu verbessern und Cookies zur Verarbeitung personenbezogener Daten. Die Verarbeitung dieser Informationen dient der Einbindung externer Dienste, der Analyse und zu Marketing-Zwecken wie dem Anzeigen relevanter Werbung. Je nach Funktion werden dabei Daten an Dritte weitergegeben und von diesen in unserem Auftrag verarbeitet. Da wir Sie und Ihre Privatsphäre schätzen, bitten wir Sie hiermit um Erlaubnis, der Verwendung von Cookies zuzustimmen. Diese Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit in unserer Datenschutzerklärung von Ihnen widerrufen werden..

Wenn Sie Cookies zur statistischen Auswertung nicht akzeptieren, werden keine Tracking-Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.