Gira Sensotec und Sensotec LED

Der Gira Sensotec und der Gira Sensotec LED bieten mehr Sicherheit im Dunkeln, indem sie bei erkannter Bewegung im Fernbereich automatisch ein Orientierungslicht einschalten. Während der Gira Sensotec für diese Funktion das gedimmte Raumlicht nutzt, verfügt der Gira Sensotec LED hierfür über eine integrierte LED-Leuchte. Mit einer Bewegung im Nahbereich von 5 cm kann dann bei Bedarf das Raumlicht berührungslos ungedimmt eingeschaltet werden.

Sensotec

Automatisch mehr Sicherheit und Orientierung bei Dunkelheit: Der Gira Sensotec schaltet die Raumbeleuchtung gedimmt ein, sobald der Hochfrequenz­sensor eine Bewegung in einem vordefinierten Fernerfassungs­bereich erkennt. Im Naherfassungsbereich kann zudem das Raumlicht mit nur einer Bewegung – also berührungslos – auf 100% geschaltet werden. Durch sein flaches Design fügt der Gira Sensotec sich dezent in jede Umgebung ein.

Features:

  • Flaches Design und vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten
  • Hochfrequenzsensor- im Vergleich zur PIR-Technologie
  • Bewegungserfassung im Fernbereich: Automatisch gedimmtes Raumlicht
  • Bewegung im Nahbereich: Berührungsloses Einschalten der Beleuchtung
  • Erkennung durch Türen und Wände hindurch
  • Reichweite erhöhen durch reflektierte Signale
  • Reichweite individuell anpassen
  • Blendfreiheit durch gedimmtes Raumlicht
  • Auch bei hohen Temperaturen zuverlässige Erfassung
  • Berührungsloses Türöffnen aus Nähe und Ferne

Zum Gira Sensotec

Sensotec LED

Der Gira Sensotec LED nutzt für die Funktion des automatisch eingeschalteten Orientierungslichts eine integrierte LED-Orientierungsleuchte. Damit vereint er erstmals die Funktionen eines Bewegungsmelders, einer LED-Orientierungsleuchte und eines berührungslosen Schalters in einem Gerät. Wie der Gira Sensotec arbeitet auch der Gira Sensotec LED mit einem Hochfrequenzsensor. Bei erkannter Bewegung erhellt die integrierte LED-Orientierungsleuchte die Umgebung dezent und schafft damit Orientierung im Raum.

Features:

  • Flaches Design und vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten
  • Hochfrequenzsensor- im Vergleich zur
    PIR-Technologie
  • Bewegungserfassung im Fernbereich: Automatisches LED-Orientierungslicht
  • Bewegung im Nahbereich: Berührungsloses Einschalten der Beleuchtung
  • Erkennung durch Türen und Wände hindurch
  • Reichweite erhöhen durch reflektierte Signale
  • Reichweite individuell anpassen
  • Blendfreiheit durch Einstellung der Lichtstärke
  • Auch bei hohen Temperaturen zuverlässige Erfassung
  • Berührungsloses Türöffnen aus Nähe und Ferne

Zum Gira Sensotec LED

Auf Gira.de nutzen wir Cookies. Darunter Cookies, die uns helfen Ihr Nutzererlebnis zu verbessern und Cookies zur Verarbeitung personenbezogener Daten. Die Verarbeitung dieser Informationen dient der Einbindung externer Dienste, der Analyse und zu Marketing-Zwecken wie dem Anzeigen relevanter Werbung. Je nach Funktion werden dabei Daten an Dritte weitergegeben und von diesen in unserem Auftrag verarbeitet. Da wir Sie und Ihre Privatsphäre schätzen, bitten wir Sie hiermit um Erlaubnis, der Verwendung von Cookies zuzustimmen. Diese Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit in unserer Datenschutzerklärung von Ihnen widerrufen werden..

Wenn Sie Cookies zur statistischen Auswertung nicht akzeptieren, werden keine Tracking-Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.