Basisinstallation für die Wohnungswirtschaft
Solide Basis und Vielfalt für höchsten Qualitätsanspruch

Basierend auf Erfahrungen und Entwicklungen in den vergangenen Jahren stellt Gira hier eine Auswahl an Produkten vor, deren Komponenten und Funktionen unterschiedliche Grundausstattungen für Elektroinstallationen im Innen- und Außenbereich bieten. Gira Produkte zeichnen sich durch ihre Qualität in Material, Verarbeitung, Design und Funktion aus. Hier werden Empfehlungen für solide Basisinstallationen auf höchstem Niveau präsentiert, die Voraussetzung für eine intelligenten Gebäudetechnik sind.

Gira Wippschalter

Wird das Licht ein- oder ausgeschaltet, rastet die gedrückte Wippe in der jeweiligen Position ein. Die Wippenstellung zeigt so an, welche Wippen für die aktuelle Beleuchtung gedrückt wurden. Neben den üblichen Schaltern gibt es von Gira Wippschalter und Wipptaster auch mit großen, abtastbaren Symbolen für Licht, Klingel und Tür. Sie erleichtern Menschen mit vermindertem Sehvermögen und blinden Menschen das Wohnen.
Mehr

ab 13,07 EUR

Gira SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz

Gerade das, was verboten ist, macht Kinder besonders neugierig. Steckdosen zum Beispiel finden sie hochinteressant, weil sie genau in ihrer Reichweite liegen. Ein Stromschlag von 230 Volt ist jedoch kein Kinderspiel. SCHUKO-Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz stellen sicher, dass den Kleinen beim Spielen nichts passiert – ob im Kinderzimmer oder in der ganzen Wohnung. Erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620.
Mehr

ab 10,08 EUR

Gira SCHUKO-Steckdose Wassergeschützt UP mit Klappdeckel und Dichtungsset IP 44

Sämtliche Schalter, Taster und SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel aus den Gira Schalterprogrammen Standard 55, E2, Edelstahl Serie 21 und dem Gira Flächenschalter sind mithilfe spezieller Dichtungssets wassergeschützt IP-44-installierbar. Das ermöglicht eine durchgängige Installation in allen Gebäudebereichen.
Mehr

ab 27,93 EUR

Gira Netzwerkanschlussdose

Die Universal-/ISDN-Anschlussdose UAE bietet vielfältige Verwendungsmöglichkeiten: Sie wird beispielsweise für Telefonanschlüsse und Telefonanlagen bis hin zu PC-Vernetzungen eingesetzt. KAT-5-geschirmt. Universal-/ISDN-Anschlussdosen UAE gibt es in unterschiedlichsten Varianten und Gira Schalterprogrammen.
Mehr

ab 23,42 EUR

Gira Antennen-Steckdose

Mit der Antennen-Steckdose gehen Radio und Fernseher auf Sendung. Egal ob über Kabel oder Satellit. Für das Morgenmagazin in der Küche, das Länderspiel im Wohnzimmer und die Nachrichten vom Bett aus. Oder auch fürs Teenagerzimmer. Denn die Kinder möchten VIVA am liebsten ungestört im eigenen Zimmer sehen. Antennen-Steckdosen gibt es für alle Gira Schalterprogramme.
Mehr

ab 33,27 EUR

Gira Raumtemperatur-Regler

Perfekt für die Heizungssteuerung in einzelnen Räumen: Mit nur ca. 0,5 Kelvin Schalttemperaturdifferenz ermöglicht der Regler eine exakte Temperatureinstellung zwischen +5 °C und +30 °C. Das Anschließen einer Zeitschaltuhr zum zeitgesteuerten Umschalten von Tag- auf Nachttemperatur ist auch möglich. Je nach Ausführung kann das Gerät auch für die Steuerung der Fußbodenheizung eingesetzt werden.
Mehr

ab 88,05 EUR

Gira Wohnungsstation AP

Besonders günstige Lösungen für die Montage auf der Wand bietet die Gira Wohnungsstation AP. Sie ist komplett vormontiert, nur 21 mm flach sowie schnell und sauber installierbar – je nach Wunsch mit oder ohne Rahmen.
Mehr

ab 80,55 EUR

Gira Türstation

Robust, bruchsicher, UV-stabil und wasserfest: Die Gira Türstationen im Schalterprogramm TX_44 sind für den Einsatz im Außenbereich bestens gerüstet. Der Türlautsprecher mit Mikrofon und die Ruftaster 1-fach oder 3-fach bilden die Basis. Die Stationen sind um zusätzliche Komponenten erweiterbar, z. B. um weitere Ruftaster, eine Farbkamera oder ein Info-Modul.
Mehr

ab 330,87 EUR

Gira Rauchwarnmelder Basic Q

Der Gira Rauchwarnmelder Basic Q erkennt Brände frühzeitig anhand ihrer Rauchentwicklung, indem er fotoelektrisch das Streulicht misst. Mit seinem neuen hochwertigen Design fügt sich der Gira Rauchwarnmelder Basic Q gut in jede Umgebung ein. Das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis macht es leicht, in jedem Raum Vorsorge gegen Schäden durch Brände zu treffen.

Mehr

ab 33,92 EUR

Gira Wassergeschützt AP

Die Produkte aus dem Gira Wassergeschützt Aufputz System sind drinnen wie draußen am richtigen Platz, wo es feucht zugeht: Es gibt sie IP-44-geschützt gegen Spritzwasser aus allen Richtungen sowie IP-66-geschützt gegen starkes Strahlwassser. Das Material ist resistent gegen ammoniakhaltige Luft, Öle, Fette, Kraftstoffe und Chemikalien. Praktisch für den Einsatz in Werkräumen, Kellern und
Garagen.
Mehr

ab 28,50 EUR

Gira SCHUKO-Steckdose Wassergeschützt UP mit Klappdeckel

Auf Terrassen, Balkonen und rund ums Haus müssen aus Sicherheitsgründen wassergeschützte Steckdosen mit Klappdeckel verwendet werden. Für die Unterputzinstallation im Außenbereich empfiehlt sich das Schalterprogramm Gira TX_44 mit seinen besonders robusten, wassergeschützten SCHUKO-Steckdosen.
Mehr

ab 24,42 EUR

Gira Wächter 70

Sobald jemand bei Dämmerung in sein Erfassungsfeld tritt, schaltet der Wächter 70 die Außenbeleuchtung ein. Registriert er keine Bewegung mehr, schaltet er das Licht automatisch wieder aus. Mit seinem Erfassungsfeld von 70° eignet er sich speziell für kleine Grundstücke wie bei Reihenhäusern: Eine Bewegung auf dem Nachbargrundstück soll ja nicht das Licht an der eigenen Haustür einschalten.
Mehr

ab 82,23 EUR

Wohnungswirtschaft

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Wenn Sie ablehnen, werden keine Tracking Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.

Akzeptieren
 
Ablehnen